연락처
피드백

산란광 먼지 측정 장치
FWE200DH

습성 가스의 확실한 먼지 측정

혜택

  • 확실하고 신뢰할 만한 습성 가스의 먼지 측정
  • 매우 적은 부품 및 간편한 설치로 경제적
  • 자극적인 가스와 접촉하는 움직이는 부품 없음, 정비 거의 불필요
  • 지능형 디자인으로 매우 긴 수명

개요

습성 가스의 확실한 먼지 측정

먼지 측정 장치 FWE200DH는 습성 가스의 분진 농도를 연속적으로 측정하기 위해 설계되었습니다. 가스는 가스 채취 프로브에 의해 채취되고 서모 사이클론에서 이슬점 이상으로 가열됩니다. 가스에 포함된 물방울은 기화되므로 측정 결과에 전혀 영향을 미치지 않습니다. 매우 민감한 산란광 측정 원리 덕분에 낮은 분진 농도 측정에서도 정확한 측정이 가능합니다.

FWE200DH는 EN 14181 및 EN 15267의 요구 기준에 부합합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 초저-중 분진 농도 측정에 적합
  • 가스 채취 및 반환이 한 프로브에서 이루어짐
  • 오염 점검
  • 영점 및 기준점 자동 검사
  • 단순한 구성 및 편리한 작동: 추가 원격 디스플레이를 이용한 옵션
  • 정비 필요성을 사전에 감지하기 위한 통합 시스템 모니터링

부속품

spareparts

어플리케이션

Service & Support

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • FWE200DH 측정 및 제어 장치

    FWE200DH 측정 및 제어 장치

    측정량산란광 강도, 분진 농도(중량 측정에 의한 교정이 이루어진 후)
    적합성 검사에 따른 측정량분진 농도
    측정 원리산란광 앞으로
    스펙트럼 범위
    640 nm ... 660 nm
    레이저, 보호 등급 2, 전력 < 1mW
    측정 범위
    분진 농도0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    측정 범위 임의 선택 가능
    보다 넓은 측정 범위는 별도 문의 요망
    인증 측정 범위
    분진 농도0 ... 7.5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    설정 시간 (t90)
    0.1 s ... 600 s
    자유로운 조정 가능
    정확도
    ± 2 %
    측정 범위 최종값 내
    프로세스 온도
    PVDF 가스 채취 프로브≤ +120 °C
    하스텔로이 가스 채취 프로브≤ +220 °C
    고온용 사양은 별도 문의 요망
    프로세스 압력
    SLV7 2BH1100 퍼지 에어 공급장치 포함–20 hPa ... 20 hPa
    기타 압력 범위는 별도 문의 요망
    공정 가스 속도
    5 m/s ... 30 m/s
    공정 가스 습도
    수증기가 함유되지 않은 액체 상태의 물 최대 40g/m³
    주변 온도
    –20 °C ... +50 °C
    퍼지 에어 흡입 온도–20 °C ... +45 °C
    적합성

    인가가 필요한 시설용으로 승인

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 15267

    EN 14181

    미국 EPA PS-11 기준에 부합

    옵션 사용 시 경우에 따라 현지 관청과 조율이 필요함

    전기 안전CE
    보호 등급
    측정 및 제어 장치IP54
    제어 장치IP65
    아날로그 출력부3 출력:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    전기적 절연
    아날로그 입력부6 입력부:
    0 ... 20 mA
    전기적으로 비절연
    디지털 출력부5 릴레이 출력부(스위칭 접점), 무전위:
    + 48 V, 1 A
    디지털 입력부8 입력부
    Modbus
    필드 버스 통합 종류TCP (옵션 인터페이스 모듈 이용, MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    RTU RS-485 (옵션 인터페이스 모듈 이용, MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    PROFIBUS DP
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용 (MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    Ethernet
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용 (MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    기능SOPAS ET 소프트웨어 또는 PC 서버에 묶임
    직렬
    필드 버스 통합 종류RS-232
    기능제조자 전용 서비스 인터페이스
    표시창
    컨트롤 유닛 및 원격조작장치의 LC 디스플레이 및 상태 LED
    입력기능 버튼
    작동컨트롤 유닛 또는 SOPAS ET 소프트웨어의 메뉴에 따른 조작
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    FWE200DH 측정 및 제어 장치813 mm x 722 mm x 286 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    FWE200DH 측정 및 제어 장치65 kg
    채취 프로브≤ 15 kg
    재질, 매질 접촉부PVDF, 하스텔로이
    전원
    전압115 V / 230 V
    주파수50 Hz / 60 Hz
    소비 전력FWE200DH 측정 및 제어 장치: 0.8 kW ... 1.7 kW
    에어 히터: ≤ 1 kW
    측정 기체 라인, 가열 상태: ≤ 0.3 kW
    점검 기능

    자동 자가 테스트(영점, 오염, 드리프트)

    오염 한계값: 30%는 경고, 40%는 장애

    기준 필터로 수동 선형성 테스트

    옵션

    FWE200DH 마운팅 랙

    공기 역류 세척

    물 역류 세척

    측정 기체 라인, 가열 상태

    에어 히터

  • SLV7-1 퍼지 에어 공급 장치, 2BH1100, 1-ph

    SLV7-1 퍼지 에어 공급 장치, 2BH1100, 1-ph

    가스 유속
    30 m³/h ... 40 m³/h
    주변 온도
    –20 °C ... +45 °C
    퍼지 에어 흡입 온도
    보호 등급
    IP54
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    16 kg
    전원
    전압230 V / 115 V
    주파수50 Hz / 60 Hz
    보조 기체 연결부
    퍼지 에어40 mm
    점검 기능저압 감지기(스위칭 지점 –35 hPa)
    장착 구성품2단계 공기 필터, Europicion 유형, 먼지 처리 용량 200g
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로