연락처
피드백

산란광 먼지 측정 장치
FWE200

This product family will be phased out soon
습성 가스를 위한 추출식 먼지 측정 시스템

혜택

  • 습성 가스의 확실한 먼지 측정 장치
  • 자극적인 가스와 접촉하는 움직이는 부품 없음, 정비 거의 불필요
  • 콤팩트한 디자인 덕에 덕트에 직접 마운팅

개요

습성 가스를 위한 추출식 먼지 측정 시스템

FWE200은 습성 가스의 분진 농도를 측정하기 위한 장치입니다. 가스는 프로브를 통해 채취되며, 이슬점 이상의 온도에서 가열됩니다. 가스에 포함된 물방울은 기화되므로 측정 결과에 전혀 영향을 미치지 않습니다. 산란광 원리를 이용하기 때문에 분진 농도가 낮은 경우에도 측정이 가능합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 초저-중 분진 농도 측정에 적합
  • 가스 채취 및 반환이 한 프로브에서 이루어짐
  • 오염 점검
  • 영점 및 기준점 자동 검사

부속품

spareparts

어플리케이션

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • FWE200 시스템

    FWE200 시스템

    측정량산란광 강도, 분진 농도(중량 측정에 의한 교정이 이루어진 후)
    적합성 검사에 따른 측정량분진 농도
    측정 원리산란광 앞으로
    스펙트럼 범위
    640 nm ... 660 nm
    레이저, 보호 등급 2, 전력 < 1mW
    측정 범위
    분진 농도0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    측정 범위 임의 선택 가능
    보다 넓은 측정 범위는 별도 문의 요망
    인증 측정 범위
    분진 농도0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
    설정 시간 (t90)
    0.1 s ... 600 s
    자유로운 조정 가능
    정확도
    ± 2 %
    측정 범위 최종값 내
    프로세스 온도
    PVDF 가스 채취 프로브≤ +120 °C
    하스텔로이 가스 채취 프로브≤ +220 °C
    프로세스 압력
    –20 hPa ... 20 hPa
    공정 가스 속도
    4 m/s ... 20 m/s
    공정 가스 습도
    수증기가 함유되지 않은 액체 상태의 물 최대 10g/m³
    주변 온도
    –20 °C ... +50 °C
    적합성미국 EPA PS-11 기준에 부합
    전기 안전CE
    보호 등급
    시스템IP54
    전자장비 인클로저IP65
    아날로그 출력부1 출력:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    전기적으로 절연, 두 번째 출력부(옵션)
    디지털 출력부4 릴레이 접점:
    + 250 V, 1 A
    장애, 경고, 한계값 및 정비용으로 사전 할당
    디지털 입력부1 입력:
    영전위: 정비 스위치용
    직렬
    필드 버스 통합 종류RS-232
    기능제조자 전용 서비스 인터페이스
    작동제어 장치로 메뉴에 따라 작동
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    FWE200 측정 및 제어 장치730 mm x 830 mm x 340 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    FWE200 측정 및 제어 장치65 kg
    채취 프로브≤ 15 kg
    전원
    전압115 V / 230 V
    주파수47 ... 63 Hz
    소비 전력≤ 2.5 kW
    옵션FWE200 마운팅 랙
  • SLV4-2 퍼지 에어 공급 장치, 2BH1300, 1-ph

    SLV4-2 퍼지 에어 공급 장치, 2BH1300, 1-ph

    설명렌즈 표면 세척을 위한 먼지 없는 공기 공급용 장치
    가스 유속
    38 m³/h ... 63 m³/h
    30hPa 역압에 해당, 필터 내부 저압에 따라 다름
    주변 온도
    –20 °C ... +40 °C
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP54
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    18 kg
    전원
    전압230 V / 115 V
    주파수50 Hz / 60 Hz
    소비 전류≤ 6 A
    소비 전력≤ 450 W
    보조 기체 연결부
    퍼지 에어40 mm
    점검 기능저압 감지기(스위칭 지점 –35 hPa)
    장착 구성품2단계 공기 필터, Europicion 유형, 먼지 처리 용량 200g
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로