연락처
피드백

산란광 먼지 측정 장치
DUSTHUNTER SP30

영리한 측정. 비용 절감.

혜택

  • 정확한 먼지 측정 — 가스 속도나 입자 전하에 구애받지 않음
  • Modbus®와 아날로그 출력을 통해 센서에서 바로 이루어지는 편리한 데이터 전송
  • 구성 가능한 측정 범위가 다수이므로 다양하게 사용 가능
  • 먼지 원천이 서로 다른 경우에 전환이 가능한 두 개의 교정 곡선
  • 퍼지 에어 공급장치는 기기 내 통합되므로(옵션) 외장은 필요 없음
  • 마운팅 옵션이 다양하므로 설치 여건 적응성이 좋음
  • 셀프 모니터링 기능으로 비용 및 정비 부담 절감

일러두기: 다음에 나열된 분석 장치들은 모두 구성되어 있으며, 단기간에 납품되어 사용 가능합니다. 또, 별도 요망 시 고객 고유의 구성을 포함하여 매우 다양한 장치 구성을 제공할 수 있습니다. SICK의 지역별 영업 조직에서 고객에게 적합한 기기 구성 선택을 도와 드립니다.

개요

영리한 측정. 비용 절감.

DUSTHUNTER SP30은 먼지 함량을 매우 낮은 농도부터 높은 농도까지 확실하게 감지해내는 측정기입니다. 측정은 빛의 전방 산란을 바탕으로 하며, 가스 속도와 입자 전하에 구애받지 않습니다. 영점 및 기준점을 자동으로 감시하여 높은 정확도가 보장됩니다.

DUSTHUNTER SP30은 콤팩트한 디자인 덕분에 독립적인 측정기로 사용 가능하며, 옵션으로 통합형 퍼지 에어 공급장치와 제어 장치 MCU와 함께 사용하면 기능이 확장됩니다. 덕트의 한쪽 면에 설치하면 되는데, 다수의 마운팅 옵션과 프로브 길이를 선택할 수 있습니다. 이 측정기는 이를테면 공정 최적화, 지능적 필터 진단 및 감시 등의 목적으로 다양하게 사용 가능합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 독립형 측정기 — 제어 장치 MCU 포함 또는 미포함
  • 영점 및 기준점 자동 감시
  • 옵션으로 제공되는 통합형 퍼지 에어 공급장치
  • 덕트 한쪽 면 설치
  • 안정적이고 콤팩트한 구조
  • 덕트에 기계적 가동부 없음

부속품

spareparts

어플리케이션

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • DUSTHUNTER SP30 시스템

    DUSTHUNTER SP30 시스템

    측정량산란광 강도, 분진 농도(중량 측정에 의한 교정이 이루어진 후)
    측정 원리산란광 앞으로
    스펙트럼 범위
    640 nm ... 660 nm
    레이저, 보호 등급 2, 전력 < 1mW
    측정 범위
    산란광 강도0 ... 7.5 SI / 0 ... 3,000 SI
    측정 범위는 자유롭게 선택 가능, 9개 측정 범위가 사전 설정됨(0 ... 7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000SI)
    설정 시간 (t90)
    0.1 s ... 600 s
    SOPAS ET 소프트웨어로 자유로운 조정 가능
    정확도
    ± 2 %
    측정 범위 최종값 내
    프로세스 온도
    –40 °C ... +220 °C
    프로세스 압력
    통합형 퍼지 에어 공급장치 포함–50 hPa ... 10 hPa
    외부 퍼지 에어 공급장치 포함–50 hPa ... 30 hPa
    계측용 공기 포함(고객 직접 조달)–50 hPa ... 100 hPa
    공정 가스 습도
    불응축
    덕트 직경
    Tri-Clamp 버전, 1″ 나사산 버전≥ 150 mm
    플랜지 버전≥ 250 mm
    적합성TÜV 제품 시험
    전기 안전CE
    점검 기능

    자동 자가 테스트(선형성, 편차, 노화)

    기준 필터로 수동 선형성 테스트

    옵션

    MCU 제어 장치

    통합형 퍼지 에어 공급장치

    외부 퍼지 에어 공급장치

  • DHSP30 송수신 장치

    DHSP30 송수신 장치

    주변 온도
    –40 °C ... +60 °C
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP65
    아날로그 출력부1 출력:
    0/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    전기적 절연
    디지털 출력부3 릴레이 접점:
    48 V, 1 A
    상태 신호용
    디지털 입력부4 입력부:
    외부 정비 스위치용, 자동 기능 점검, 선형성 측정, 교정 곡선 전환 또는 필터 감시
    직렬
    필드 버스 통합 종류RS-485
    기능MCU 제어 장치 연결용 또는 서비스 인터페이스
    Modbus
    필드 버스 통합 종류RTU RS-485
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    치수는 가변적입니다. 자세한 사항은 치수 도면 참조.
    무게
    공칭 길이 180mm≤ 2.7 kg
    공칭 길이 280mm≤ 2.7 kg
    공칭 길이 435mm≤ 5 kg
    공칭 길이 735mm≤ 6.3 kg
    모든 중량 표시에는 내장 퍼지 에어 공급장치 미포함
    전원
    전압24 V DC
    MCU 제어 장치로 공급 또는 외부 전원 공급 장치
    소비 전력통합형 퍼지 에어 공급장치 미포함: ≤ 4 W
    통합형 퍼지 에어 공급장치 포함: ≤ 30 W
  • 제어 장치 MCU-N(옵션)

    제어 장치 MCU-N(옵션)

    설명시스템 구성요소를 제어하고 제공된 데이터를 평가하고 출력하는 장치
    주변 온도
    –40 °C ... +60 °C
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP65
    아날로그 출력부1 출력:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    전기적으로 절연, I/O 모듈 사용 시 2개의 추가 출력부(옵션)
    아날로그 입력부2 입력부:
    0 ... 20 mA
    전기적으로 비절연, I/O 모듈 사용 시 2개의 추가 입력부(옵션)
    디지털 출력부5 릴레이 접점:
    + 48 V, 1 A
    영전위, 상태 신호용
    디지털 입력부4 영전위 접점
    Modbus
    필드 버스 통합 종류TCP (옵션 인터페이스 모듈 이용, MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    RTU RS-485 (옵션 인터페이스 모듈 이용, MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    PROFIBUS DP
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용 (MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    Ethernet
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용 (MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    기능SOPAS ET 소프트웨어에 묶임
    표시창
    LC 디스플레이(옵션)
    상태 LED: "전원", "정비", "장애"
    작동LC 디스플레이 또는 SOPAS ET 소프트웨어 이용
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    ≤ 3.7 kg
    전원
    전압90 ... 250 V
    24V DC 버전 옵션으로 선택 가능
    주파수47 ... 63 Hz
    소비 전력≤ 15 W
    옵션

    인터페이스 모듈(들)

    I/O 모듈(들)

  • SLV4-2 퍼지 에어 공급 장치, 2BH1300, 3-ph

    SLV4-2 퍼지 에어 공급 장치, 2BH1300, 3-ph

    설명렌즈 표면 세척을 위한 먼지 없는 공기 공급용 장치
    가스 유속
    38 m³/h ... 63 m³/h
    30hPa 역압에 해당, 필터 내부 저압에 따라 다름
    주변 온도
    –40 °C ... +55 °C
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP54
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    18 kg
    전원
    삼상 전류Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    보조 기체 연결부
    퍼지 에어40 mm
    점검 기능저압 감지기(스위칭 지점 –35 hPa)
    장착 구성품2단계 공기 필터, Europicion 유형, 먼지 처리 용량 200g
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로