연락처
피드백

산란광 먼지 측정 장치
DUSTHUNTER SP100

전방 산란 방식의 랜스 버전 측정 장치

혜택

  • 벽이 두껍거나 이중으로 된 덕트에 적합
  • EN 15267에 따라 적합성 검사
  • 셀프 모니터링 및 오염 점검으로 정비가 거의 불필요
  • 간편한 설치, 조정 불필요

개요

전방 산란 방식의 랜스 버전 측정 장치

DUSTHUNTER SP100은 프로브가 장착된 측정 장치로 아주 낮은 농도에서 중간 농도의 먼지 함량을 감지하기 위해 사용됩니다. 덕트의 한쪽 면에만 설치하면 되므로, 이 장치는 특히 벽이 두껍거나 이중으로 된 덕트에 적합합니다. 빛의 전방 산란을 기반으로 측정이 이루어집니다. 이 장치에는 영점 및 기준점 자동 감시뿐만 아니라 오염 점검 기능이 통합되어 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 한쪽 면 설치
  • 초저-중 분진 농도 측정에 적합
  • 영점 및 기준점 자동 검사
  • 오염 점검
  • 부식 기체용 하스텔로이 프로브 포함
  • 직경이 작은 덕트에서 중간 덕트까지 적합

부속품

spareparts

어플리케이션

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • DUSTHUNTER SP100 시스템

    DUSTHUNTER SP100 시스템

    측정량산란광 강도, 분진 농도(중량 측정에 의한 교정이 이루어진 후)
    적합성 검사에 따른 측정량산란광 강도
    측정 원리산란광 앞으로
    스펙트럼 범위
    640 mm ... 660 mm
    레이저, 보호 등급 2, 전력 < 1mW
    측정 범위
    분진 농도0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    보다 넓은 측정 범위는 별도 문의 요망
    인증 측정 범위
    산란광 강도0 ... 15 SI / 0 ... 5 SI / 0 ... 20 SI / 0 ... 50 SI / 0 ... 100 SI / 0 ... 200 SI
    설정 시간 (t90)
    1 s ... 600 s
    자유로운 조정 가능
    정확도
    ≤ 2 %
    측정 범위 최종값 내
    프로세스 온도
    기본 사양 DHSP-T2xx–40 °C ... +220 °C
    고온 사양 DHSP-T4xx–40 °C ... +400 °C
    프로세스 압력
    MCU-P 제어 장치 포함–50 hPa ... 10 hPa
    외부 퍼지 에어 공급장치 포함–50 hPa ... 30 hPa
    계측용 공기 포함(고객 직접 조달)–100 hPa ... 100 hPa
    공정 가스 습도
    불응축
    덕트 직경
    ≥ 0.25 m
    적합성

    인가가 필요한 시설용으로 승인

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    미국 EPA PS-11 기준에 부합

    전기 안전CE
    점검 기능

    자동 자가 테스트(선형성, 오염, 편차, 노화)

    오염 한계값: 30%는 경고, 40%는 장애

    기준 필터로 수동 선형성 테스트

  • DHSP-Txxx 송수신 장치

    DHSP-Txxx 송수신 장치

    주변 온도
    –40 °C ... +60 °C
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP66
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    치수는 가변적입니다. 자세한 사항은 치수 도면 참조.
    무게
    공칭 길이 435mm≤ 6.5 kg
    공칭 길이 735mm≤ 7.8 kg
    공칭 길이 1035mm≤ 9.5 kg
    공칭 길이 1335mm≤ 11 kg
    전원
    전압24 V
    제어 장치에서 공급
    소비 전력≤ 4 W
  • MCU-N 제어 장치

    MCU-N 제어 장치

    설명시스템 구성요소를 제어하고 제공된 데이터를 평가하고 출력하는 장치
    주변 온도
    –40 °C ... +60 °C
    전기 안전CE, 보호 등급 I
    보호 등급
    IP66
    아날로그 출력부1 출력:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    전기적으로 절연, I/O 모듈 사용 시 2개의 추가 출력부(옵션)
    아날로그 입력부2 입력부:
    0 ... 20 mA, 110 Ω
    전기적으로 비절연, I/O 모듈 사용 시 2개의 추가 입력부(옵션)
    디지털 출력부5 릴레이 접점:
    48 V, 1 A
    영전위, 상태 신호용
    디지털 입력부4 영전위 접점
    Modbus
    필드 버스 통합 종류TCP (옵션 인터페이스 모듈 이용, MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    RTU RS-485 (옵션 인터페이스 모듈 이용, MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    PROFIBUS DP
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용 (MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    Ethernet
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용 (MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    기능SOPAS ET 소프트웨어 또는 PC 서버에 묶임
    표시창
    LC 디스플레이
    상태 LED: "전원", "정비", "장애"
    작동SOPAS ET 소프트웨어 또는 LC 디스플레이 이용
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    ≤ 3.7 kg
    전원
    전압90 ... 250 V
    24V DC 버전 옵션으로 선택 가능
    주파수47 ... 63 Hz
    소비 전력≤ 50 W
    옵션

    인터페이스 모듈(들)

    I/O 모듈(들)

  • MCU-P 컨트롤 유닛

    MCU-P 컨트롤 유닛

    설명시스템 구성요소를 제어하고 제공된 데이터를 평가하고 출력하는 장치임. 내장된 퍼지 에어 공급장치 포함
    가스 유속
    ≤ 20 m³/h
    주변 온도
    –40 °C ... +45 °C
    퍼지 에어 흡입 온도
    전기 안전CE, 보호 등급 I
    보호 등급
    IP66
    아날로그 출력부1 출력:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    전기적으로 절연, I/O 모듈 사용 시 2개의 추가 출력부(옵션)
    아날로그 입력부2 입력부:
    0 ... 20 mA, 110 Ω
    전기적으로 비절연, I/O 모듈 사용 시 2개의 추가 입력부(옵션)
    디지털 출력부5 릴레이 접점:
    48 V, 1 A
    영전위, 상태 신호용
    디지털 입력부4 영전위 접점
    Modbus
    필드 버스 통합 종류TCP (옵션 인터페이스 모듈 이용, MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    RTU RS-485 (옵션 인터페이스 모듈 이용, MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    PROFIBUS DP
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용 (MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    Ethernet
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용 (MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    기능SOPAS ET 소프트웨어 또는 PC 서버에 묶임
    표시창
    LC 디스플레이
    상태 LED: "전원", "정비", "장애"
    작동SOPAS ET 소프트웨어 또는 LC 디스플레이 이용
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    ≤ 13.5 kg
    전원
    전압90 ... 250 V
    24V DC 버전 옵션으로 선택 가능
    주파수47 ... 63 Hz
    소비 전력≤ 70 W
    옵션

    인터페이스 모듈(들)

    I/O 모듈(들)

  • SLV4-2 퍼지 에어 공급 장치, 2BH1300, 3-ph

    SLV4-2 퍼지 에어 공급 장치, 2BH1300, 3-ph

    설명렌즈 표면 세척을 위한 먼지 없는 공기 공급용 장치
    가스 유속
    38 m³/h ... 63 m³/h
    30hPa 역압에 해당, 필터 내부 저압에 따라 다름
    주변 온도
    –40 °C ... +55 °C
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP54
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    18 kg
    전원
    삼상 전류Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    보조 기체 연결부
    퍼지 에어40 mm
    점검 기능저압 감지기(스위칭 지점 –35 hPa)
    장착 구성품2단계 공기 필터, Europicion 유형, 먼지 처리 용량 200g
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로