연락처
피드백

산란광 먼지 측정 장치
DUSTHUNTER SB50

후방 산란광 방식의 먼지 측정 장치

혜택

  • 간편한 설치, 커미셔닝 및 작동
  • 기체 속도, 습도, 입자 집적에 의해 영향 받지 않는 측정
  • 셀프 모니터링으로 정비가 거의 필요 없음

개요

후방 산란광 방식의 먼지 측정 장치

DUSTHUNTER SB50은 뜨겁거나 자극적인 기체처럼 까다로운 상황에서 저-중농도의 먼지를 감지하는 측정 장치입니다. 빛의 후방 산란을 기반으로 측정이 이루어집니다. 덕트의 한쪽 면에 설치하면 되고, 삽입 시 두 가지 다른 깊이를 사용할 수 있습니다. 배경 방사가 자동으로 조정되므로 광 흡수기가 필요하지 않습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 저-중 분진 농도 감지에 적합
  • 한쪽 면 설치
  • 영점 및 기준점 자동 검사
  • 배경 방사의 자동 조정으로 빛 흡수기 불필요
  • 직경이 중간 정도에서 큰 덕트까지 적합

부속품

spareparts

어플리케이션

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • DUSTHUNTER SB50 시스템

    DUSTHUNTER SB50 시스템

    측정량산란광 강도, 분진 농도(중량 측정에 의한 교정이 이루어진 후)
    측정 원리산란광 역으로
    스펙트럼 범위
    640 nm ... 660 nm
    레이저, 보호 등급 2, 전력 < 1mW
    측정 범위
    분진 농도0 ... 20 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    보다 넓은 측정 범위는 별도 문의 요망
    설정 시간 (t90)
    1 s ... 600 s
    자유로운 조정 가능
    정확도
    ± 2 %
    측정 범위 최종값 내
    프로세스 온도
    –40 °C ... +600 °C
    프로세스 압력
    MCU-P 제어 장치 포함–50 hPa ... 2 hPa
    외부 퍼지 에어 공급장치 포함–50 hPa ... 30 hPa
    공정 가스 습도
    불응축
    덕트 직경
    ≥ 500 mm
    전기 안전CE
    점검 기능

    자동 자가 테스트(선형성, 편차, 노화)

    기준 필터로 수동 선형성 테스트

  • DHSB-T00/-T01 송수신 장치

    DHSB-T00/-T01 송수신 장치

    주변 온도
    –40 °C ... +60 °C
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP66
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    265 mm x 274 mm x 692 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    ≤ 9 kg
    전원
    전압24 V
    제어 장치에서 공급
    소비 전력≤ 4 W
  • MCU-N 제어 장치

    MCU-N 제어 장치

    설명시스템 구성요소를 제어하고 제공된 데이터를 평가하고 출력하는 장치
    주변 온도
    –40 °C ... +60 °C
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP66
    아날로그 출력부1 출력:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    전기적으로 절연, I/O 모듈 사용 시 2개의 추가 출력부(옵션)
    아날로그 입력부2 입력부:
    0 ... 20 mA
    전기적으로 비절연, I/O 모듈 사용 시 2개의 추가 입력부(옵션)
    디지털 출력부5 릴레이 접점:
    + 48 V, 1 A
    영전위, 상태 신호용
    디지털 입력부4 영전위 접점
    Modbus
    필드 버스 통합 종류TCP (옵션 인터페이스 모듈 이용, MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    RTU RS-485 (옵션 인터페이스 모듈 이용, MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    PROFIBUS DP
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용 (MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    Ethernet
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용 (MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    기능SOPAS ET 소프트웨어 또는 PC 서버에 묶임
    표시창
    LC 디스플레이(옵션)
    상태 LED: “Power”, “Failure”, “Maintenance request”
    작동LC 디스플레이 또는 SOPAS ET 소프트웨어 이용
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    ≤ 3.7 kg
    전원
    전압90 ... 250 V
    24V DC 버전 옵션으로 선택 가능
    주파수47 ... 63 Hz
    소비 전력≤ 15 W
    옵션

    인터페이스 모듈(들)

    I/O 모듈(들)

  • MCU-P 컨트롤 유닛

    MCU-P 컨트롤 유닛

    설명시스템 구성요소를 제어하고 제공된 데이터를 평가하고 출력하는 장치임. 내장된 퍼지 에어 공급장치 포함
    가스 유속
    ≤ 20 m³/h
    주변 온도
    –40 °C ... +45 °C
    퍼지 에어 흡입 온도
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP66
    아날로그 출력부1 출력:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    전기적으로 절연, I/O 모듈 사용 시 2개의 추가 출력부(옵션)
    아날로그 입력부2 입력부:
    0 ... 20 mA
    전기적으로 비절연, I/O 모듈 사용 시 2개의 추가 입력부(옵션)
    디지털 출력부5 릴레이 접점:
    + 48 V, 1 A
    영전위, 상태 신호용
    디지털 입력부4 영전위 접점
    Modbus
    필드 버스 통합 종류TCP (옵션 인터페이스 모듈 이용, MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    RTU RS-485 (옵션 인터페이스 모듈 이용, MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    PROFIBUS DP
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용 (MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    Ethernet
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용 (MCU 하나에 한 개 모듈만 가능)
    기능SOPAS ET 소프트웨어 또는 PC 서버에 묶임
    표시창
    LC 디스플레이(옵션)
    상태 LED: “Power”, “Failure”, “Maintenance request”
    작동LC 디스플레이 또는 SOPAS ET 소프트웨어 이용
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    ≤ 13.5 kg
    전원
    전압90 ... 250 V
    24V DC 버전 옵션으로 선택 가능
    주파수47 ... 63 Hz
    소비 전력≤ 70 W
    옵션

    인터페이스 모듈(들)

    I/O 모듈(들)

  • SLV4-2 퍼지 에어 공급 장치, 2BH1300, 3-ph

    SLV4-2 퍼지 에어 공급 장치, 2BH1300, 3-ph

    설명렌즈 표면 세척을 위한 먼지 없는 공기 공급용 장치
    가스 유속
    38 m³/h ... 63 m³/h
    30hPa 역압에 해당, 필터 내부 저압에 따라 다름
    주변 온도
    –40 °C ... +55 °C
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP54
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    18 kg
    전원
    삼상 전류Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    보조 기체 연결부
    퍼지 에어40 mm
    점검 기능저압 감지기(스위칭 지점 –35 hPa)
    장착 구성품2단계 공기 필터, Europicion 유형, 먼지 처리 용량 200g
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로