배출 감시

지속 가능한 환경 보호를 위해

환경 보호를 위해서는 먼지와 입자의 배출을 정확히 파악해야 합니다. 왜냐하면 먼지 입자는 인간과 자연에 상당한 영향을 미치기 때문입니다. 혁신적인 먼지 측정 장치를 만드는 선도적인 제조사로서 SICK는 환경 보호에 소중한 기여를 합니다.

더보기

산란광 측정 기술

낮은 분진 농도를 감지할 수 있는 확실한 방법

이 측정 원리는 먼지 입자에 의한 광산란을 토대로 하며 매우 낮은 먼지 농도도 측정할 수 있습니다.

더보기

투과식 측정 기술

먼지 농도가 높은 경우에도 막힘없이 꿰뚫어본다

투과식 먼지 측정 장치가 전송하는 빛이 가스 덕트를 완전히 관통합니다. 이때 빛의 감쇠는 가스 덕트 내 먼지 농도를 나타내는 척도로서 측정의 토대가 됩니다.

더보기

SICK의 먼지 측정 장치

애플리케이션을 위한 탁월한 측정 기술

광범위한 제품 포트폴리오와 검증된 측정 기술을 갖췄으며 수십 년간 고객에게 수천 대의 먼지 측정 장치를 설치해주며 경험을 축적한 SICK는 먼지 측정 분야에서 강점을 보입니다.

더보기
배출 감시
산란광 측정 기술
투과식 측정 기술
SICK의 먼지 측정 장치

솔루션을 선택하십시오.

여기에서 적합한 제품 또는 제품군을 확인할 수 있습니다.

필터링 기준:

10 검색 결과:

검색결과 1 - 8/ 10

습성 가스의 확실한 먼지 측정
  • 초저-중 분진 농도 측정에 적합
  • 가스 채취 및 반환이 한 프로브에서 이루어짐
  • 오염 점검
  • 영점 및 기준점 자동 검사
  • 단순한 구성 및 편리한 작동: 추가 원격 디스플레이를 이용한 옵션
  • 정비 필요성을 사전에 감지하기 위한 통합 시스템 모니터링
지금 비교하기
선택
영리한 측정. 비용 절감.
  • 독립형 측정기 — 제어 장치 MCU 포함 또는 미포함
  • 영점 및 기준점 자동 감시
  • 옵션으로 제공되는 통합형 퍼지 에어 공급장치
  • 덕트 한쪽 면 설치
  • 안정적이고 콤팩트한 구조
  • 덕트에 기계적 가동부 없음
지금 비교하기
선택
배출 모니터링용으로 적합성이 입증된 자동시정측정기(Transmissiometer)
  • 중-고 분진 농도 측정에 적합
  • 오염 점검 기능 통합
  • 영점 및 기준점 자동 검사
  • 작은 측정 구간부터 큰 구간까지 적합
지금 비교하기
선택
자가 조정 기능이 있는 입증된 트랜스미소미터
  • 송수신 장치 및 반사 장치에 대한 오염 검사 기능 탑재
  • 광학 부품에 대한 자동 자가조정 기능
  • 영점 및 기준점 자동 검사
  • 중-고 분진 농도 측정에 적합
  • 작은 측정 구간부터 큰 구간까지 적합
지금 비교하기
선택
전방 산란 방식의 랜스 버전 측정 장치
  • 한쪽 면 설치
  • 초저-중 분진 농도 측정에 적합
  • 영점 및 기준점 자동 검사
  • 오염 점검
  • 부식 기체용 하스텔로이 프로브 포함
  • 직경이 작은 덕트에서 중간 덕트까지 적합
  • 방폭 구역 2/22 또는 1/21용 장치 버전
지금 비교하기
선택
저-중 분진 농도 연속 측정
  • 저-중 분진 농도 감지에 적합
  • 한쪽 면에서 이루어지는 간편한 설치
  • 영점 및 기준점 자동 검사
  • 직경이 중간 정도에서 큰 덕트까지 적합
지금 비교하기
선택
후방 산란광 방식의 먼지 측정 장치
  • 저-중 분진 농도 감지에 적합
  • 한쪽 면 설치
  • 영점 및 기준점 자동 검사
  • 배경 방사의 자동 조정으로 빛 흡수기 불필요
  • 직경이 중간 정도에서 큰 덕트까지 적합
지금 비교하기
선택
적합성 검사를 받은 후방 산란광 방식의 먼지 측정 장치
  • 초저-중 분진 농도 측정에 적합
  • 한쪽 면 설치
  • 오염 점검
  • 영점 및 기준점 자동 검사
  • 배경 방사의 자동 조정으로 빛 흡수기 불필요
  • 직경이 중간 정도에서 큰 덕트까지 적합
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 8/ 10

한눈에 보는 SICK

배출가스 및 실내 공기 내 입자 감시

지속 가능한 환경 보호를 위해서는 먼지와 입자의 배출을 파악하고 정확히 측정해야 합니다. 왜냐하면 특히 산업 설비에서 배출되는 먼지 입자는 인간과 자연에 상당한 영향을 미치기 때문입니다. 실내 공기 내 입자를 감시하는 일은 점점 더 중요해지고 있습니다. 크고 작은 측정 범위와 가스 덕트 직경을 위한 광범위한 제품 포트폴리오를 갖춘 SICK는 습성 가스 내 먼지 측정 등 어려운 측정 과제에도 딱 맞는 솔루션을 제공합니다. 적합성이 검증된 장치와 영점 및 기준점의 자동 검사 기능이 있는 장치도 물론 제공합니다. 일부 장치에서는 오염 점검이나 자동 자가 조정 같은 기능을 옵션으로 선택하여 SICK 먼지 측정 장치의 탁월한 특성을 완성할 수 있습니다.

먼지 측정

입자 특성 먼지는 입자나 섬유 형태의 작은 물질을 총칭하는 표현입니다. 먼지 조성은 분탄같이 비교적 단일하거나 집 먼지같이 아주 비균질적일 수 있습니다. 집 먼지에는 피부 각질, 머리카락, 섬유, 보푸라기, 모래 등 온갖 물질이 섞여 있습니다. 따라서 먼지 입자는 크기, 형태, 색상, 재질, 밀도, 특성(연마성 또는 접착성)이 아주 제각각입니다.
입자 특성이 측정에 미치는 영향

먼지 및 입자 농도를 확실하고 정확하게 측정하기 위해서는 적합한 측정 위치 등 수많은 기본 조건을 고려해야 합니다. 이는 대표성 있는 결과를 얻기 위해 중요합니다. 또한 가스 속도와 흐름 조건에도 유의해야 합니다. 적합한 측정 원리를 선택할 때 입자의 특성 및 농도와 가스 습도는 중요한 역할을 합니다. 그리고 마지막으로 공정 및 주변 조건을 고려해야 합니다. 측정 매체가 부식성인가? 어느 온도에서 측정이 이루어지는가? 공정에서 어느 입자가 주를 이루는가? 측정 기술의 선택에 관한 오랜 경험이 있어야 이러한 여러 기준을 감안할 수 있습니다.

산란광 및 투과

기본 조건에 따라 산란광 측정 또는 투과식 측정이 먼지 농도를 파악하는 데 적합합니다. 투과식 측정 원리에서는 입자(1)의 광흡수에 의한 광선의 감쇠를 이용하여 측정이 이루어집니다. 산란광 측정 원리의 경우 두 가지 선택지가 있습니다. 후방 산란에서는 입자에 의해 반사된 빛(2)이 측정됩니다. 전방 산란에서는 방사광의 전방(5)에서 굴절(3) 또는 회절(4)에 의해 산란된 광선이 측정량으로 사용됩니다. SICK는 여러 먼지 측정 장치를 통해 이 모든 측정 원리를 제공하므로 측정 과제별 요구사항을 최적으로 충족할 수 있습니다.

SICK는 딱 맞는 먼지 측정 솔루션을 제공합니다.

산란광 측정

먼지 농도가 낮은 경우 SICK의 산란광 측정 기술이 올바른 선택입니다.

산란광 측정에서는 방사광이 가스 혼합물 내 입자에 의해 산란되고 민감한 수신기에 의해 감지됩니다. 산란광 원리는 감도가 높기 때문에 낮은 먼지 농도에 특히 적합하며 1mg/m³ 미만의 농도에도 사용할 수 있습니다. 설비별 요구 조건과 입자 특성에 따라 전방 산란 또는 후방 산란을 사용합니다. 두 가지 측정 원리는 안정적이고 재현 가능한 측정 결과를 제공하며 가스 속도, 습도 또는 먼지 입자의 양에 구애받지 않습니다. 먼지 측정 장치 분야의 선도적인 제조사로서 SICK는 후방 산란 원리와 전방 산란 원리가 적용된 측정 장치를 모두 제공합니다.
입자에 의한 광산란

송신기가 측정 덕트 안으로 빛을 방사하면 빛이 가스 혼합물 내 입자에 의해 산란되고 민감한 수신기에 의해 감지됩니다. 송신 광선과 수신기 시야가 서로 겹치는 영역은 가스 덕트 내 가스 부피를 결정합니다. 측정된 산란광 세기는 먼지 농도에 비례하며 측정 거리와는 무관합니다. 하지만 산란광 세기는 입자의 개수와 크기뿐 아니라 입자의 광학 특성에도 좌우됩니다. 따라서 먼지 농도를 정확히 측정하려면 측정 시스템을 교정해야 합니다.

전방 산란 및 후방 산란의 이점

후방 산란 측정 원리에서는 빛이 측정 덕트 안으로 방사되고, 입자에 의해 반사된 광선이 측정됩니다. 이 측정 원리는 비교적 큰 가스 덕트에 적합하며 입자가 균일하지 않게 분포된 경우에도 대표성 있는 측정 결과를 제공합니다. 다른 광원에서 나와 간섭을 일으키는 산란광을 배경 억제 기능이 제거합니다.

전방 산란에서는 먼지 측정 장치가 측정 광선의 확산 방향에서 입자에 의한 광산란을 측정합니다. 측정은 가스 덕트 안에 있는 측정 프로브의 틈새에서 이루어집니다. 이 측정 원리는 측정 부피가 작으므로 0.5m 미만의 가스 덕트 직경에도 적합합니다.

두 방식은 낮은 먼지 농도부터 매우 높은 먼지 농도까지 측정할 수 있습니다. 또 하나의 이점: 가스 덕트의 한쪽에만 장치를 마운팅해야 합니다.

습성 가스 내 측정 습성 가스에서 먼지를 정확히 측정하기 위해서는 가스에 포함된 입자를 건조시켜야 합니다. 입자에 붙는 수분이 측정을 왜곡시키기 때문입니다. 장치는 샘플링 프로브를 이용하여 가스 덕트에서 유동 가스 입자를 채취합니다. 따라서 측정 시 가스 덕트 내 가스 속도에 구애되지 않습니다. 먼저 서모 사이클론이 가스에 포함된 입자를 건조시킵니다. 그 후에 먼지 농도가 측정됩니다. 이때 전방 산란이 사용됩니다. 전방 산란 원리는 작은 측정 부피만 필요로 하기 때문입니다. 유동 가스 입자는 가동부 없이 이젝터를 통해 이송됩니다. 따라서 이 측정 방식에서는 정비가 거의 필요 없습니다. 비료 산업 등에서 가스에 염수가 포함된 경우 역류 세척이 최적으로 이루어져 정비 부담이 더욱 줄어듭니다.

투과식 측정

높은 먼지 농도와 불균일한 매체에서도 확실한 측정 – SICK의 투과식 측정 기술

투과식 측정 기술은 먼지 입자에 의한 광감쇠를 감지합니다. 투과식 먼지 측정 장치는 중농도부터 고농도까지 먼지와 큰 가스 덕트 직경에 적합합니다. 사용 분야는 배출 및 공정 감시와 실내 공기 감시입니다. 이 측정 장치는 가스 덕트의 전체 직경에서 측정을 수행하므로 불균일한 입자 분포가 부분적으로 보상됩니다. 따라서 아주 대표성 있는 측정 결과가 나옵니다. 장치가 가스 덕트 안으로 돌출하지 않으므로 공격성 공정 가스와 직접 접촉하는 일이 없습니다. 옵션으로 제공되는 오염 보정 기능은 광학 경계면의 점차적인 오염을 보상합니다. 측정 결과를 먼지 농도 또는 투과율, 흡광도, 불투명도로 출력할 수 있습니다.

투과식 측정 원리

투과식 측정은 가스와 입자의 혼합물을 빛으로 투과시킵니다. 그러면 빛의 세기가 입자에 의해 약해집니다. 광선 안에 입자가 많을수록 광감쇠가 심합니다. 측정 장치는 수신된 약해진 빛의 세기를 방사된 원래 빛의 세기와 비교합니다. 이로부터 장치가 투과율과 흡광도를 계산합니다. 흡광도는 먼지 농도에 비례합니다. SICK의 투과식 측정 장치에서는 송신기의 빛이 맞은편의 리플렉터에서 고감도 수신기에 의해 반송됩니다. 이로써 측정 거리와 측정 장치의 감도가 두 배가 됩니다.

입자 특성의 영향

산란광 측정과 비교하여 입자 특성이 투과율 측정에 영향을 덜 미칩니다. 하지만 입자 크기는 중요한 영향을 미칩니다. 따라서 이 측정 방식에서 정확한 결과를 얻으려면 교정이 필요합니다. SICK의 투과식 측정에 사용되는 Cross-Duct 솔루션은 가스 덕트에서 불균일하게 분포된 입자로 인한 문제를 보상합니다. 측정 빔이 전체 가스 덕트를 가로지르기 때문입니다. 이와 관련하여 SICK는 측정 장치를 설계할 때 자체적으로 보유한 대규모 애플리케이션 지식과 장기간의 경험을 활용합니다.

가스 덕트 직경

SICK는 0.5m 직경의 작은 가스 덕트부터 50m 직경의 큰 가스 덕트에 이르기까지 모든 일반적인 가스 덕트 직경을 위한 측정 기술을 제공합니다. 큰 가스 덕트에서는 측면 풍압 또는 온도차로 인해 가스 덕트가 변형되기 쉽습니다. 이 때문에 광학 경계면이 돌아가는 것을 막기 위해 옵션 기능인 “자동 자가 조정”이 광학 어셈블리 간 방향을 감시하고 측정 빔의 이탈을 수정합니다. 매우 다양한 가스 덕트 소재와 벽 두께를 위해 맞춤형 고정 플랜지가 액세서리로 제공됩니다.

SICK의 먼지 측정 장치

측정 과제를 위한 이상적인 솔루션

측정 과제를 성공적으로 구현하려면 가용한 최고의 측정 기술을 선택해야 할 뿐 아니라 여러 영향과 요구사항을 모두 고려해야 합니다. 요구사항을 정확하고 자세하게 알수록 측정 과제를 더 확실하게 더 저비용으로 구현할 수 있습니다. 이는 측정 시스템을 마련할 때뿐 아니라 전체 작동 기간에도 적용됩니다. 광범위한 제품 포트폴리오와 검증된 측정 기술을 갖췄으며 수십 년간 수천 번의 설치 경험을 축적한 SICK는 바로 여기에서 강점을 보입니다.

가스 덕트 직경 측정이 이루어지는 가스 덕트의 직경은 올바른 측정 장치를 선택할 때 중요한 기준이 됩니다. 대형부터 초대형까지 가스 덕트에서는 넓은 공간 부피를 측정하는 측정 장치가 필요합니다. 그래야 최대한 대표성 있는 측정 결과가 나옵니다. 여기에는 예를 들어 제품 라인 DUSTHUNTER SB의 장치 또는 제품 라인 DUSTHUNTER T의 Cross-Duct 버전이 적합합니다(먼지 농도가 매우 높은 경우). 가스 덕트 직경이 작은 경우에는 한정된 측정 부피로도 충분합니다. 따라서 DUSTHUNTER SP 유형의 측정 프로브 장치가 여기에 적합합니다.
프로세스 온도 온도가 높은 경우 가스 덕트 안으로 돌출하지 않은 측정 장치가 필요합니다. 즉 후방 산란 원리가 적용된 DUSTHUNTER SB 버전 또는 제품 라인 DUSTHUNTER T의 투과식 측정 장치가 적합합니다. 온도가 낮은 경우에는 측정 프로브 사양의 DUSTHUNTER SP가 적합합니다. 가스 덕트 안에서 이슬점에 미달하여 습한 조건이 생기는 경우, 추출식 측정을 수행하는 먼지 측정 장치 FWE200DH가 올바른 선택입니다.
측정 매체 측정 매체가 공격성 매체인 경우 제품 라인 DUSTHUNTER SB의 비접촉식 산란광 측정 장치 또는 제품 라인 DUSTHUNTER T의 Cross-Duct 측정 장치가 특히 적합합니다. DUSTHUNTER T는 불균일한 측정 매체에도 이상적입니다. 이 장치는 비교적 큰 부피를 측정하므로 대표성 있는 결과를 제공하기 때문입니다. 습성 가스에는 추출식 측정을 수행하는 FWE200DH가 사용되며, 별 문제가 없는 측정 매체에는 측정 프로브가 포함된 버전인 DUSTHUNTER SP100 또는 DUSTHUNTER SP30이 사용됩니다.
먼지 농도 약 200mg/m³까지 낮은 먼지 농도를 측정할 때는 제품 라인 DUSTHUNTER SBDUSTHUNTER SP의 산란광 먼지 측정 장치가 안성맞춤입니다. 그보다 높은 약 10,000mg/m³까지 농도에서는 투과식 측정 장치 DUSTHUNTER T가 더 좋은 선택입니다. 먼지 농도가 낮은 값과 높은 값 사이에서 변하는 경우(예를 들어 연료가 바뀔 때) 먼지 측정 장치 DUSTHUNTER C200이 사용됩니다. 이 장치는 투과식 측정과 산란광 측정 기능을 둘 다 갖췄습니다.
점검 기능 SICK의 모든 먼지 측정 장치는 EN 14181 등에서 요구하는 영점 및 기준점의 자동 검사 기능(점검 사이클)을 기본적으로 탑재했습니다. 중간 가격대 이상 장치에는 광학 경계면의 감시를 위한 오염 점검 기능이 통합되어 있습니다. 후방 산란 원리가 적용된 장치인 DUSTHUNTER SB50DUSTHUNTER SB100에는 자동 배경 억제 기능도 있습니다. 투과식 먼지 측정 장치 DUSTHUNTER T100DUSTHUNTER T200은 광학 요소의 자가 조정 기능으로 점수를 땁니다.
승인

공기 중의 먼지는 유해 물질입니다. 따라서 먼지를 배출하는 설비의 운영자는 보다 깨끗한 미래를 위해 먼지 배출량을 줄여야 합니다. 그러한 설비의 먼지 배출 감시는 많은 국가에서 법으로 규정되어 있으며 이를 위해 승인된 측정 기술이 요구됩니다. 따라서 SICK는 EN 15267, EN 15859, MCERTS와 미국 US EPA 표준, 러시아 GOST 표준 등 현행 표준과 규정에 부합하며 적합성이 검증된 먼지 측정 장치를 제공합니다.

폭발성 환경에서는 2014/34/EU(ATEX)에 따라 적합성이 검증된 방폭 사양을 사용할 수 있습니다.

SICK는 거의 모든 요구사항에 맞는 측정 기술을 제공합니다.

다운로드