초음파 센서
UM30 / UM30-2

UM30-212111S10
6050943
일러두기: 이 UM30 이형은 “DIN EN 50155: 철도 애플리케이션 - 궤도차의 전자 장치” 및 “EN 45545-2: 철도 애플리케이션 - 궤도차의 화재 예방 - 파트 2: 재료와 구성품의 화재 거동에 대한 요구사항”에 따라 인증을 받음(“다운로드” --> “인증서” 참조)
단축 URL 복사
    • 기계/전기
      공급 전압 UvDC 9 V ... 30 V 1)
      소비 전력≤ 2.4 W 2)
      초기화 시간< 300 ms
      디자인실린더형
      하우징 재질

      금속 (니켈 도금 황동, PBT)

      초음파 변환기: 폴리우레탄폼, 유리가 함유된 에폭시 수지

      나사산 사이즈M30 x 1.5
      연결 방식수 커넥터, M12, 5핀
      표시창LED 디스플레이, 2 x LED
      무게150 g
      송신축직선
      치수(가로 x 높이 x 세로)30 mm x 30 mm x 84 mm
      보호 등급IP65 / IP67
      보호 등급III
      • 1) 한계치, 역극성 보호. 단락 보호된 망 내 작동: 최대 8A.
      • 2) 부하 없음.
    • 성능
      작동 범위, 한계 범위65 mm ... 350 mm, 600 mm
      측정 대상자연 대상물
      분해능≥ 0.18 mm
      반복성± 0.15 % 1)
      정확도± 1 % 2) 3)
      온도 보상
      반응 시간64 ms
      스위칭 주파수12 Hz
      출력 시간16 ms
      초음파 주파수(대표값)400 kHz
      감지 범위(대표값)다이어그램 참조
      추가 기능작동 모드 설정 가능: 스위칭 지점(DtO) / 스위칭 윈도우/배경(ObSB), 티치인 가능한 디지털 출력부, 설정 가능한 디지털 출력부, 반전 가능한 디지털 출력부, 설정 가능한 디지털 출력부 Switch-on 지연, 최대 50개 센서 동기화, 멀티플렉싱: 최대 50개 센서까지 상호 간섭 없음, 측정 필터 설정 가능: 측정값 필터/필터 강도/전경 억제/감지 범위/감도 및 사운드빔, 디스플레이(비활성화 가능), 공장 설정으로 초기화
      • 1) 현재 측정값 기준, 최소값 ≥ 해상도.
      • 2) 현재 측정값에 대해.
      • 3) 온도 보상 기능 차단 가능, 온도 보상이 없는 경우: 0.17%/K.
    • 인터페이스
      디지털 출력
      개수1 1)
      종류PNP
      최대 출력 전류 IA≤ 200 mA
      다기능 입력부(MF)1 x MF
      이력 현상5 mm
      • 1) PNP: HIGH = UV - (< 2V) / LOW = 0V.
    • 주변 정보
      동작 시 주변 온도–25 °C ... +70 °C
      보관 시 주변 온도–40 °C ... +85 °C
    • 분류
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    기술 도면

    UM30-212111S10
    축적 도면 UM30-211, UM30-212, UM30-213
    UM30-212111S10
    연결 방식
    UM30-212111S10
    결선도 UM30-21x111 UM30-21x114, 수 커넥터 M12, 5핀
    UM30-212111S10
    조정 옵션
    UM30-212111S10
    감지 범위