초음파 센서
UM12

작은 센서, 큰 효용

혜택

  • 하우징이 초소형이므로 기계 통합이 간편함
  • 검증된 M12 하우징 디자인이 다른 기술과의 호환성을 제공
  • 안정적인 일체형 금속 하우징이 시스템 처리량을 극대화해 줌
  • 케이블과 IO-Link를 통해 티치인하므로 센서가 의도치 않게 조정되지 않고 기계 다운타임이 감소함
  • 온도 보상 기능 탑재로 측정 정확도가 항상 높아 공정 품질을 극대화할 수 있음
  • 조건에 민감하지 않은 초음파 기술이 적용되어 오염, 먼지, 습기, 안개가 있는 환경에서도 확실한 측정을 수행

개요

작은 센서, 큰 효용

UM12 제품 라인 센서는 고내성 금속 하우징과 작은 크기가 인상적입니다. IO-Link 인터페이스를 포함한 다양한 출력 신호는 한정된 설치 공간에서 높은 유연성을 제공합니다. 색상에 구애받지 않으며 오염에 강하고 배경 억제 기능이 탁월해 까다로운 조건에서도 측정 결과가 안정적입니다. SICK의 초음파 센서 UM12는 검증된 M12 하우징 디자인으로 어떤 애플리케이션에도 적합한 기술을 제공합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 매우 짧고 안정적인 M12 금속 하우징
  • 다양한 인터페이스와 IO-Link
  • 최적의 배경 억제
  • 온도 보상 기능 탑재
  • 초음파를 이용한 감지, 측정 또는 포지셔닝
  • 재료 색상, 투명도, 광택, 환경광에 구애받지 않음

혜택

색상, 광택, 투명도에 관계없이 거의 무제한으로 사용 가능

SICK의 초음파 센서는 매우 다양한 애플리케이션 영역에서 특히 광센서에 까다롭다고 여겨지는 유색 표면, 광택 표면 또는 투명 표면에 대해 측정 및 감지 작업을 수행합니다. 먼지, 오염 또는 안개 같은 열악한 주변 조건도 측정 결과에 거의 영향을 미치지 않습니다. 또한 넓은 감지 범위 덕분에 13mm ~ 8m의 측정 범위에서 센서 단 한 대로 큰 영역을 감시할 수 있습니다. SICK의 초음파 센서는 분야를 가리지 않고 고객과 만납니다. 광범위한 제품 포트폴리오는 애플리케이션을 위한 폭넓은 솔루션을 제공합니다. 직접 확인해 보십시오.

초음파 센서의 작동 원리에 대해 더 자세히 알아보십시오.

(음파) 이동 시간 측정

센서는 스위칭 펄스를 방출하며 이 펄스는 감지 대상에 의해 반사됩니다. 센서의 펄스가 물체로 갔다가 되돌아오는 데 필요한 시간이 측정 및 평가되며 다음과 같이 거리로 환산됩니다.

거리 = 음속 x 총 음파 이동 시간(t2) / 2

초음파 센서의 스위칭 거리 일반적으로 초음파 센서의 경우 측정할 물체가 음파를 덜 흡수할수록, 가능한 스위칭 거리가 더 길어집니다. 작동 범위는 평범한 물체에 대해 어느 거리까지 충분한 운영 예비력으로 측정 작업을 수행할 수 있는지를 나타냅니다. 이상적인 조건에서는 센서를 한계 범위까지도 사용할 수 있습니다. 스위칭 필드는 애플리케이션 능력을 이상적으로 평가하는 데 사용됩니다. 이 스위칭 필드에 표시되는 암청색 영역은 원형봉 감지 시 센서의 작동 범위를 예시로 보여줍니다. 담청색 영역은 이상적인 조건에서 잘 감지되는 물체(여기에서는 예를 들어 정렬된 판)를 대상으로 달성 가능한 최대 감지 범위(한계 범위)를 나타냅니다. 센서와 측정 대상 사이의 이 영역을 비워 두어야 주변의 물체가 의도치 않게 감지되지 않습니다. 물체의 감지 가능성과 감지 범위는 해당 물체의 반사 특성, 크기, 정렬 상태에 따라 다릅니다. 애플리케이션에 따라 센서는 아주 작은 물체도 감지할 수 있습니다(예: 금속 와이어).

중심 애플리케이션

초음파 센서는 진정한 만능꾼입니다. 위치 감지든, 거리 측정이든, 고체, 분말형, 액체 매체의 감지든, SICK의 초음파 센서는 거의 모든 애플리케이션 영역에서 신뢰성과 정밀성을 입증합니다. 어떤 분야에서도, 어떤 애플리케이션에서도 마찬가지입니다.

SICK 초음파 센서는 생각할 수 있는 모든 애플리케이션에서 비접촉식으로 물체를 감지할 때 이점을 보여줍니다. 이 만능 센서는 공정 자동화를 위한 모든 요구사항을 확실하고 정교하게 충족합니다.

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위
    작동 범위20 mm ... 240 mm
    한계 범위250 mm / 350 mm
    분해능≥ 0.069 mm
    반복성± 0.15 %
    반응 시간

    24 ms ... 30 ms

    24 ms ... 30 ms 1)

    출력 시간8 ms ... 10 ms
    스위칭 주파수30 Hz / 25 Hz
    아날로그 출력4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ω
    디지털 출력
    종류Push-Pull: PNP/NPN / PNP / NPN
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1
    -
    보호 등급IP65 / IP67
    송신축직선
    동작 시 주변 온도–25 °C ... +70 °C
    • 1) 아날로그 신호의 사후 평활화로 인해 어플리케이션에 따라 반응 시간이 최대 200% 길어질 수 있습니다.
    • 2) 4mA ... 20mA 및 Uv ≤ 20V, 최대 부하 ≤ 100Ω에서.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드