초음파 센서
UC4
UC4-13341S01
6049509
단축 URL 복사
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
동영상
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
기계/전기
공급 전압 Uv | DC 15 V ... 30 V 1) |
소비 전력 | ≤ 0.9 W 2) |
초기화 시간 | < 300 ms |
디자인 | 직육면체 |
하우징 재질 | 플라스틱 (ABS) 초음파 변환기: 폴리우레탄폼, 유리가 함유된 에폭시 수지 |
연결 방식 | 수 커넥터, M8, 3핀 |
표시창 | 2 x LED |
무게 | 10 g |
송신축 | 직선 |
치수(가로 x 높이 x 세로) | 16 mm x 40.1 mm x 16.7 mm |
보호 등급 | IP65 / IP67 |
보호 등급 | III |
성능
작동 범위, 한계 범위 | 13 mm ... 150 mm, 250 mm 1) |
측정 대상 | 자연 대상물 |
분해능 | ≥ 0.1 mm |
반복성 | ± 0.15 % 2) |
정확도 | ± 1 % 3) |
반응 시간 | 10 ms |
스위칭 주파수 | 100 Hz |
출력 시간 | 5 ms |
초음파 주파수(대표값) | 380 kHz |
감지 범위(대표값) | 다이어그램 참조 |
추가 기능 | 작동 모드 설정 가능: 스위칭 지점(DtO) / 스위칭 윈도우/배경(ObSB), 티치인 가능한 디지털 출력부, 반전 가능한 디지털 출력부, 티치인 키 버튼(비활성화 가능), 공장 설정으로 초기화 4) |
인터페이스
디지털 출력 | | 개수 | 1 1) | 종류 | PNP | 최대 출력 전류 IA | ≤ 200 mA |
|
이력 현상 | 2 mm |
주변 정보
동작 시 주변 온도 | –25 °C ... +70 °C 1) |
보관 시 주변 온도 | –40 °C ... +85 °C |
온도 편차 | 0.17 % / K 2) |
분류
ECl@ss 5.0 | 27270804 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270804 |
ECl@ss 6.0 | 27270804 |
ECl@ss 6.2 | 27270804 |
ECl@ss 7.0 | 27270804 |
ECl@ss 8.0 | 27270804 |
ECl@ss 8.1 | 27270804 |
ECl@ss 9.0 | 27270804 |
ECl@ss 10.0 | 27270804 |
ECl@ss 11.0 | 27270804 |
ECl@ss 12.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
UNSPSC 16.0901 | 41111960 |
기술 도면
축적 도면
연결 방식 M8 수 커넥터, 3핀
결선도
조정 옵션
감지 범위 UC4-13
-
-
-
-
-
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.