제품 라인 UC4 센서는 최첨단 초음파 기술을 초소형 하우징과 결합합니다. UC4는 열악한 작업 조건에서도 믿고 사용할 수 있습니다. 즉 까다로운 특수 임무를 수행하는 만능 미니 센서입니다. 예를 들어 투명한 대상을 감지하거나 액체 및 대량 자재의 레벨을 측정해야 할 때 제격입니다. 높은 수준의 배경 억제 기능이나 오염 저항력이 요구되는 경우에도 스위칭 출력부나 아날로그 출력부 또는 IO-Link를 이용한 Push-Pull 출력부를 갖춘 UC4는 올바른 선택입니다. 스위칭 프리퀀스를 높인 버전이 제품 포트폴리오를 보완하여 속도가 매우 빠른 애플리케이션도 문제 없이 해결합니다.
한눈에 보는 SICK
재료 색상, 투명도, 광도, 주변광에 구애받지 않는 확실한 측정
소형 하우징과 결합된 초음파 기술
초음파 기술을 이용한 감지, 측정 및 포지셔닝
디지털 출력부 PNP/NPN, 아날로그 출력부 또는 IO-Link를 이용한 Push-Pull 스위칭 출력부 포함 버전
티치인 버튼
정확한 BGB
오염, 먼지, 습기, 안개에 민감하지 않음
혜택
색상, 광택, 투명도에 관계없이 거의 무제한으로 사용 가능
SICK의 초음파 센서는 매우 다양한 애플리케이션 영역에서 특히 광센서에 까다롭다고 여겨지는 유색 표면, 광택 표면 또는 투명 표면에 대해 측정 및 감지 작업을 수행합니다. 먼지, 오염 또는 안개 같은 열악한 주변 조건도 측정 결과에 거의 영향을 미치지 않습니다. 또한 넓은 감지 범위 덕분에 13mm ~ 8m의 측정 범위에서 센서 단 한 대로 큰 영역을 감시할 수 있습니다. SICK의 초음파 센서는 분야를 가리지 않고 고객과 만납니다. 광범위한 제품 포트폴리오는 애플리케이션을 위한 폭넓은 솔루션을 제공합니다. 직접 확인해 보십시오.
초음파 센서의 작동 원리에 대해 더 자세히 알아보십시오.
(음파) 이동 시간 측정
센서는 스위칭 펄스를 방출하며 이 펄스는 감지 대상에 의해 반사됩니다. 센서의 펄스가 물체로 갔다가 되돌아오는 데 필요한 시간이 측정 및 평가되며 다음과 같이 거리로 환산됩니다.
거리 = 음속 x 총 음파 이동 시간(t2) / 2
초음파 센서의 스위칭 거리 일반적으로 초음파 센서의 경우 측정할 물체가 음파를 덜 흡수할수록, 가능한 스위칭 거리가 더 길어집니다. 작동 범위는 평범한 물체에 대해 어느 거리까지 충분한 운영 예비력으로 측정 작업을 수행할 수 있는지를 나타냅니다. 이상적인 조건에서는 센서를 한계 범위까지도 사용할 수 있습니다. 스위칭 필드는 애플리케이션 능력을 이상적으로 평가하는 데 사용됩니다. 이 스위칭 필드에 표시되는 암청색 영역은 원형봉 감지 시 센서의 작동 범위를 예시로 보여줍니다. 담청색 영역은 이상적인 조건에서 잘 감지되는 물체(여기에서는 예를 들어 정렬된 판)를 대상으로 달성 가능한 최대 감지 범위(한계 범위)를 나타냅니다. 센서와 측정 대상 사이의 이 영역을 비워 두어야 주변의 물체가 의도치 않게 감지되지 않습니다. 물체의 감지 가능성과 감지 범위는 해당 물체의 반사 특성, 크기, 정렬 상태에 따라 다릅니다. 애플리케이션에 따라 센서는 아주 작은 물체도 감지할 수 있습니다(예: 금속 와이어).
중심 애플리케이션
초음파 센서는 진정한 만능꾼입니다. 위치 감지든, 거리 측정이든, 고체, 분말형, 액체 매체의 감지든, SICK의 초음파 센서는 거의 모든 애플리케이션 영역에서 신뢰성과 정밀성을 입증합니다. 어떤 분야에서도, 어떤 애플리케이션에서도 마찬가지입니다.
SICK 초음파 센서는 생각할 수 있는 모든 애플리케이션에서 비접촉식으로 물체를 감지할 때 이점을 보여줍니다. 이 만능 센서는 공정 자동화를 위한 모든 요구사항을 확실하고 정교하게 충족합니다.
IO-Link
IO-Link의 공동 개발사인 SICK는 시장에서 가장 폭넓은 IO-Link 포트폴리오 중 하나를 제공합니다. IO-Link가 탑재된 Smart Sensor는 기존의 스위칭 신호 또는 측정된 공정 매개변수를 상회하는 데이터와 정보를 생성하고 수신합니다.
한눈에 보는 이점
필드버스 수준의 센서 통합으로 끊김 없는 통신을 제공하여 설비 생산성 제고
자동화된 매개변수 설정을 포함한 간단한 장치 교체 덕분에 기계 가용성 제고
신호가 장애 없이 전송되어 설비 신뢰도 향상
제조 공정에 따라 센서가 자동으로 설정되어 애플리케이션 내 유연성 향상
적은 배선 부담과 비차폐 케이블 사용으로 프로젝트 비용 절감
PC에 센서 기능이 일목요연하게 시각화되어 애플리케이션을 최적으로 해결 가능
다양한 진단 옵션(예: 신호 강도 감소)으로 다운타임을 방지하거나 계획할 수 있음
장치 ID를 통한 자동화된 전자 부품 목록 덕분에 문서화가 간편하고 이와 결부된 부담이 감소함
IO-Link는 센서를 자동화 네트워크에 완벽히 통합함으로써 “최종 구간”의 문제를 해결합니다. 이로써 유연성과 신뢰성과 효율성을 높이기 위한 새로운 접근법이 열리며 설비에서 비용을 절감할 수 있습니다.
SICK LifeTime Services
SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.
서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.
컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.