4) 아날로그 신호의 사후 평활화로 인해 어플리케이션에 따라 설치 시간이 최대 200% 길어질 수 있습니다.
성능
작동 범위, 한계 범위
600 mm ... 6,000 mm, 8,000 mm
측정 대상
자연 대상물
분해능
≥ 0.18 mm
반복성
± 0.15 % 1)
정확도
± 1 % 2)3)
온도 보상
✔
반응 시간
240 ms 4)
출력 시간
60 ms
초음파 주파수(대표값)
80 kHz
감지 범위(대표값)
다이어그램 참조
추가 기능
티치인 가능한 아날로그 출력부, 설정 가능한 아날로그 출력부, 반전 가능한 아날로그 출력부, 최대 50개 센서 동기화, 멀티플렉싱: 최대 50개 센서까지 상호 간섭 없음, 측정 필터 설정 가능: 측정값 필터/필터 강도/전경 억제/감지 범위/감도 및 사운드빔, 공장 설정으로 초기화
1) 현재 측정값 기준, 최소값 ≥ 해상도.
2) 현재 측정값에 대해.
3) 온도 보상 기능 차단 가능, 온도 보상이 없는 경우: 0.17%/K.
4) 아날로그 신호의 사후 평활화로 인해 어플리케이션에 따라 반응 시간이 최대 200% 길어질 수 있습니다.