초음파 센서 UC30 / UC30-2
모델: UC30-215162
제품 번호:
6054715
제품 데이터 시트
한국어
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – 러시아어
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
中文
단축 URL 복사
제원
다운로드
부속품
동영상
서비스 및 지원
관세 데이터
기계/전기
공급 전압 Uv DC 9 V ... 30 V 1) 소비 전력 ≤ 1.2 W 2) 초기화 시간 < 450 ms 디자인 직육면체 하우징 재질 플라스틱 (PBT/PET)
초음파 변환기: 폴리우레탄폼, 유리가 함유된 에폭시 수지
연결 방식 수 커넥터, M12, 5핀 표시창 2 x LED 무게 240 g 송신축 직선 치수(가로 x 높이 x 세로) 62.2 mm x 62.2 mm x 36.7 mm 보호 등급 IP65 / IP67 보호 등급 III
성능
작동 범위, 한계 범위 600 mm ... 6,000 mm, 8,000 mm 측정 대상 자연 대상물 분해능 ≥ 0.18 mm 반복성 ± 0.15 % 1) 정확도 ± 1 % 2) 3) 온도 보상 ✔ 반응 시간 240 ms 스위칭 주파수 3 Hz 출력 시간 60 ms 초음파 주파수(대표값) 80 kHz 감지 범위(대표값) 다이어그램 참조 추가 기능 작동 모드 설정 가능: 스위칭 지점(DtO) / 스위칭 윈도우/배경(ObSB), 티치인 가능한 디지털 출력부, 설정 가능한 디지털 출력부, 반전 가능한 디지털 출력부, 설정 가능한 디지털 출력부 Switch-on 지연, 최대 50개 센서 동기화, 멀티플렉싱: 최대 50개 센서까지 상호 간섭 없음, 측정 필터 설정 가능: 측정값 필터/필터 강도/전경 억제/감지 범위/감도 및 사운드빔, 공장 설정으로 초기화
인터페이스
디지털 출력 개수 2 1) 종류 PNP 최대 출력 전류 IA ≤ 200 mA
다기능 입력부(MF) 1 x MF 이력 현상 100 mm
주변 정보
동작 시 주변 온도 –25 °C ... +70 °C 보관 시 주변 온도 –40 °C ... +85 °C
분류
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ECl@ss 12.0 27272806 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
기술 도면
축적 도면 UC30-215
연결 방식
결선도
조정 옵션
감지 범위 UM30-215, UC30-215
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.