UC30 제품 라인 센서는 탁월한 성능과 콤팩트한 정육면체 하우징이 인상적입니다. UC30 센서는 색상에 구애받지 않으며 오염에 매우 강하고 배경 억제 기능이 탁월해 까다로운 조건에서도 안정적인 측정 결과를 제공합니다. 최대 범위 8,000mm의 다양한 출력 신호를 사용하며 온도 보상 기능 탑재로 측정 정확도가 높아 어떤 문제든 해결해 드립니다. 티치인 버튼과 IO-Link가 이 초음파 센서의 진단 및 파라미터 설정 가능성을 높여줍니다.
한눈에 보는 SICK
자재 색상, 투명도, 광택, 환경광에 구애받지 않는 확실한 측정
티치인 버튼이 있는 고내성 하우징
최대 8,000mm에 이르는 스캔 범위
아날로그 출력부, IO-Link를 이용한 Push-Pull 디지털 출력부 또는 두 개의 스위칭 출력부 PNP/NPN
오염, 먼지, 습기, 안개에 민감하지 않음
감도 조정
혜택
색상, 광택, 투명도에 관계없이 거의 무제한으로 사용 가능
SICK의 초음파 센서는 매우 다양한 애플리케이션 영역에서 특히 광센서에 까다롭다고 여겨지는 유색 표면, 광택 표면 또는 투명 표면에 대해 측정 및 감지 작업을 수행합니다. 먼지, 오염 또는 안개 같은 열악한 주변 조건도 측정 결과에 거의 영향을 미치지 않습니다. 또한 넓은 감지 범위 덕분에 13mm ~ 8m의 측정 범위에서 센서 단 한 대로 큰 영역을 감시할 수 있습니다. SICK의 초음파 센서는 분야를 가리지 않고 고객과 만납니다. 광범위한 제품 포트폴리오는 애플리케이션을 위한 폭넓은 솔루션을 제공합니다. 직접 확인해 보십시오.
초음파 센서의 작동 원리에 대해 더 자세히 알아보십시오.
(음파) 이동 시간 측정
센서는 스위칭 펄스를 방출하며 이 펄스는 감지 대상에 의해 반사됩니다. 센서의 펄스가 물체로 갔다가 되돌아오는 데 필요한 시간이 측정 및 평가되며 다음과 같이 거리로 환산됩니다.
거리 = 음속 x 총 음파 이동 시간(t2) / 2
초음파 센서의 스위칭 거리 일반적으로 초음파 센서의 경우 측정할 물체가 음파를 덜 흡수할수록, 가능한 스위칭 거리가 더 길어집니다. 작동 범위는 평범한 물체에 대해 어느 거리까지 충분한 운영 예비력으로 측정 작업을 수행할 수 있는지를 나타냅니다. 이상적인 조건에서는 센서를 한계 범위까지도 사용할 수 있습니다. 스위칭 필드는 애플리케이션 능력을 이상적으로 평가하는 데 사용됩니다. 이 스위칭 필드에 표시되는 암청색 영역은 원형봉 감지 시 센서의 작동 범위를 예시로 보여줍니다. 담청색 영역은 이상적인 조건에서 잘 감지되는 물체(여기에서는 예를 들어 정렬된 판)를 대상으로 달성 가능한 최대 감지 범위(한계 범위)를 나타냅니다. 센서와 측정 대상 사이의 이 영역을 비워 두어야 주변의 물체가 의도치 않게 감지되지 않습니다. 물체의 감지 가능성과 감지 범위는 해당 물체의 반사 특성, 크기, 정렬 상태에 따라 다릅니다. 애플리케이션에 따라 센서는 아주 작은 물체도 감지할 수 있습니다(예: 금속 와이어).
중심 애플리케이션
초음파 센서는 진정한 만능꾼입니다. 위치 감지든, 거리 측정이든, 고체, 분말형, 액체 매체의 감지든, SICK의 초음파 센서는 거의 모든 애플리케이션 영역에서 신뢰성과 정밀성을 입증합니다. 어떤 분야에서도, 어떤 애플리케이션에서도 마찬가지입니다.
SICK 초음파 센서는 생각할 수 있는 모든 애플리케이션에서 비접촉식으로 물체를 감지할 때 이점을 보여줍니다. 이 만능 센서는 공정 자동화를 위한 모든 요구사항을 확실하고 정교하게 충족합니다.
개별적으로 설정 가능한 사운드빔 – 애플리케이션을 위한 최적의 솔루션, 시장에서 유일무이
센서 감도를 조정하여 사운드빔의 특징과 센서의 감지 범위에 직접 영향을 미칠 수 있습니다. 이로써 주변의 물체를 무단계로 표시하거나 숨길 수 있습니다.
사운드빔이 길든 짧든, 좁든 넓든, 그리고 감지 범위가 서서히 넓어지든 측정 시작 시부터 최대한이든 상관없습니다. 따라서 예를 들어 레벨 애플리케이션에서 탱크 벽을 숨기거나, 빈 토트 감지 시 다양한 토트 크기를 점검하거나, 센서 단 한 대로 더욱 넓은 영역을 감시할 수 있습니다.
무단계로 개별 설정 가능한 감지 범위는 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 주변 조건이 변화하는 경우 센서를 새 요건에 문제없이 신속하게 맞출 수 있습니다. Connect+ 소프트웨어 또는 SICK의 SOPAS 엔지니어링 툴 덕분에 거의 무제한으로 설정이 가능합니다.
IO-Link
IO-Link의 공동 개발사인 SICK는 시장에서 가장 폭넓은 IO-Link 포트폴리오 중 하나를 제공합니다. IO-Link가 탑재된 Smart Sensor는 기존의 스위칭 신호 또는 측정된 공정 매개변수를 상회하는 데이터와 정보를 생성하고 수신합니다.
한눈에 보는 이점
필드버스 수준의 센서 통합으로 끊김 없는 통신을 제공하여 설비 생산성 제고
자동화된 매개변수 설정을 포함한 간단한 장치 교체 덕분에 기계 가용성 제고
신호가 장애 없이 전송되어 설비 신뢰도 향상
제조 공정에 따라 센서가 자동으로 설정되어 애플리케이션 내 유연성 향상
적은 배선 부담과 비차폐 케이블 사용으로 프로젝트 비용 절감
PC에 센서 기능이 일목요연하게 시각화되어 애플리케이션을 최적으로 해결 가능
다양한 진단 옵션(예: 신호 강도 감소)으로 다운타임을 방지하거나 계획할 수 있음
장치 ID를 통한 자동화된 전자 부품 목록 덕분에 문서화가 간편하고 이와 결부된 부담이 감소함
IO-Link는 센서를 자동화 네트워크에 완벽히 통합함으로써 “최종 구간”의 문제를 해결합니다. 이로써 유연성과 신뢰성과 효율성을 높이기 위한 새로운 접근법이 열리며 설비에서 비용을 절감할 수 있습니다.
SICK LifeTime Services
SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.
서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.
컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.