연락처
피드백

초음파 센서

다면적이고 정밀한 측정, SICK의 초음파 센서로 가능합니다.

SICK 초음파 센서는 음파의 특성을 이용합니다. 센서는 물체와 거리를 정확히 파악합니다. 이때 배경을 탁월하게 억제하고 먼지나 안개 같은 주변 조건에 영향을 받지 않습니다. 어플리케이션에 따라 원하는 대로 얼마든지 출력부를 조정할 수 있습니다(디지털이나 아날로그 방식 또는 디지털 및 아날로그 방식의 조합).

필터링 기준:
2.5 ms 180.0 ms
250.0 mm 8000.0 mm
12.0 mm 62.2 mm
16.7 mm 84.0 mm
12.0 mm 62.2 mm

7 검색 결과:

검색결과 1 - 7/ 7

보기: 갤러리 보기 목록 보기
제품 라인 UC30
조건에 민감하지 않습니다. 확실합니다. 정육면체입니다.
  • 자재 색상, 투명도, 광택, 환경광에 구애받지 않는 확실한 측정
  • 티치인 버튼이 있는 고내성 하우징
  • 최대 8,000mm에 이르는 스캔 범위
  • 아날로그 출력부, IO-Link를 이용한 Push-Pull 디지털 출력부 또는 두 개의 스위칭 출력부 PNP/NPN
  • 오염, 먼지, 습기, 안개에 민감하지 않음
  • 감도 조정
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 UM12
작은 센서, 큰 효용
  • 재료 색상, 투명도, 광도, 주변광에 구애받지 않는 확실한 측정
  • 매우 짧고 안정적인 M12 금속 하우징
  • 디지털 출력부 PNP/NPN 또는 아날로그 출력부 포함 버전
  • 오염, 먼지, 습기, 안개에 민감하지 않음
  • 초음파 기술을 이용한 감지, 측정 또는 포지셔닝
  • 케이블을 이용한 티치인
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 UD18
종이, 판지, 금속 및 플라스틱의 이매 및 접착부 점검
  • 재료를 일매, 이매, 낙장으로 분류
  • 플러그 앤 플레이, 선택과 티치인이 가능한 감도 단계는 설비 작동 중에도 변경할 수 있음
  • 개별 감도 수준이 4단계까지 가능
  • 다양한 마운팅 간격
  • 사방 어디서든 볼 수 있는 LED
  • 오염, 먼지, 습기에 민감하지 않음
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 UC4
작고 정밀한 초음파 센서
  • 재료 색상, 투명도, 광도, 주변광에 구애받지 않는 확실한 측정
  • 소형 하우징과 결합된 초음파 기술
  • 초음파 기술을 이용한 감지, 측정 및 포지셔닝
  • 디지털 출력부 PNP/NPN, 아날로그 출력부 또는 IO-Link를 이용한 Push-Pull 스위칭 출력부 포함 버전
  • 티치인 버튼
  • 정확한 BGB
  • 오염, 먼지, 습기, 안개에 민감하지 않음
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 UC12
전통 센서 디자인과 결합된 초음파 기술
  • 재료 색상 및 주변광에 구애받지 않고 투명 필름, 유리, 액체, 병까지 감지 가능
  • 티치인 버튼을 이용한 간편하고 신속한 티치인
  • 오염, 먼지, 안개에 민감하지 않음
  • 두 개의 상보형 디지털 출력부(Q, /Q)
  • 매우 뛰어난 배경 억제 기능(BGB)
  • 세 가지 작동 모드: 대상까지 거리(DtO) / 윈도우(Wnd) / 센서와 배경 사이 대상(ObSB)
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 UM30
만능 해결사
  • 자재 색상, 투명도, 광택, 환경광에 구애받지 않는 확실한 측정
  • 최대 8,000mm에 이르는 스캔 범위
  • 센서를 신속하고 유연하게 설정할 수 있는 디스플레이
  • 오염, 먼지, 안개에 민감하지 않음
  • IO-Link를 포함하는 다양한 인터페이스 제공
  • 감도 조정
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 UM18
간편한 설정, 완벽한 감지
  • 자재 색상, 투명도, 광택, 환경광에 구애받지 않는 확실한 측정
  • 최대 1,300mm에 이르는 스캔 범위
  • 42mm 이상의 금속 또는 플라스틱을 소재로 하는 짧은 M18 하우징
  • 직선형 또는 각형 디자인
  • 오염, 먼지, 안개에 민감하지 않음
  • IO-Link를 포함하는 다양한 인터페이스 제공
  • 지금 비교하기
  • 선택

검색결과 1 - 7/ 7

위로