중거리 센서
Dx35 / DR35

DR35-B15822
1057660
단축 URL 복사
    • 기계/전기
      공급 전압 UvDC 12 V ... 30 V 1) 2)
      잔류 리플≤ 5 Vss 3)
      소비 전력≤ 1.7 W 4)
      초기화 시간≤ 500 ms
      예열 시간≤ 20 min
      하우징 재질플라스틱 (ABS/PC)
      앞유리 재질플라스틱 (PMMA)
      연결 방식수 커넥터, M12, 5핀
      표시창LEDs
      무게65 g
      치수(가로 x 높이 x 세로)32 mm x 58.67 mm x 42.7 mm
      보호 등급

      IP65

      IP67

      보호 등급III
      • 1) 한계치, 역극성 보호 단락 보호 네트워크에서 작동 시 최대 8A.
      • 2) IO-Link 사용 시: Uv > 18V.
      • 3) UV 허용 오차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됩니다.
      • 4) 무부하 상태, +20°C에서.
    • 안전 기술적 특징
      안전 관련 특성값
      MTTFd> 100 연도
    • 성능
      측정 범위200 mm ... 35,000 mm, “다이아몬드 등급” 반사 테이프에서 1)
      측정 대상리플렉터
      분해능0.1 mm
      반복성≥ 0.5 mm 1) 2)
      정확도Typ. ± 15 mm 3)
      반응 시간2.5 ms ... 96.5 ms, 2.5ms/6.5ms/12.5ms/24.5ms/96.5ms 4) 5)
      스위칭 주파수333 Hz/100 Hz/50 Hz/25 Hz/6 Hz 4) 5)
      출력 시간1 ms ... 32 ms, 1ms/2ms/4ms/8ms/32ms 4) 6)
      광원레이저, 적외선 7)
      적외선
      레이저 등급1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      유형 광점 크기(거리)15 mm x 15 mm (2m에서)
      추가 기능속도 조정 가능: Super Fast ... Super Slow, 스위칭 모드: 반사 테이프까지 거리(DtR) / 스위칭 윈도우(Wnd) / 센서와 배경 사이 물체(ObSB), 티치인 및 반전이 가능한 디지털 출력부, 다기능 입력부: 레이저 off / 외부 티치인 / 비활성화, 공장 설정으로 초기화
      레이저 수명 중간값(25°C에서)100,000 h
      • 1) 반복 정확도 특성 곡선 참조.
      • 2) 1σ에 해당.
      • 3) “다이아몬드 등급” 반사 테이프에서.
      • 4) 속도 설정에 따라 다름: Super Fast ... Super Slow.
      • 5) 측정 범위로 대상을 측면 이동.
      • 6) 측정 범위에서 대상과의 간격이 지속적으로 변함.
      • 7) 파장: 827nm, 최대 출력: 130mW, 펄스 지속 시간: 3.5ns, 듀티 사이클: 1/250.
    • 인터페이스
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      기능공정 데이터, 매개변수 설정, 진단
      데이터 전송 속도38.4 kbit/s
      디지털 출력
      개수2 1) 2)
      종류Push-Pull: PNP/NPN
      기능출력부 Q2 조정 가능: 디지털 출력부 / Q1 not / 비활성화
      최대 출력 전류 IA≤ 100 mA
      다기능 입력부(MF)1 x 3)
      이력 현상0 mm ... 34,950 mm 4)
      • 1) 출력부 Q 단락 보호.
      • 2) 전압 감소 < 3V.
      • 3) 반응 시간 ≤ 60ms.
      • 4) IO-Link로 설정 가능.
    • 주변 정보
      동작 시 주변 온도–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
      보관 시 주변 온도–40 °C ... +75 °C
      최대 상대 습도(미응결)≤ 95 %
      내진동성EN 60068-2-6, EN 60068-2-64
      내충격성EN 60068-2-27
    • 분류
      eCl@ss 5.027270801
      eCl@ss 5.1.427270801
      eCl@ss 6.027270801
      eCl@ss 6.227270801
      eCl@ss 7.027270801
      eCl@ss 8.027270801
      eCl@ss 8.127270801
      eCl@ss 9.027270801
      eCl@ss 10.027270801
      eCl@ss 11.027270801
      eCl@ss 12.027270916
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    기술 도면

    DR35-B15822
    축적 도면
    DR35-B15822
    연결 방식 수 커넥터 M12, 5핀
    DR35-B15822
    결선도
    DR35-B15822
    특성 곡선, 1) Super Slow ... 5) Super Fast