연락처
피드백

중거리 센서

스캔 범위, 확실성, 정밀성, 가격의 완벽한 조화

중거리 센서는 측정 범위가 50mm부터 50,000m까지이므로 매우 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 측정 대상의 조직이나 색상 등 표면 상태에 거의 구애받지 않으므로 공정 품질 및 안정성을 개선해 줍니다. 또한 이 센서는 특히 작동이 매우 간편하며 신속한 커미셔닝을 자랑합니다. 즉 스캔 범위, 확실성, 정밀성, 가격이 완벽한 조화를 이룹니다.

필터링 기준:
10000.0 mm 50000.0 mm
0.83 ms 10.0 ms

3 검색 결과:

검색결과 1 - 3/ 3

보기: 갤러리 보기 목록 보기
거리 측정 분야의 신기원
  • 작은 크기와 넓은 측정 범위: 검은색 대상에 대해 최대 10m, 흰색 대상에 대해서는 최대 30m
  • 출력률 최대 3,000/s
  • 재현성: 0.5mm ~ 5mm
  • 확실한 HDDM Time-of-flight 특허 기술
  • 고내성 금속 하우징으로 –40°C부터 +65°C까지 온도 저항성 보유
  • 형태 비교 기능이 센서에 내장됨
  • IO-Link, 아날로그 및 디지털 출력부
  • 조작이 직관적이고 Easy-Teach 옵션이 있는 디스플레이
  • 보호 등급 IP 65 및 IP 67
지금 비교하기
선택
확실하고 정확하며 다각적인 거리 측정
  • HDDM 기술로 최상의 확실성, 주변광 내성, 최고의 가격 대비 성능비 확보
  • 물체에 직접 사용할 때 측정 범위 10m 또는 20m, 리플렉터에서는 측정 범위 50m
  • 제품 등급 및 레이저 등급에 따른 다양한 성능 수준
  • 다양한 인터페이스: 디지털, 아날로그 또는 직렬
  • 조작 컨셉이 직관적이고 보편적인 디스플레이
  • 안정적인 아연 다이캐스팅 하우징
  • –30°C부터 +65°C까지 넓은 작동 온도 범위
지금 비교하기
선택
어플리케이션에서 진가를 발휘합니다. 35m까지 유연하게 측정 또는 스위칭합니다.
  • HDDM 기술로 최상의 확실성, 주변광 내성, 최고의 가격 대비 성능비 확보
  • 자연물에 대한 측정 범위: 0.05m부터 12m까지, 반사 테이프에 대한 측정 범위: 0.2m부터 35m까지
  • 아날로그 및 디지털 출력부를 갖춘 장치, 또는 단순 스위칭만
  • 레이저 등급이 1이나 2인 자외선 송신광 또는 적색 송신광
  • 재현성: 0.5mm ~ 5mm
  • 작은 크기
  • IO-Link
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 3/ 3

위로