장거리 센서
Dx1000 / DT1000
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
동영상
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
- 기계/전기
공급 전압 Uv DC 18 V ... 30 V, 역극성 보호 잔류 리플 ≤ 5 Vss 1) 소비 전력 ≤ 22 W, 히터가 꺼진 경우 2)
≤ 35 W, 히터가 켜진 경우 2)
초기화 시간 > 30 s 하우징 재질 금속 (알루미늄 합금(AlSi12)) 앞유리 재질 유리 연결 방식 원형 플러그 커넥터 M12 x 1 표시창 그래픽 저항 터치스크린, 상태 LED 무게 1,000 g 치수(가로 x 높이 x 세로) 84 mm x 104.4 mm x 140.5 mm 보호 등급 IP65 3)
IP67 3)
보호 등급 III (EN 61140) - 1) UV 허용 오차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됩니다.
- 2) 외부 부하 상황에서.
- 3) 대응하는 커넥터가 꽂힌 상태에서.
- 성능
측정 원리 HDDM+ 측정 범위 0.2 m ... 155 m, 반사율 6% 1) 2) 3)
0.2 m ... 460 m, 반사율 90% 1) 2) 3)
측정 대상 자연 대상물 분해능 0.001 mm ... 100 mm, 설정 가능 4) 반복성 ≥ 1 mm, 반복 정확도 특성 곡선 참조 1) 5) 6) 7) 정확도 Typ. ± 15 mm 8) 9) 반응 시간 3 ms ... 384 ms 7) 측정 사이클 타임 1 ms
4 ms
16 ms
64 ms
128 ms
출력 시간 ≥ 1 ms 10) 광원 적외선 (905 nm, 측정 레이저)
가시 적색광 (650 nm, 정렬 보조장치)
레이저 등급 1, 측정 레이저와 정렬 레이저가 동시 동작하는 경우에도 해당 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 유형 광점 크기(거리) 5 mm x 20 mm (1m에서) 11)
20 mm x 20 mm (5m에서) 11)
35 mm x 25 mm (10m에서) 11)
150 mm x 50 mm (50m에서) 11)
290 mm x 80 mm (100m에서) 11)
570 mm x 140 mm (200m에서) 11)
필터 비 및 눈 필터
안개 필터
이동 평균 간격
칼만 필터
이동 평균 속도
물체 온도 최대치 +1,400 °C 12) 추가 기능 적정 간격 및 신호 레벨 범위 선택, 선택한 간격 및 신호 레벨 범위에서 최초 내지 최종 에코 선택 레이저 수명 중간값(25°C에서) 100,000 h 13) 최고 이송 속도 128 m/s - 1) 환경광이 최대 100kLux 태양광인 경우.
- 2) 측정 범위 다이어그램 참조.
- 3) 반사율과 측정 사이클 타임에 따라 다름.
- 4) 데이터 인터페이스의 해상도.
- 5) 통계 오류 1σ, 환경 조건 일정, 최소 예열 시간 > 약 15분.
- 6) 반사율 6% ... 90%.
- 7) 선택한 필터 설정과 측정 사이클 타임에 따라 다름.
- 8) 측정 정확도 다이어그램 참조.
- 9) T = +23°C에서 약 15분 이상의 예열 시간 후.
- 10) 사용 인터페이스에 따라 다름.
- 11) 광점 크기 다이어그램 참조.
- 12) 물체 온도가 +1,200°C 이상일 때는 고온 애플리케이션용 보조 필터를 사용해야 합니다. 이 보조 필터로 인해 측정 범위 상한치는 약 25% 감소합니다.
- 13) 측정 레이저.
- 인터페이스
Ethernet ✔ , TCP/IP 기능 매개변수 설정, 측정 데이터 출력(실시간 기능 없음, 외부 네트워크에 따른 전송 특성) 데이터 전송 속도 10/100Mbit/s 직렬 ✔ , RS-422 메모 SSI로 전환 가능 SSI ✔ 메모 SSI-422로 전환 가능 기능 측정 데이터 출력 EtherNet/IP™ ✔ 기능 매개변수 설정, 측정 데이터 출력(거리 출력값, 장치 상태, 신호 레벨) 입력/출력 In1/Q1 디지털 입력, 디지털 출력 (전환 가능) QA/Q2 아날로그 입력, 아날로그 출력 (전환 가능) 디지털 입력 내부 Pull-Down 회로
스위칭 전압 HIGH: 최소 13V ... 최대 공급 전압스위칭 전압 LOW: 최대 5V
스위칭 함수: 측정 레이저 비활성화, 정렬 레이저 활성화, Preset
디지털 출력 개수 0 ... 2 1) 2) 종류 Push-Pull: PNP/NPN 최대 출력 전류 IA ≤ 100 mA 아날로그 출력 개수 1 종류 전류 출력 전류 4 mA ... 20 mA 3) 분해능 16 bit - 1) 단락 보호, 스위칭 전압 UV - 4V.
- 2) 내부 풀다운 스위칭, 스위칭 전압 HIGH: 최소 13V ... 최대 공급 전압, 스위칭 전압 LOW: 최대 5V.
- 3) 스케일링 가능, 최대 부하 = (Uv - 7V) / 21.5mA.
- 주변 정보
동작 시 주변 온도 –40 °C ... +55 °C 1)
–40 °C ... +95 °C, 냉각 하우징과 작동
보관 시 주변 온도 –40 °C ... +75 °C 최대 상대 습도(미응결) ≤ 95 % 기압 영향 0.3 ppm/hPa 온도 영향 –1 ppm/K 온도 편차 Typ. 0.25 mm/K 대표값 주변광 내성 ≤ 100,000 lx 기계적 견고성 충격: DIN EN 60068-2-27(Ea)에 따라 30g/6ms, 6축
연속 충격: DIN EN 60068-2-27(노후)에 따라 25g/6ms, 500회 충격, 6축
- 1) -40°C 온도에서는 보통 20분의 예열 시간이 필요함(공급 전압 Uv = 24V에서).
- 분류
ECl@ss 5.0 27270801 ECl@ss 5.1.4 27270801 ECl@ss 6.0 27270801 ECl@ss 6.2 27270801 ECl@ss 7.0 27270801 ECl@ss 8.0 27270801 ECl@ss 8.1 27270801 ECl@ss 9.0 27270801 ECl@ss 10.0 27270801 ECl@ss 11.0 27270801 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 ETIM 8.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
기술 도면
-
-
-