장거리 센서
Dx1000 / DL1000

DL1000-S11110
1100075
단축 URL 복사
    • 기계/전기
      공급 전압 UvDC 18 V ... 30 V, 역극성 보호
      잔류 리플≤ 5 Vss 1)
      소비 전력

      ≤ 22 W, 히터가 꺼진 경우 2)

      ≤ 35 W, 히터가 켜진 경우 2)

      초기화 시간> 30 s
      하우징 재질금속 (알루미늄 합금(AlSi12))
      앞유리 재질유리
      연결 방식원형 플러그 커넥터 M12 x 1
      표시창그래픽 저항 터치스크린, 상태 LED
      무게1,000 g
      치수(가로 x 높이 x 세로)84 mm x 104.4 mm x 140.5 mm
      보호 등급

      IP65 3)

      IP67 3)

      보호 등급III (EN 61140)
      • 1) UV 허용 오차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됩니다.
      • 2) 외부 부하 상황에서.
      • 3) 대응하는 커넥터가 꽂힌 상태에서.
    • 성능
      측정 원리HDDM+
      측정 범위0.2 m ... 1,500 m, “다이아몬드 등급” 반사 테이프에서 1) 2) 3)
      측정 대상리플렉터
      분해능0.001 mm ... 100 mm, 설정 가능 4)
      반복성≥ 1 mm, 반복 정확도 특성 곡선 참조 1) 5) 6) 7)
      정확도Typ. ± 15 mm, 측정 정확도 다이어그램 참조 8)
      반응 시간3 ms ... 384 ms 7)
      측정 사이클 타임

      1 ms

      4 ms

      16 ms

      출력 시간≥ 1 ms 9)
      광원

      적외선 (905 nm, 측정 레이저)

      가시 적색광 (650 nm, 정렬 보조장치)

      레이저 등급1, 측정 레이저와 정렬 레이저가 동시 동작하는 경우에도 해당 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      유형 광점 크기(거리)

      5 mm x 20 mm (1m에서) 10)

      20 mm x 20 mm (5m에서) 10)

      35 mm x 25 mm (10m에서) 10)

      150 mm x 50 mm (50m에서) 10)

      290 mm x 80 mm (100m에서) 10)

      570 mm x 140 mm (200m에서) 10)

      4,200 mm x 920 mm (1,500m에서) 10)

      필터

      비 및 눈 필터

      안개 필터

      이동 평균 간격

      칼만 필터

      이동 평균 속도

      추가 기능적정 간격 및 신호 레벨 범위 선택, 선택한 간격 및 신호 레벨 범위에서 최초 내지 최종 에코 선택
      레이저 수명 중간값(25°C에서)100,000 h 11)
      최고 이송 속도128 m/s
      • 1) 환경광이 최대 100kLux 태양광인 경우.
      • 2) 측정 범위 다이어그램 참조.
      • 3) 리플렉터 사이즈와 측정 사이클 타임에 따라 다름.
      • 4) 데이터 인터페이스의 해상도.
      • 5) 통계 오류 1σ, 환경 조건 일정, 최소 예열 시간 > 약 15분.
      • 6) “다이아몬드 등급” 반사 테이프에서.
      • 7) 선택한 필터 설정과 측정 사이클 타임에 따라 다름.
      • 8) T = +23°C에서 약 15분 이상의 예열 시간 후.
      • 9) 사용 인터페이스에 따라 다름.
      • 10) 광점 크기 다이어그램 참조.
      • 11) 측정 레이저.
    • 인터페이스
      Ethernet✔ , TCP/IP
      기능매개변수 설정, 측정 데이터 출력(실시간 기능 없음, 외부 네트워크에 따른 전송 특성)
      데이터 전송 속도10/100Mbit/s
      직렬✔ , RS-422
      메모SSI로 전환 가능
      SSI
      메모SSI-422로 전환 가능
      기능측정 데이터 출력
      EtherNet/IP™
      기능매개변수 설정, 측정 데이터 출력(거리 출력값, 장치 상태, 신호 레벨)
      입력/출력
      In1/Q1디지털 입력, 디지털 출력 (전환 가능)
      QA/Q2아날로그 입력, 아날로그 출력 (전환 가능)
      디지털 입력

      내부 Pull-Down 회로
      스위칭 전압 HIGH: 최소 13V ... 최대 공급 전압

      스위칭 전압 LOW: 최대 5V

      스위칭 함수: 측정 레이저 비활성화, 정렬 레이저 활성화, Preset

      디지털 출력
      개수0 ... 2 1) 2)
      종류Push-Pull: PNP/NPN
      최대 출력 전류 IA≤ 100 mA
      아날로그 출력
      개수1
      종류전류 출력
      전류4 mA ... 20 mA 3)
      분해능16 bit
      • 1) 단락 보호, 스위칭 전압 UV - 4V.
      • 2) 내부 풀다운 스위칭, 스위칭 전압 HIGH: 최소 13V ... 최대 공급 전압, 스위칭 전압 LOW: 최대 5V.
      • 3) 스케일링 가능, 최대 부하 = (Uv - 7V) / 21.5mA.
    • 주변 정보
      동작 시 주변 온도

      –40 °C ... +55 °C 1)

      –40 °C ... +95 °C, 냉각 하우징과 작동

      보관 시 주변 온도–40 °C ... +75 °C
      최대 상대 습도(미응결)≤ 95 %
      기압 영향0.3 ppm/hPa
      온도 영향–1 ppm/K
      온도 편차Typ. 0.25 mm/K
      대표값 주변광 내성≤ 100,000 lx
      기계적 견고성

      충격: DIN EN 60068-2-27(Ea)에 따라 30g/6ms, 6축

      연속 충격: DIN EN 60068-2-27(노후)에 따라 25g/6ms, 500회 충격, 6축

      • 1) -40°C 온도에서는 보통 20분의 예열 시간이 필요함(공급 전압 Uv = 24V에서).
    • 분류
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    기술 도면

    DL1000-S11110
    작업 범위 다이어그램 DL1000, 측정 사이클 타임 및 리플렉터 유형에 따른 측정 범위
    DL1000-S11110
    핀 할당 연결부 2: Ethernet/IP(포트 1)
    DL1000-S11110
    핀 할당 연결부 3: Ethernet/IP(포트 2)
    DL1000-S11110
    핀 할당 연결부 1: Power, RS-422/SSI, Q1/In1, Q2/QA
    DL1000-S11110
    핀 할당 연결부 4: Ethernet
    DL1000-S11110
    광점 크기
    DL1000-S11110
    작동 원리
    DL1000-S11110
    반복성 DL1000, 다양한 리플렉터 유형에 대해, 측정 사이클 타임이 1ms인 경우
    DL1000-S11110
    반복성 DL1000, 다양한 리플렉터 유형에 대해, 측정 사이클 타임이 4ms인 경우
    DL1000-S11110
    반복성 DL1000, 다양한 리플렉터 유형에 대해, 측정 사이클 타임이 16ms인 경우
    DL1000-S11110
    측정 정확도 대표값 DL1000, x축: 거리, y축: 대표적인 측정 정확도
    DL1000-S11110
    측정 정확도 대표값 DL1000, x축: 거리, y축: 대표적인 측정 정확도