장거리 센서
Dx1000

멀리 내다보는 성능

혜택

  • 실내 및 실외 영역에서 거리 측정이 확실하므로 시스템 처리량이 제고됩니다.
  • 다중 에코 기술로 달갑지 않은 반사 현상을 억제할 수 있으므로 적용 애플리케이션 폭이 넓어집니다.
  • 조정 폭이 넓어서 개별 측정 과제에 완벽하게 맞출 수 있습니다.
  • 그래픽 터치스크린과 편리한 SOPAS ET 사용자 인터페이스, 적색광 정렬 레이저로 신속하고 확실한 커미셔닝 가능
  • 매우 다양한 요건을 충족하면서도 장치 버전(표준화)이 적어 비용 절감
  • 레이저 등급 1 덕분에 눈에 안전함

개요

멀리 내다보는 성능

실내외 영역에서 확실한 거리 측정이 목적: 적외선 레이저 장착 장거리 센서 Dx1000은 크레인에 투입하거나, 교통 애플리케이션에서 차량을 감지하거나, 또는 제철소에서 뜨거운 강괴를 측정하는 등의 목적으로 만들어된 제품입니다. 그렇지만 Dx1000가 적용되는 애플리케이션은 훨씬 다양합니다. HDDM+(다중 에코 기술이 적용된 고정밀 거리 측정(High Definition Distance Measurement))로 환경광, 비, 눈, 안개가 있는 조건에서도 매우 정확한 거리 측정이 가능합니다. 축 방향으로 대상을 추적하고 측면 진입 물체의 모서리를 신속하게 포착하는 일이 이 센서의 전공입니다. 그것도 최대 1/1000초의 측정 주기로 해내므로 컨트롤 사이클에서 사용하는 데 이상적입니다.

한눈에 보는 SICK
  • HDDM+ 기술이 적용된 적외선 레이저 장거리 센서
  • 자연 대상물(DT1000) 또는 리플렉터(DL1000)에서 측정
  • 부식 내성이 높은 알루미늄 합금 소재 방진 및 방수 하우징(IP 65 및 IP 67)
  • 구성 가능한 디지털 입출력, 아날로그 출력, 필드버스 인터페이스(이형에 따라 다름)
  • 뜨거운 표면에서 측정(DT1000)

혜택

혁신 기술이 확실한 측정 결과를 보장함

옥내뿐만 아니라 야외 영역에서도 아주 먼 거리를 확실하게 측정해야 하는 경우 장거리 센서 Dx1000은 탁월한 성능으로 강한 인상을 남깁니다. 최첨단 기술인 HDDM+가 적용되고 고내성 하우징을 갖춘 Dx1000은 악천후에서도 계속해서 안정적인 측정 결과를 제공합니다. SICK에서 개발한 이 측정 기술은 불리한 주변 조건에 대응하여 고안되었으며 빠른 속도와 더불어 애플리케이션에 유연성을 제공합니다.

악천후에서도 확실한 거리 측정

Dx1000의 혁신적인 HDDM+ 기술은 먼 거리에 걸쳐 측정을 가능케 하며 적은 측정값 노이즈와 멀티 에코 능력이 특징입니다.

측정 경로의 환경광과 비나 눈 또는 안개 같은 환경 영향에 의해 발생할 수 있는 방해 작용에 거의 영향을 받지 않음

강한 항부식성 알루미늄 합금 재질의 하우징, IP65 및 IP67에 따른 방진과 방수 – 산업용 M12 플러그 커넥터를 이용한 연결

불리한 주변 조건에서도 높은 신뢰성

직관적인 조작과 동시에 높은 측정 확실성

대부분의 애플리케이션에서 거리 센서는 측정 대상에서 일어나는 반사로부터 정확히 하나의 에코를 수신하여 거리값으로 환산합니다. 실제 애플리케이션 상황에서는 보호창 또는 눈비 등 측정 경로 내 환경 영향 때문에 원치 않는 에코가 생길 수 있습니다. 멀티 에코 기술이 적용된 HDDM+ 덕분에 유효 에코를 식별하고 거리 측정을 위해 선택할 수 있습니다. 이로써 다중 에코가 있을 때에도 아주 확실하게 거리를 측정할 수 있습니다.

간단하고 빠른 선택 과정

유효 에코를 그래픽으로 선택 편리한 SOPAS ET 사용자 인터페이스를 이용하여 PC에서 그래픽으로 유효 에코를 식별하고 거리 측정을 위해 선택할 수 있음
Dx1000 – High Definition Distance Measurement Plus

Dx1000의 멀티 에코 기술 덕분에 액체 알루미늄의 레벨을 확실하게 측정 가능

간단하고 직관적인 조작

장치의 그래픽 터치 디스플레이로 직접 또는 SOPAS ET 사용자 인터페이스를 통해 Dx1000의 다양한 설정을 빠르고 간단하며 확실하게 조정할 수 있음

멀티 에코 기술 덕분에 직관적으로 확실한 측정 가능

콤팩트한 하우징에서 발휘되는 혁신적인 거리 측정 기술

HDDM+가 적용된 Dx1000은 아주 먼 거리를 측정하는 데 안성맞춤이며 측정 사이클 타임이 최대 1ms로 비교적 짧고 측정값 노이즈가 적습니다. 자연물을 대상으로 거리를 측정하기 위한 DT1000과 리플렉터를 대상으로 하는 DL1000 같은 센서 버전은 폭넓게 사용 가능하며 애플리케이션에서 높은 유연성을 제공합니다. DT1000은 자연물을 대상으로 할 때 450m 이상의 거리를 측정합니다. Dl1000은 ´다이아몬드 등급´ 반사 테이프를 대상으로 할 때 1,500m의 최대 스캔 범위를 나타냅니다.

다양한 요구 사항에 부응하도록 고안

Dx1000은 측정 대상이 레이저 빔을 따라 계속 움직이는 축 방향 대상 추적뿐 아니라 가령 모서리를 측정할 때처럼 측정 대상이 측면에서 레이저 빔으로 들어오는 애플리케이션에도 대응하도록 설계됨

DT1000의 측정 기술은 뜨거운 표면을 대상으로 거리를 측정할 수 있게 고안되었으므로 뜨거운 강괴의 비접촉식 측정 또는 포지셔닝 등에 적합함

DT1000의 측정 범위를 확장 가능: 자연물을 대상으로 할 때 측정 사이클 타임을 더 길게 설정함으로써 센서의 스캔 범위를 확장하고 측정 과제에 맞춰 최적화할 수 있음

애플리케이션의 유연성

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위0.2 m ... 1,500 m, “다이아몬드 등급” 반사 테이프에서, 반사율 6%, 반사율 90%
    반복성≥ 1 mm, 반복 정확도 특성 곡선 참조
    출력 시간≥ 1 ms 1)
    ≥ 1 ms
    정확도

    Typ. ± 15 mm: 측정 정확도 다이어그램 참조

    Typ. ± 15 mm

    측정 대상리플렉터 / 자연 대상물
    Ethernet✔ , TCP/IP
    직렬✔ , RS-422
    SSI
    PROFIBUS DP
    EtherNet/IP™
    PROFINET
    측정 사이클 타임1 ms, 4 ms, 16 ms, 64 ms, 128 ms
    동작 시 주변 온도

    –40 °C ... +55 °C

    –40 °C ... +95 °C, 냉각 하우징과 작동

    레이저 등급1 (IEC 60825-1:2014)
    • 1) 사용 인터페이스에 따라 다름.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드