연락처
피드백

장거리 센서

SICK 장거리 센서: 신속하고 정확하며 어플리케이션을 우선시합니다.

SICK의 장거리 센서는 매우 정밀한 측정 결과를 높은 확실성 및 아주 넒은 측정 범위와 결합합니다. SICK 장거리 센서는 Time-of-flight 측정 원리에 따라 작동하며 측정에만 사용하거나 측정과 스위칭에 동시에 사용할 수 있습니다. 측정 범위가 넓어 매우 다양한 분야 및 과제에 적합합니다.

필터링 기준:
70.0 m 1500.0 m
1.0 ms 150.0 ms

6 검색 결과:

검색결과 1 - 6/ 6

보기: 갤러리 보기 목록 보기
멀리 내다보는 성능
  • HDDM+ 기술이 적용된 적외선 레이저 장거리 센서
  • 자연 대상물(DT1000) 또는 리플렉터(DL1000)에서 측정
  • 부식 내성이 높은 알루미늄 합금 소재 방진 및 방수 하우징(IP 65 및 IP 67)
  • 구성 가능한 디지털 입출력, 아날로그 출력, RS-422 / SSI
  • 뜨거운 표면에서 측정(DT1000)
지금 비교하기
선택
확실하고 신속하며 정확한 포지셔닝
  • 측정 범위 최대 300m
  • 수많은 필드버스 인터페이스
  • 고장 예방 메시지 및 진단 데이터 제공
  • 메뉴 구조가 직관적인 디스플레이, 잘 보이는 상태 LED
  • 안정적인 소형 금속 하우징
  • 급속 잠금 마개가 포함된 3D 정렬 브래킷은 액세서리로 구입 가능
  • 장치 교체 시 영점 조정을 위한 긴 구멍
지금 비교하기
선택
정밀한 고품질 거리 측정
  • 측정 범위 0.15m ... 300m
  • 매우 빠른 측정 시간
  • 최고의 정확도, 반복 정밀도, 시스템 가용성
  • 편리한 커미셔닝: 진단 정보를 표시하는 조명 LC 디스플레이
  • 가시 적색광 및 스프링 시스템을 갖춘 정렬 브래킷
  • 다양한 인터페이스: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
지금 비교하기
선택
자연물을 대상으로 스캔 거리가 긴 검증된 거리 측정
  • Time-of-flight 측정 기술이 적용된 적외선 레이저 장거리 센서
  • 자연물을 대상으로 한 측정
  • RS-422/RS-232(전환 가능)와 아날로그 출력부, 출력 신호 스위칭 장치 2개를 갖춘 버전 또는 PROFIBUS 및 RS-232 탑재 버전
  • 뜨거운 표면을 측정하는 특수 버전 제공
이 제품 라인은 단종되었습니다!
지금 비교하기
선택
정밀한 자연물 거리 측정 - 흰색 기준 최대 70m, 검은색 기준 30m
  • 스캔 범위: 검은색 대상에 대해 최대 30m, 흰색 대상에 대해 최대 70m
  • 매우 높은 측정 정확도 및 반복 정밀도
  • 저온 스토리지용 가열식 버전
  • 고강도 알루미늄 합금 소재 고내성 하우징(IP 65)
  • 직렬 인터페이스와 아날로그 및 디지털 출력부
  • 플러그 앤 플레이 커미셔닝을 위한 디스플레이
지금 비교하기
선택
최대 220m 측정 거리를 위한 표준 센서
  • 측정 범위 0.15m ... 50m / 0.15m ... 130m / 0.15m ... 220m
  • 측정 시간이 매우 빨라 포지셔닝 절차가 짧음
  • 매우 높은 정확도 및 반복 정밀도
  • 편리한 커미셔닝: 진단 정보를 표시하는 조명 LC 디스플레이
  • 간편한 마운팅 및 정렬: 스프링이 있는 정렬 브래킷 / 가시 적색광
  • 다양한 인터페이스: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 6/ 6

위로