변위 센서
Profiler

선은 점보다 많은 것을 알려 줍니다.

혜택

  • 단 1개의 센서로 프로파일을 측정하므로 하드웨어 및 설치 비용이 절약됨
  • 2D 프로파일 측정을 위한 경제적 솔루션
  • 내장 LC 디스플레이로 측정 결과를 실시간 시각화
  • 소프트웨어나 디스플레이를 이용해 직관적이고 신속한 커미셔닝이 가능해 설치 시간이 절약됨
  • Profiler 2의 독립형 컨셉이므로 추가 평가 장치의 배선이나 마운팅이 필요 없음
  • 색상이나 재료, 형태에 무관하게 확실한 측정
  • 열 가지가 넘는 측정 기능이 탑재되어 프로파일을 신속하게 측정하고 분석할 수 있음

개요

선은 점보다 많은 것을 알려 줍니다.

변위 센서 Profiler 2는 x축 및 z축에서 복잡한 대상의 표면도 매우 정확히 측정합니다. 측정 1회로 최대 네 영역을 동시에 분석할 수 있습니다. 내장 측정 기능 열 가지 중 하나(예: 높이 또는 폭)를 각 영역에 대해 선택할 수 있습니다. Profiler 2에는 평가 장치가 내장되어 설치 시간 및 비용이 절약됩니다. 즉 이 센서는 프로파일 측량을 위한 경제적인 솔루션입니다. 내장된 CMOS 수신 장치가 안정적인 측정을 보장한다면, 함께 공급되는 소프트웨어는 커미셔닝을 간편하게 해 주고 측정 절차를 훌륭하게 시각화합니다. 내장 LC 디스플레이는 실시간 시각화를 제공합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 단 1개의 레이저 라인으로 복잡한 프로파일 측정
  • 영역 네 곳까지 동시에 분석
  • 열 가지가 넘는 측정 기능 탑재(예: 높이, 폭, 기울기)
  • 센서 헤드와 평가 장치를 장치 한 대에 통합
  • 소프트웨어 또는 조작부가 포함된 내장 디스플레이를 이용한 커미셔닝
  • 고급 CMOS 수신 장치

혜택

정밀과 품질의 만남

최고의 정확도와 품질이 문제가 될 때마다 SICK는 전문가의 지능적 측정 기술로 솔루션을 제시합니다. 이러한 SICK의 기술은 산업 현장에서 날마다 검증되고 있습니다. SICK의 특별한 개척자 역할의 바탕에는 광학 센서 기술 분야에서 오랜 세월 쌓아온 경험과 혁신이 있습니다. SICK는 효율적 공정을 보장하면서 복합적 측정 과제도 해결해 드립니다. 표면이나 직경, 두께, 폭을 결정하는 것이든, 물체의 위치를 정하거나 그 크기를 측정하는 것이든 SICK의 목표는 단 하나입니다. 고객의 제품이 고객 바람대로 완전하게 되는 것. 더 알아보기: www.sick.com/measurement-sensors

광점 하나가 측정 대상에 투사됩니다. 반사된 빛은 특정 각도에서 감광성 수신기에 매핑됩니다. 이어서 송신 방향과 수신 방향 간 각도를 바탕으로 삼각함수를 이용하여 대상의 위치를 산출합니다.

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위75 mm ... 125 mm
    선형성

    ± 170 µm ... ± 270 µm

    ± 50 µm

    반복성

    25 µm, x 방향

    2 µm, z 방향

    반응 시간≥ 5 ms
    디지털 출력

    3 x PNP

    3 x NPN

    광원빨간색 레이저
    빛의 유형가시 적색광
    레이저 등급2
    직렬✔ , RS-485
    아날로그 출력
    개수1
    종류전류 출력
    동작 시 주변 온도–10 °C ... +40 °C, UV = 24V 시 작동 온도
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드