연락처
피드백

변위 센서
OL1

전체 범위에서 정확한 궤도 가이드

혜택

  • 고내성의 소형 하우징 덕분에 매우 작은 장착 공간에서도 사용할 수 있습니다.
  • 센서 헤드의 LED 기반 정렬 보조장치 및 디스플레이 설정을 통한 빠른 커미셔닝 및 간편한 기계 통합
  • 마이크로미터 단위까지 정확한 두께 측정을 통한 품질 최적화
  • 정확한 가장자리 위치 확인을 통한 자재의 신뢰성 있는 프로세스 제어

개요

전체 범위에서 정확한 궤도 가이드

초소형 디자인의 광학 마이크로미터 OL1은 아주 좁은 기계 사이의 공간에서도 사용할 수 있습니다. LED 정렬 보조장치와 평가 장치 AOD1에 통합된 라이트밴드 정렬 기능 덕분에 송신 및 수신 장치의 설치와 정렬이 매우 간편합니다. 센서 OL1은 특히 고정밀 가장자리 제어에서 강점을 보입니다. 예를 들어 배터리 제조 시 전극 자재의 정밀한 반복적 가이드 및 얇은 웨이퍼의 이매 감지 시에 뛰어난 성능을 보여줍니다. 높은 예비 성능을 통해 OL1은 반투명 자재의 가장자리 위치를 확인하거나 얇은 직물용 실 또는 철사를 올바른 궤도로 안전하게 다시 이동시킵니다.

한눈에 보는 SICK
  • 금속 소형 하우징
  • 통합 LED 정렬 보조장치
  • 높은 반복 정확도를 가진 고해상도 CMOS 수신기
  • 평가 장치 AOD1을 통한 다양한 인터페이스 이용 가능
  • 가장자리 위치 또는 직경 측정
  • 평가 장치 AOD1을 통한 계산 기능 및 개별 구성 설정

혜택

마이크로미터 범위에서의 정밀 감지

OL1은 10mm의 조명으로 인한 높은 반복 정확도를 통해 제한된 공간에서 높은 효율성이 요구되는 곳 어디서든 최적화된 광학 마이크로미터입니다. 가장 작은 대상, 실 또는 길게 이어진 물질의 경우: 레이저 등급 1의 센서가 확실한 프로세스 제어를 위해 마이크로미터 단위까지 정확한 두께 측정 및 위치 추적을 구현합니다.
최소 0.2mm크기의 물체부터 정확하게 감지
마이크로미터 범위에서의 반복 정확도로 인한 초정밀 원료 조작
송신기와 수신기의 간격이 300mm까지 멀어져도 사용할 수 있는 유연함

높은 효용 안정성: OL1은 마이크로미터 범위에서 물체의 두께와 모서리의 위치를 정밀하게 측정합니다.

폭넓은 사용, 간편한 사이즈

OL1은 9.6mm의 폭으로 제한된 공간 조건을 지닌 설비에도 삽입하여 사용할 수 있습니다. 조명 정렬은 장치의 LED 정렬 도우미을 사용하여 편리하게 실시할 수 있습니다. 센서는 선택적으로 편리성 향상을 위해 평가 장치 AOD1을 외부에 구성할 수도 있습니다. 이로써 다양한 제조 환경에서 광학 마이크로미터 커미셔닝을 신속하게 진행할 수 있습니다.
고내성의 소형 금속 하우징
간편한 센서 디자인으로 협소한 설치 공간에서도 사용할 수 있습니다.
디스플레이 매개변수화 및 LED 정렬 도우미를 통한 직관적인 정렬

신속한 커미셔닝: 송신기와 수신기는 간편한 정렬을 통해 소형화된 기계 유닛에 편리하게 설치할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위10 mm
    선형성± 40 µm
    반복성10 µm
    반응 시간≥ 0.5 ms
    측정 빈도≤ 2 kHz
    디지털 출력3 x PNP/NPN, 선택 가능
    직렬
    아날로그 출력
    개수1
    종류전류 출력
    작동 주변 온도–10 °C ... +50 °C 1)
    창고 주변 온도–20 °C ... +60 °C
    • 1) UV = 24V 시 작동 온도.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로