변위 센서 OD5000은 고정밀 측정 과제에 특화된 기기로서 매우 다양한 애플리케이션에서 솔루션을 제공합니다. 이 OD5000은 최대 80kHz에 이르는 측정 빈도로 빠르게 움직이거나 회전하는 측정 대상을 µm 단위로 정확하게 측량합니다. 혁신적인 평가 알고리즘 덕분에 매우 다양한 표면에서 최고의 반복 정확도를 자랑하는 안정적인 측정이 가능합니다. 또한 OD5000는 투명 재료의 두께까지도 단 한 개의 센서 헤드로 아주 가볍게 측정합니다. 센서 헤드에 바로 내장된 Ethernet 인터페이스가 신속한 통신을 보장하므로 생산성이 극대화됩니다.
한눈에 보는 SICK
최대 80kHz에 이르는 측정 빈도
센서 헤드에 바로 내장된, TCP/IP 프로토콜을 이용하는 Ethernet 인터페이스
파라미터화를 위한 웹 서버 인터페이스
혁신적 평가 알고리즘
포지셔닝 과제에 적격인 최고의 반복 정확도
미세한 홈이나 구멍의 감지 및 측정
혜택
정밀과 품질의 만남
최고의 정확도와 품질이 문제가 될 때마다 SICK는 전문가의 지능적 측정 기술로 솔루션을 제시합니다. 이러한 SICK의 기술은 산업 현장에서 날마다 검증되고 있습니다. SICK의 특별한 개척자 역할의 바탕에는 광학 센서 기술 분야에서 오랜 세월 쌓아온 경험과 혁신이 있습니다. SICK는 효율적 공정을 보장하면서 복합적 측정 과제도 해결해 드립니다. 표면이나 직경, 두께, 폭을 결정하는 것이든, 물체의 위치를 정하거나 그 크기를 측정하는 것이든 SICK의 목표는 단 하나입니다. 고객의 제품이 고객 바람대로 완전하게 되는 것. 더 알아보기: www.sick.com/measurement-sensors
광점 하나가 측정 대상에 투사됩니다. 반사된 빛은 특정 각도에서 감광성 수신기에 매핑됩니다. 이어서 송신 방향과 수신 방향 간 각도를 바탕으로 삼각함수를 이용하여 대상의 위치를 산출합니다.
센서 헤드에 직접 내장된 Ethernet 인터페이스를 통해 간편하고 경제적인 솔루션 제공
센서 헤드에 내장된 Ethernet 인터페이스 덕분에 TCP/IP 및 UDP/IP 프로토콜을 통한 직접적이고 빠른 통신이 가능합니다. 외부 증폭 장치 또는 평가 장치의 연결이 필요하지 않습니다. OD5000은 평가 장치 AOD1에 선택적으로 연결할 수 있으며, 이를 통해 두 개의 센서 헤드를 사용하여 간편하게 두께를 측정할 수 있습니다.
OD5000 – 변위 센서
높은 속도에서도 향상된 측정 성능을 위해 최대 80kHz의 측정 빈도 보장
웹 서버 인터페이스를 통한 간편한 파라미터화 및 커미셔닝
초소형 물체 및 홈 측정을 위한 작은 광점 직경
최대 생산성 및 생산 품질을 위한 빠른 통신
SICK LifeTime Services
SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.
서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.
컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.