연락처
피드백

변위 센서
OD1000

먼 거리 정밀 측정을 위한 솔루션

혜택

  • 전체 측정 범위에서 높은 정밀도와 선형성으로 공정 품질 극대화에 기여
  • 다양한 마운팅 컨셉과 혁신적 조작 컨셉으로 신속한 커미셔닝 가능
  • OLED 디스플레이와 IO-Link 인터페이스로 간단하면서도 비용을 절약하는 통합 가능
  • 강인한 금속 하우징으로 거친 주변 조건에 적합
  • 매우 다양한 표면에서 확실하고 신속하며 정밀한 측정 결과를 보장하므로 기계 가용성 제고에 기여
  • 어떤 애플리케이션에서든 확실하고 안정적인 측정을 보장하는 지능적인 측정값 필터 및 평가 알고리즘

개요

먼 거리 정밀 측정을 위한 솔루션

변위 센서 OD1000은 최대 1m에 이르는 스캔 범위로 삼각 측량법을 이용한 정밀 거리 측정에 새 기준을 세웁니다. 표면 특성이나 색상 또는 물체 구조에 거의 상관없이 높은 성능 데이터로 원활한 생산 공정이 보장되며, 매우 다양한 애플리케이션에서 높은 생산성이 가능합니다. 조작 버튼이 네 개 있는 선명한 OLED 디스플레이로 커미셔닝이 수월하며 기계 가용성이 극대화됩니다. OD1000은 평가 장치와 IO-Link 인터페이스, 부가 기능이 내장된 독립형 기기로서 기계 통합이 용이하고, 별도 평가 비용을 아껴주며, 미래에도 확실한 생산의 길을 마련해줍니다.

한눈에 보는 SICK
  • 최대 1m에 이르는 넓은 측정 범위
  • OLED 디스플레이 또는 설정 소프트웨어 SOPAS로 간단하게 설정 가능
  • 외장 증폭 장치가 필요 없는 독립형 기기
  • 고내성 금속 하우징
  • IO-Link를 이용해서 조정 가능한 아날로그 출력(mA/V)과 Push-Pull 디지털 출력
  • 색상이나 표면 특성에 무관하게 정밀한 측정
  • 다양한 마운팅 방법

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위200 mm ... 1,000 mm
    선형성± 1.5 mm
    반복성0.4 mm
    반응 시간≥ 1.5 ms
    측정 빈도≤ 3 kHz
    디지털 출력2 x Push-Pull: PNP/NPN
    IO-Link✔ , V1.1, V1.0
    아날로그 출력
    개수1
    종류전류 출력 / 전압 출력
    작동 주변 온도–10 °C ... +50 °C, UV = 24V 시 작동 온도
    창고 주변 온도–20 °C ... +60 °C
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로