변위 센서
OD Precision

각 차원을 고도로 정확하게 측정하기

혜택

  • 비접촉식 고정밀 측정 기술은 완제품의 100% 품질을 생산 공정에서 직접 보장합니다.
  • 측정 알고리즘이 표면 상태에 전혀 구애받지 않으므로 기계 작동 정지 시간이 줄어듭니다.
  • 측정 빈도가 최대 10kHz로 높아 처리 시간이 줄어듭니다.
  • 여러 센서 헤드가 계산 작업을 수행하므로 까다로운 측정 과제에 대한 간편하고 경제적인 솔루션을 제공합니다.
  • OD Precision은 독립 작동 옵션을 제공하므로 적은 투자비로 최고의 성능을 얻을 수 있습니다.
  • 일목요연한 LC 디스플레이가 있어 커미셔닝이 간편하고 경제적입니다.
  • 다양한 인터페이스가 제공되므로 기존 생산 환경에 간편하게 연결할 수 있습니다.

개요

각 차원을 고도로 정확하게 측정하기

OD Precision은 까다로운 대상 표면을 측정하는 고정밀 광학 측정 시스템입니다. 고광택 표면이나 새까만 표면뿐 아니라 반투명하거나 완전히 투명한 재료도 측정할 수 있습니다. 또 한 가지 새로운 점은 평면 평탄도 측정과 같은 경우처럼 평가 장치 1개에 센서 헤드를 3개까지 연결할 수 있다는 것입니다. 투자비를 절약하려면 평가 장치 없이 RS-422로 센서를 작동할 수도 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 24mm ... 26mm부터 300mm ... 700mm까지 다양한 측정 범위
  • CMOS 수신 장치 덕분에 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
  • 매우 높은 측정 정확도 및 측정 빈도
  • 단 1개의 센서 헤드로 유리 두께 측정
  • 다양한 광점 크기
  • 최대 3개 센서의 계산 통합
  • RS-422로 독립 사용 가능

 

Robotics image
Robotics image

눈높이 협력

해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기

혜택

정밀과 품질의 만남

최고의 정확도와 품질이 문제가 될 때마다 SICK는 전문가의 지능적 측정 기술로 솔루션을 제시합니다. 이러한 SICK의 기술은 산업 현장에서 날마다 검증되고 있습니다. SICK의 특별한 개척자 역할의 바탕에는 광학 센서 기술 분야에서 오랜 세월 쌓아온 경험과 혁신이 있습니다. SICK는 효율적 공정을 보장하면서 복합적 측정 과제도 해결해 드립니다. 표면이나 직경, 두께, 폭을 결정하는 것이든, 물체의 위치를 정하거나 그 크기를 측정하는 것이든 SICK의 목표는 단 하나입니다. 고객의 제품이 고객 바람대로 완전하게 되는 것. 더 알아보기: www.sick.com/measurement-sensors

광점 하나가 측정 대상에 투사됩니다. 반사된 빛은 특정 각도에서 감광성 수신기에 매핑됩니다. 이어서 송신 방향과 수신 방향 간 각도를 바탕으로 삼각함수를 이용하여 대상의 위치를 산출합니다.

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위24 mm ... 700 mm
    선형성± 1.6 µm ... ± 400 µm
    반복성

    0.02 µm

    0.2 µm

    1 µm

    2 µm

    5 µm

    10 µm

    반응 시간≥ 0.1 ms
    출력 시간≥ 0.1 ms
    측정 빈도≤ 10 kHz / ≤ 1.25 kHz
    디지털 출력5 x PNP, NPN
    광원빨간색 레이저
    빛의 유형가시 적색광
    레이저 등급1 / 2
    직렬✔ , RS-422
    아날로그 출력
    개수3
    종류전류 출력 / 전압 출력
    동작 시 주변 온도–10 °C ... +50 °C
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드