혜택
- 조작 컨셉이 간편하고 디스플레이가 있어 커미셔닝 비용이 절약됨
- 크기가 작고 무게가 가며워 매우 역동적인 어플리케이션에서도 사용 가능
- 두 개의 센서 헤드 상계 - 외부 평가 장치로 간단하게 가능함
- 표면 광도 및 색상에 구애받지 않고 확실한 측정을 수행하므로 기계 가용성이 뛰어남
- 다양한 인터페이스가 제공되므로 산업 네트워크에 간편하게 통합 가능
- 생산 속도가 높을 때에도 최고 성능 발휘



간편하고 정밀하며 경제적인 측정 솔루션: 변위 센서 OD Mini는 알루미늄 또는 견고한 스테인리스 스틸 사양으로 제공되는 콤팩트하고 강인한 하우징이 매력입니다. 최신 CMOS 수신 기술이 적용되어 표면 재료의 색상 및 광도에 구애받지 않고 정밀한 측정을 수행합니다. OD Mini에는 증폭 장치가 내장되어 있어 독립형으로 작동이 가능합니다. 보다 복잡한 측정 과제에는 OD Mini 평가 장치에 OD Mini Pro 센서 헤드를 최대 두 개까지 연결하여 서로의 값을 상계할 수 있습니다. OD Mini는 디스플레이와 상태 LED 네 개로 구성된 직관적 조작 컨셉 덕분에 구성이 간단합니다. 외부 티치인 입력부로 OD Mini를 원격으로도 프로그래밍할 수 있습니다. 또한 가용 인터페이스가 매우 다양하므로 산업 네트워크에도 간단하게 통합할 수 있습니다. 이로써 다양한 측정 과제를 매우 확실하고 정밀하게 해결할 수 있습니다.
해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기
광점 하나가 측정 대상에 투사됩니다. 반사된 빛은 특정 각도에서 감광성 수신기에 매핑됩니다. 이어서 송신 방향과 수신 방향 간 각도를 바탕으로 삼각함수를 이용하여 대상의 위치를 산출합니다.
SICK의 변위 센서 OD Mini는 삼각 측량 원리를 이용하여 조립 공정에서 계열 생산을 매우 정확하게 점검할 수 있습니다. 이 센서는 작은 크기 덕분에 굉장히 유연하며, 예를 들어 부품 측량, 정밀 포지셔닝, 품질 점검 중 제조 공차 검사, 로봇 포지셔닝을 통한 공정 제어, 분류(예: 길이별 분류) 등 많은 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션에서는 제조 품질이 중요하므로 높은 측정 정밀도를 가진 OD Mini는 여기에 딱 맞는 제품입니다.
SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.
서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.
측정 범위 | 10 mm ... 250 mm | ||||||
선형성 | ± 10 µm ... ± 100 µm | ||||||
반복성 | 20 µm 200 µm 1 µm 6 µm | ||||||
반응 시간 | ≥ 2 ms | ||||||
출력 시간 | ≥ 0.5 ms | ||||||
측정 빈도 | ≤ 2 kHz | ||||||
디지털 출력 | 1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능 | ||||||
광원 | 빨간색 레이저 | ||||||
빛의 유형 | 가시 적색광 | ||||||
레이저 등급 | 1 / 2 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
동작 시 주변 온도 | –10 °C ... +50 °C |