연락처
피드백

변위 센서
OD Max

평가 장치 1대 안에 2개의 센서, 매우 정확하게 측정하고 계산합니다.

혜택

  • 측정 시스템이 표면 상태에 구애받지 않고 매우 확실하므로 기계 작동 정지 시간이 최소화됨
  • 생산 공정에서도 정확도가 매우 높으므로 완제품의 고품질이 보장됨
  • 측정 빈도가 10kHz로 높아 처리 속도가 향상되고 사이클 시간이 짧음
  • 기준 측정 덕분에 많은 비용을 들여 제조 공정을 조정할 필요가 없음
  • 비교적 적은 투자비로 까다로운 측정 과제 수행 가능
  • 일목요연한 LC 디스플레이가 있어 커미셔닝 및 유지보수가 간편하고 경제적임
  • 비용 관련 생산 공정을 거리 센서로 제어함으로써 재료비를 절감할 수 있음

개요

평가 장치 1대 안에 2개의 센서, 매우 정확하게 측정하고 계산합니다.

고정밀 광학 측정 시스템 OD Max는 평가 장치에 있는 센서 헤드 1개 또는 2개로 구성됩니다.

따라서 두 가지 측정 결과를 매우 쉽게 계산할 수 있습니다. 대상의 절대 위치가 변하는 경우에도 편차 측정 기능으로 대상의 두께나 높이 차이 등을 결정할 수 있습니다.

정밀도와 측정 빈도가 매우 높은 OD Max는 까다로운 측정 과제를 위한 이상적인 솔루션입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 24mm ... 26mm부터 250mm ... 450mm까지 다양한 측정 범위
  • CMOS 수신 장치 덕분에 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
  • 높은 측정 빈도 및 높은 선형성
  • 두 센서의 계산 작업을 위한 다양한 계산식
  • 초소형 대상을 극도로 정확하게 측정하고 감지하는 레이저 기술
  • 다양한 출력 옵션

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위24 mm ... 450 mm
    선형성± 2 µm ... ± 200 µm
    반복성

    0.1 µm

    1 µm

    5 µm

    50 µm

    반응 시간≥ 0.5 ms
    측정 빈도≤ 10 kHz
    디지털 출력5 x PNP, NPN
    직렬✔ , RS-232, 옵션으로 외부 평가 장치를 통해
    아날로그 출력
    개수2
    종류전류 출력
    작동 주변 온도–10 °C ... +45 °C
    창고 주변 온도–20 °C ... +60 °C
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로