연락처
피드백

변위 센서
OC Sharp

최고의 정밀도를 위한 크로매틱 공초점 측정 기술

혜택

  • 최대 4,000Hz의 신속한 비접촉식 측정 기술이 생산 공정에서 직접 생산 품질을 보증해 줌
  • 재료 및 광도에 관계없이 측정 결과가 확실하므로 가용성이 극대화됨
  • 센서 헤드 하나만으로도 투명한 재료의 두께를 측정하는 경제적인 솔루션
  • 광점이 매우 작으므로 레이저 삼각법이나 기계식 센서로는 지금까지 수행할 수 없던 초소형 대상 및 구멍(예: VIA)에 대한 측정 작업이 가능함
  • 마모가 발생하지 않고 교정이 필요 없는 비접촉식 측정 기술로 인해 정비 비용이 절약됨
  • OC Sharp 소프트웨어로 센서를 편리하게 설정하므로 시간 및 비용이 절약됨

개요

최고의 정밀도를 위한 크로매틱 공초점 측정 기술

OC Sharp는 크로매틱 공초점 측정 기술을 기반으로 한 고정밀 광학 거리 센서입니다. 이 측정 기술을 이용하면 검은색 재료부터 투명 재료에 이르는 매우 다양한 재료를 나노미터 단위로 정확히 측정할 수 있습니다. 예를 들어 유리 두께 측정도 가능합니다. 크로매틱 공초점 측정 기술은 전자 부품이 없는 수동 센서 헤드를 이용합니다. 이로써 방해 변수(예: 전자기 적합성)의 영향을 받지 않고 확실하게 측정 작업을 수행할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 600µm부터 12mm까지 다양한 측정 범위
  • 크로매틱 공초점 센서 기술로 최고의 신뢰도와 정확성 확보
  • 4,000Hz에 달하는 높은 측정 빈도
  • 매우 다양한 재료 및 색상에 대해 확실한 측정 작업 수행
  • 단 1개의 센서 헤드로 투명한 재료의 두께 측정(30µm 두께부터 크로매틱 공초점 방식 적용, 3µm 두께부터 간섭 측정 방식 적용)
  • 초소형 대상을 측정하기 위한 매우 작은 광점
  • OC Sharp 소프트웨어를 이용한 간편한 설정

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위6.2 mm ... 60 mm
    선형성± 1 nm ... ± 200 nm
    반응 시간≥ 0.5 ms
    측정 빈도32 ... 4,000Hz
    직렬✔ , RS-232, RS-422
    USB
    아날로그 출력
    개수2
    종류전압 출력
    작동 주변 온도+5 °C ... +50 °C
    창고 주변 온도–25 °C ... +55 °C
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로