연락처
피드백

변위 센서
DT20 Hi

확실하고 1m까지 정확합니다.

혜택

  • 확실하고 정밀한 측정으로 생산 품질이 향상됩니다.
  • 매우 다양한 색상에 대해 확실하고 균일한 측정 결과를 보이므로 준비 시간이 단축됨
  • 기능이 확장되어 고객별 어플리케이션에 대한 솔루션을 쉽게 제공할 수 있습니다.
  • 버튼, 케이블 또는 숫자 설정을 통한 학습으로 신속한 커미셔닝 가능
  • 적색광 레이저를 이용해 간편하고 정밀하게 정렬할 수 있고 LC 디스플레이로 피드백이 전달되므로 커미셔닝 시 시간이 절약됨
  • 안정적인 금속 하우징을 갖춰 열악한 환경에서도 사용 가능

개요

확실하고 1m까지 정확합니다.

거리 센서 DT20 Hi는 최대 1m 거리에서의 품질 검사에 특히 적합합니다. 확실하고 정확하게 거리를 측정하고 색상에 구애받지 않으므로 전체 대상을 일관되게 검사할 수 있습니다. 정밀한 적색광 레이저 덕분에 작은 대상도 정확하게 측정할 수 있습니다. DT20 Hi는 정확도가 굉장히 높으며 기능이 확장되었으므로 거의 모든 까다로운 측정 과제를 수행할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 50mm부터 1,000mm까지 4개 측정 범위
  • ± 0.5mm에 달하는 매우 높은 선형성
  • CMOS 수신 장치 덕분에 색상 및 광택에 구애받지 않고 정확한 거리 측정이 가능
  • 적색광 레이저
  • 자유롭게 스케일링이 가능한 아날로그 및 디지털 출력부
  • 메뉴를 직관적으로 조작할 수 있는 디스플레이
  • 확장된 설정 옵션(예: 평균, 외부 레이저 off 기능 등)

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위50 mm ... 1,000 mm
    선형성± 0.5 mm ... ± 6 mm
    반복성

    ≥ 0.125 mm

    ≥ 0.25 mm

    ≥ 0.5 mm

    ≥ 2.5 mm

    반응 시간≥ 2.5 ms
    측정 빈도≤ 400 Hz
    디지털 출력

    1 x PNP

    1 x NPN

    아날로그 출력
    개수1
    종류전류 출력
    작동 주변 온도–20 °C ... +55 °C, UV = 24V 시 작동 온도
    창고 주변 온도–40 °C ... +60 °C
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로