연락처
피드백

변위 센서

Nm 단위의 정확한 거리 광학 측정으로 언제든 높은 생산성 보장

변위 센서는 측정 범위가 최대 1,000mm인 정밀 측정 레이저 센서입니다. 측정 정확도가 높아 특히 품질이나 비용이 중요한 공정에서 제어, 분류 또는 검사에 사용됩니다. 측정할 대상 특징은 크기, 위치, 형태 등입니다. SICK 변위 센서로 100% 검사를 실시하므로 완제품 품질을 개선하는 동시에 재료비와 작업 중단에 따른 비용을 절약할 수 있습니다.

필터링 기준:
6.2 mm 200.0 mm
10.0 mm 1000.0 mm

10 검색 결과:

검색결과 1 - 10/ 10

보기: 갤러리 보기 목록 보기
제품 라인 OD Value
그야말로 정확한 측정
  • 26mm ... 34mm부터 100mm ... 500mm까지 다양한 측정 범위
  • CMOS 수신 장치 덕분에 측정이 매우 정밀하고 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
  • 간편한 LED 기반 조작 및 학습 컨셉
  • 다양한 표준 인터페이스를 갖춘 다채로운 제품 모델
  • 초소형 대상을 정밀하게 측정하는 레이저 기술
  • 콤팩트한 독립형 장치
  • 뛰어난 가격 대비 성능비
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 OD Max
평가 장치 1대 안에 2개의 센서, 매우 정확하게 측정하고 계산합니다.
  • 24mm ... 26mm부터 250mm ... 450mm까지 다양한 측정 범위
  • CMOS 수신 장치 덕분에 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
  • 높은 측정 빈도 및 높은 선형성
  • 두 센서의 계산 작업을 위한 다양한 계산식
  • 초소형 대상을 극도로 정확하게 측정하고 감지하는 레이저 기술
  • 다양한 출력 옵션
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 OD Precision
각 차원을 고도로 정확하게 측정하기
  • 24mm ... 26mm부터 300mm ... 700mm까지 다양한 측정 범위
  • CMOS 수신 장치 덕분에 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
  • 매우 높은 측정 정확도 및 측정 빈도
  • 단 1개의 센서 헤드로 유리 두께 측정
  • 다양한 광점 크기
  • 최대 3개 센서의 계산 통합
  • RS-422로 독립 사용 가능
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 Profiler
선은 점보다 많은 것을 알려 줍니다.
  • 단 1개의 레이저 라인으로 복잡한 프로파일 측정
  • 영역 네 곳까지 동시에 분석
  • 열 가지가 넘는 측정 기능 탑재(예: 높이, 폭, 기울기)
  • 센서 헤드와 평가 장치를 장치 한 대에 통합
  • 소프트웨어 또는 조작부가 포함된 내장 디스플레이를 이용한 커미셔닝
  • 고급 CMOS 수신 장치
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 OD Mini
가벼운 센서, 정밀한 측정
  • 콤팩트하고 안정적인 하우징
  • 독립적으로 또는 OD Mini 평가 장치와 함께 사용 가능
  • 장치 디스플레이 및 LED가 현재 상태를 시각화
  • 다양한 인터페이스 제공
  • 디스플레이 또는 외부 티치인 입력부로 간편하게 학습 가능
  • Μm 단위의 정밀하고 신속한 측정을 위한 CMOS 수신 장치
  • 다양한 측정 범위: 10mm부터 250mm까지 측정 가능
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 OD5000
성능이 뛰어난 프로페셔널 측정기
  • 최대 80kHz에 이르는 측정 빈도
  • 센서 헤드에 바로 내장된, TCP/IP 프로토콜을 이용하는 Ethernet 인터페이스
  • 파라미터화를 위한 웹 서버 인터페이스
  • 혁신적 평가 알고리즘
  • 포지셔닝 과제에 적격인 최고의 반복 정확도
  • 미세한 홈이나 구멍의 감지 및 측정
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 OL1
전체 범위에서 정확한 궤도 가이드
  • 금속 소형 하우징
  • 통합 LED 정렬 보조장치
  • 높은 반복 정확도를 가진 고해상도 CMOS 수신기
  • 평가 장치 AOD1을 통한 다양한 인터페이스 이용 가능
  • 가장자리 위치 또는 직경 측정
  • 평가 장치 AOD1을 통한 계산 기능 및 개별 구성 설정

  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 OD1000
먼 거리 정밀 측정을 위한 솔루션
  • 최대 1m에 이르는 넓은 측정 범위
  • OLED 디스플레이 또는 설정 소프트웨어 SOPAS로 간단하게 설정 가능
  • 외장 증폭 장치가 필요 없는 독립형 기기
  • 고내성 금속 하우징
  • IO-Link를 이용해서 조정 가능한 아날로그 출력(mA/V)과 Push-Pull 디지털 출력
  • 색상이나 표면 특성에 무관하게 정밀한 측정
  • 다양한 마운팅 방법
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 OC Sharp
최고의 정밀도를 위한 크로매틱 공초점 측정 기술
  • 600µm부터 12mm까지 다양한 측정 범위
  • 크로매틱 공초점 센서 기술로 최고의 신뢰도와 정확성 확보
  • 4,000Hz에 달하는 높은 측정 빈도
  • 매우 다양한 재료 및 색상에 대해 확실한 측정 작업 수행
  • 단 1개의 센서 헤드로 투명한 재료의 두께 측정(30µm 두께부터 크로매틱 공초점 방식 적용, 3µm 두께부터 간섭 측정 방식 적용)
  • 초소형 대상을 측정하기 위한 매우 작은 광점
  • OC Sharp 소프트웨어를 이용한 간편한 설정
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 DT20 Hi
확실하고 1m까지 정확합니다.
  • 50mm부터 1,000mm까지 4개 측정 범위
  • ± 0.5mm에 달하는 매우 높은 선형성
  • CMOS 수신 장치 덕분에 색상 및 광택에 구애받지 않고 정확한 거리 측정이 가능
  • 적색광 레이저
  • 자유롭게 스케일링이 가능한 아날로그 및 디지털 출력부
  • 메뉴를 직관적으로 조작할 수 있는 디스플레이
  • 확장된 설정 옵션(예: 평균, 외부 레이저 off 기능 등)
  • 지금 비교하기
  • 선택

검색결과 1 - 10/ 10

위로