솔루션을 선택하십시오.
여기에서 적합한 제품 또는 제품군을 확인할 수 있습니다.
731 검색 결과:
- 작동 범위, 한계 범위: 600 mm ... 6,000 mm, 8,000 mm
- 반응 시간: 240 ms
- 디지털 출력: 1 x Push-Pull: PNP/NPN
- 통신 인터페이스: IO-Link
- 통신 인터페이스 명세: IO-Link V1.0
- 송신축: 직선
- 무게: 240 g
- 연결 방식: 수 커넥터, M12, 5핀
- 작동 범위, 한계 범위: 350 mm ... 3,400 mm, 5,000 mm
- 반응 시간: 180 ms
- 디지털 출력: 1 x Push-Pull: PNP/NPN
- 통신 인터페이스: IO-Link
- 통신 인터페이스 명세: IO-Link V1.0
- 송신축: 직선
- 무게: 180 g
- 연결 방식: 수 커넥터, M12, 5핀
- 작동 범위, 한계 범위: 600 mm ... 6,000 mm, 8,000 mm
- 반응 시간: 240 ms
- 디지털 출력: 2 x PNP
- 통신 인터페이스: -
- 송신축: 직선
- 무게: 240 g
- 연결 방식: 수 커넥터, M12, 5핀
- 작동 범위, 한계 범위: 600 mm ... 6,000 mm, 8,000 mm
- 반응 시간: 240 ms
- 아날로그 출력 유형: 전류 출력 / 전압 출력
- 통신 인터페이스: -
- 송신축: 직선
- 무게: 240 g
- 연결 방식: 수 커넥터, M12, 5핀
- 측정 범위: 50 mm ... 12,000 mm, 반사율 90%, 50 mm ... 5,300 mm, 반사율 18%, 50 mm ... 3,100 mm, 반사율 6%
- 최소 반응 시간: 4.5 ms
- 디지털 출력: 2 x Push-Pull: PNP/NPN
- 통신 인터페이스: IO-Link
- 광원: 빨간색 레이저
- 레이저 등급: 1
- 측정 범위: 200 mm ... 35,000 mm, “다이아몬드 그레이드” 반사 테이프에서
- 최소 반응 시간: 2.5 ms
- 아날로그 출력 유형: 전류 출력 / 전압 출력
- 디지털 출력: 1 ... 2 x Push-Pull: PNP/NPN
- 통신 인터페이스: IO-Link
- 광원: 빨간색 레이저
- 레이저 등급: 1
- 측정 범위: 200 mm ... 35,000 mm, “다이아몬드 그레이드” 반사 테이프에서
- 최소 반응 시간: 2.5 ms
- 디지털 출력: 2 x Push-Pull: PNP/NPN
- 통신 인터페이스: IO-Link
- 광원: 레이저, 적외선
- 레이저 등급: 1
- 작동 범위, 한계 범위: 13 mm ... 150 mm, 250 mm
- 반응 시간: 10 ms
- 디지털 출력: 1 x PNP
- 통신 인터페이스: -
- 송신축: 직선
- 무게: 10 g
- 연결 방식: 수 커넥터, M8, 3핀
혜택

From Micron to Mile – 어떤 거리든 편안합니다
모든 산업 분야에서 자동화 추세는 멈추지 않고 계속됩니다. SICK의 거리 센서와 감지 및 레인징 솔루션이 그 선봉에 서 있습니다. 이 센서와 솔루션은 거의 모든 애플리케이션에서 정확한 정보를 제공합니다. 어떤 거리에서든, 어떤 주변 조건에든. 첨단 기술과 다용도 인터페이스로 무장. 폭넓은 분야 노하우와 탁월한 혁신력을 하나로 묶어주는 세계적으로 독보적인 성능 포트폴리오를 경험해 보시기 바랍니다. 집약된 성능과 무한한 유연성이 하나로 묶여 고객의 성공을 보장합니다.

삼각 측량은 각도 계산을 통한 거리 측정을 기반으로 합니다. 이때 센서가 감지 대상에 광점을 투사합니다. 대상에서 반사된 빛은 거리에 따라 특정 각도에서 센서의 수신 셀에 닿습니다. 수신 요소에서의 광점 위치를 이용하여 대상의 거리를 결정할 수 있습니다.

비행 시간 측정(Optical Time of Flight)에서 센서와 대상 사이의 거리는 센서의 광 펄스(레이저 다이오드, LED, ...)가 방출된 후 수신기에 반사되기까지 측정된 시간으로부터 도출됩니다.

초음파 비행 시간(Ultrasonic Time of Flight) 측정에서 센서는 음파 펄스를 방출하며 이 펄스는 감지 대상에 의해 반사됩니다. 센서의 펄스가 물체로 갔다가 되돌아오는 데 필요한 시간이 측정 및 평가되며 해당하는 거리로 환산됩니다.
핵심을 찌르는 세 가지 기술.
지속 가능한 인터페이스
복잡한 기계 환경에서는 네트워크로 연결된 생산 및 제어 공정이 산업의 미래를 결정합니다. 센서 인텔리전스는 물리적 신호를 센서 정보로 처리하는 고도로 복잡한 프로세스의 전제 조건입니다. SICK는 이미 지능적인 센서 시스템을 통해 실시간으로 최적화되는 역동적인 자기 조직적 산업 공정을 지원하고 있습니다. 확실한 네트워크 통신을 위해서는 필요한 데이터를 명확하게 정의하고, 이 데이터를 네트워크로 연결된 데이터 세계와 결합하는 것이 중요합니다. 이때 지정 구간에 정확하게 맞는 통신을 선택하는 것이 큰 역할을 합니다. 각각의 필요, 기반시설, 환경에 따라 SICK의 거리 센서는 고객의 목적에 이상적인 통합 기술을 제공합니다.

IO-Link는 설비 제어기와 필드 수준 간 점대점 통신의 새로운 가능성을 열어줍니다. 단순한 센서와 액추에이터는 전체를 관통하는 자동화 네트워크에서 능동적 프로세스 참여자가 됩니다.
센서와 액추에이터는 송신기로서 마스터를 통해 제어기에 상태를 보고하고, 다른 한편으로는 수신기로서 거꾸로 신호를 받아 처리합니다. 이로써 전체 가치 사슬에 걸쳐 공정과 비용이 최적화됩니다.

모든 관련 센서와 액추에이터는 센서 결합체로서 Ethernet 및 필드버스로 설비 제어기와 통신할 수 있습니다. 인터페이스 유형에 따라 관련 장치의 다양한 위계와 배열(이른바 토폴로지)을 선택할 수 있습니다.
Ethernet 및 필드버스로 대량 데이터를 처리하고 센서 데이터를 실시간으로 전송하고 이를 IT 시스템과 클라우드에 직접 통합할 수 있습니다.

직렬 인터페이스는 제어기와 센서 또는 액추에이터 간 직접 데이터 전송에 사용됩니다.
통신 중에 모든 비트가 점대점 연결을 통해 하나하나 차례대로 전송됩니다.
직렬 인터페이스의 주요 이점은 기술적으로 복잡하지 않고 시스템 구조에 얽매이지 않는다는 것입니다.
항상 정확한 연결 – 빠르고 간단하고 효율적임
튼튼한 팔방미인
아주 짧은 거리부터 매우 먼 거리까지: 실내외의 수많은 애플리케이션 분야에서 SICK의 거리 센서는 초음파, 빛 또는 레이더를 기반으로 측정과 감지를 수행합니다. 환경에 구애받지 않고, 매우 다양한 표면을 커버하며, 각 과제에 개별적으로 맞출 수 있습니다. 먼지, 오염 또는 안개 같은 열악한 주변 조건도 측정 결과에 거의 영향을 미치지 않습니다.

초음파 거리 센서로 액체와 대량 자재의 레벨을 제어하면 먼지, 오염 또는 안개 같은 열악한 주변 조건에서도 자재에 관계없이 공정 안정성이 확보됩니다.

형태와 반사 특성이 매우 다양한 물체를 초음파 기술을 통해 넓은 면적으로 감지하므로 기계 유연성이 굉장히 높고 확실한 포지셔닝, 존재 유무 점검, 충돌 방지가 가능합니다.


내부 물류에서 SICK의 센서는 색상에 관계없이 모든 물류 박스의 모서리를 매우 정확히 감지하며 이로써 로봇 그리퍼를 먼 거리에서 최적으로 위치시키도록 지원합니다.

OD Mini는 삼각 측량 기술을 이용하여 계열 생산의 조립 공정을 점검합니다. 소형 디자인을 갖춘 이 제품은 다른 많은 애플리케이션에서도 굉장히 유연합니다.

OD5000은 고정밀 측정을 수행하는 삼각 측량 센서 가운데 상급 제품입니다. 배터리 제조 공정에서 고도로 정확하고 빠른 코팅 과정을 인라인으로 감시하고 계열생산 제품의 품질을 극대화할 수 있습니다.