이 제품 라인은 단종되었습니다!

레이더 센서
RMS3xx

거친 환경에서의 신속한 물체 감지를 위한 레이더 기술

혜택

  • 정밀하고 신속한 물체 감지
  • 어플리케이션에 맞게 감시 범위 개별 조정 가능
  • 신속하고 끊김이 없으면서도 안정적인 데이터 전송을 위해 자유로운 프로그래밍이 가능한 트랜지스터 스위칭 출력
  • Ethernet을 통한 물체의 식별 번호, 속도 및 움직임 방향 출력
  • 물체와 센서 사이의 거리, 물체의 속도, 물체와 센서 사이의 각도 동시 감지
  • 간편한 파라미터화 및 설치

개요

거친 환경에서의 신속한 물체 감지를 위한 레이더 기술

레이더 센서 RMS3xx는 우수한 하드웨어를 기반으로 하는 SICK의 고성능 레이더 기술에 효율적인 소프트웨어가 더해져 완성되었습니다. 이 센서는 감지 범위 내에서 장애물 등을 확실하게 식별합니다. 또한 물체의 식별 번호뿐만 아니라 물체의 움직임 방향과 속도, 그리고 물체와 센서 사이의 거리까지 파악합니다. 감시 범위를 개별적으로 설정할 수 있는 RMS3xx는 적시에 물체를 식별함으로써 운전자 보조 시스템 등의 사용 시 충돌 위험을 사전에 감지하여 피해를 예방할 수 있도록 해줍니다. 뿐만 아니라 여러 개의 물체를 동시에 감지하고 해당 물체 데이터를 제공하기 때문에 여러 개의 물체를 감시해야 하는 분야에서, 그리고 거친 환경에서도 유용하게 사용될 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 정지 상태 및 움직이는 물체 감지
  • 4개의 프로그래밍이 자유로운 트랜지스터 스위칭 출력
  • Ethernet을 통한 물체의 식별 번호, 속도 및 움직임 방향 출력
  • ± 50°(방위각)/± 8°(표고)의 넓은 스캔 범위
  • 방진 및 방수 하우징(IP67)

혜택

산업 애플리케이션을 위한 최신 FMCW 레이더 기술

RMS3xx는 세계 최초의 2D 레이더 센서 중 하나로 산업 애플리케이션을 위해 고안되었으며 수많은 분야의 애플리케이션 요건에 철저히 부합합니다. 무엇보다 산업 애플리케이션에 맞춰진 굉장히 강력한 성능의 알고리즘 덕에 RMS3xx는 매력적인 감지 성능을 제공하며 안개, 비, 눈, 먼지, 극단적인 온도 같은 매우 거친 환경 조건과 기후 조건에 특히 제격입니다.
RMS3xx는 비, 안개, 먼지, 눈, 극단적인 온도에도 영향을 받지 않으며 빛의 영향에서도 자유롭습니다. 따라서 센서를 밤낮으로 사용할 수 있습니다.
FMCW 기술(FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave) 덕분에 RMS3xx를 물체 추적 기능과 조합하여 거리, 수평각, 반경 방향 속도, 물체의 이동 패턴과 이동 방향을 동시에 알아낼 수 있습니다.

아주 불리한 주변 조건에서도 가용성이 높으며 물체 감지에서 매우 높은 신뢰도를 보임

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    개구각
    수평± 50°
    수직± 8°
    작업 구역1 m ... 45 m
    반응 시간< 60 ms
    필드 세트 개수최대 6개 필드까지
    Ethernet
    CANopen✔ , 준비 중
    보호 등급IP67
    작동 시 주변 온도–40 °C ... +65 °C
    치수85 mm x 97 mm x 60.75 mm
    무게500 g
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드