레이더 센서
RMS1000

열악한 날씨 조건에서 확실한 물체 감지

혜택

  • 강한 비, 눈, 짙은 안개나 먼지 같은 열악한 가시 조건과 환경 조건에서 확실한 감지
  • 서비스 수명이 길고 충격과 진동에 매우 강함
  • 최고의 유연성과 간편한 매개변수 설정
  • 신속하고 간단한 청소
  • 물체의 반경 방향 거리와 속도를 동시에 측정함
  • 빠르고 안정적인 신호 전송
  • 후속 데이터 처리 또는 데이터 활용을 위한 원시 데이터 출력

개요

열악한 날씨 조건에서 확실한 물체 감지

레이더 센서 RMS1000은 열악한 주변 조건에서도 장애물을 감지하도록 설계되었습니다. 강한 비나 눈이 올 때, 짙은 안개가 꼈을 때 그리고 먼지가 심한 환경에서도 이 센서는 물체를 확실하게 감지합니다. 이 센서는 작동 범위 안에서 감시 범위를 유연하게 설정할 수 있으며 반경 방향의 물체 거리뿐 아니라 반경 방향의 물체 속도도 출력할 수 있습니다. 심지어 여러 물체에 대해 동시에 출력이 가능합니다. 구경각을 설정 가능하고 인터페이스가 다양하므로 유연성이 엄청나며 매우 다양한 애플리케이션에 맞출 수 있습니다. 따라서 RMS1000은 까다로운 애플리케이션에서 필수 불가결한 요소입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 최고의 실외 능력을 보장하는 레이더 기술
  • 가동부가 없는 고내성 알루미늄 하우징
  • 설정 가능한 수평 구경각
  • 다양한 애플리케이션을 위한 넓은 작동 범위
  • 웹 브라우저를 통한 매개변수 설정
  • 고압 청소 가능
  • 최첨단 FMCW 레이더 기술
  • 디지털 I/O 및 추가 데이터 인터페이스

혜택

산업용 레이더 기술

레이더 센서 RMS1000은 산업용으로 고안되었으며 수많은 분야의 애플리케이션 요건에 철저히 부합합니다. 무엇보다 산업 애플리케이션에 맞춰진 굉장히 강력한 성능의 알고리즘 덕에 RMS1000은 매력적인 감지 성능을 제공하며 안개, 비, 눈, 먼지, 극단적인 온도 같은 매우 거친 환경 조건과 기후 조건에 특히 제격입니다.
RMS1000은 비, 안개, 먼지, 눈, 극단적인 온도에도 영향을 받지 않습니다. 이와 동시에 RMS1000은 빛에 영향을 받지 않으므로 밤낮으로 사용할 수 있습니다.
FMCW 기술(FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave)을 탑재한 RMS1000은 센서와 물체 간 거리와 물체의 반경 방향 속도를 동시에 알아낼 수 있습니다.

든든한 토대가 되는 견고함

산업 분야의 매우 까다로운 조건도 견디는 고내성 고급 알루미늄 하우징
시베리아의 추위도 열대의 더위도 문제없음: RMS1000은 –40°C ~ +65°C의 극단적인 온도를 견디도록 설계되었습니다.
근거리의 고온 고압 분사를 견디므로 매우 간편하고 효과적인 청소가 가능함. 이와 동시에 RMS1000은 수심 1m까지 방수 기능을 제공합니다.
가동부가 없으므로 충격과 진동에 매우 강함.
압력 평형 멤브레인은 내부 압력의 급격한 변화로 인한 부정적인 효과를 방지합니다. 빠른 온도 변화가 그 원인입니다.
니켈 도금 플러그 커넥터가 부식을 방지하고 열악한 조건에서도 안정적인 연결을 보장합니다.
배선을 위한 안전하고 확실한 M12 플러그 커넥터: 직선형 및 각형 사양의 산업용 케이블은 온갖 테스트를 거쳤습니다.

아주 불리한 주변 조건에서도 가용성이 높으며 물체 감지에서 매우 높은 신뢰도를 보임

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    주파수 대역61GHz ... 61.5GHz / 60.5 GHz ... 61 GHz
    개구각
    수평± 60°
    수직± 4°
    작업 구역0.4 m ... 100 m
    필드 세트 개수최대 4개 구역
    Ethernet
    CAN✔ , 준비 중, 현재는 장치에서 사용 불가
    보호 등급

    IP67

    IP69

    작동 시 주변 온도–40 °C ... +65 °C
    치수34 mm x 97 mm x 96 mm
    무게300 g
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드