이 제품 라인은 곧 단종 예정입니다!

레이더 센서
RAS4xx

충돌 인식에 적합한 넓은 감지 범위와 큼지막한 커버

혜택

  • 고장이 없는 충돌 방지 및 운전자 보조 시스템은 어떤 기후 조건에서도 다양하게 사용될 수 있습니다.
  • 센서 구성이 가능하므로 극한 상황에서 감지하기 힘든 물체까지 감지해낼 수 있습니다.
  • 감지 거리가 넓고 감지봉이 커서 작업량이 많은 상황에서도 조기 감지로 확실한 충돌 방지를 보장합니다.
  • 현장 조건에 신속하고 저렴하게 맞춤 가능
  • 정비 주기가 길어서 높은 가용성 가능
  • 방해 신호에 영향을 적게 받으므로 별도의 회로가 더 필요하지 않음

개요

충돌 인식에 적합한 넓은 감지 범위와 큼지막한 커버

RAS4xx 제품군은 스캔 범위가 넓고 감지봉이 큰 충돌 방지용 레이더 기반 센서입니다. 이 센서는 항만이나 대형 크레인 또는 광산과 건설기계 구역 내 대형 장비에 적용되는 애플리케이션에 적합합니다. 날씨에 관계없이 충돌 가능성을 확실하게 감지해서 적정 신호를 전달합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 최대 20m까지 선택해서 간단하게 설정 가능한 감지 거리
  • 궂은 날씨나 심한 오염 조건에서도 높은 가용성
  • 간편한 마운팅 및 설정
  • 보조 송수신 모듈

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    주파수 대역

    24GHz ... 24.25GHz 1)

    24.05 GHz ... 24.25 GHz 1)

    개구각
    수평± 3.5°
    수직± 14°
    작업 구역0.2 m ... 20 m
    반응 시간< 0.5 s
    필드 세트 개수3 필드
    USB
    보호 등급IP65
    작동 시 주변 온도–20 °C ... +60 °C
    치수

    101 mm x 151 mm x 60 mm

    101 mm x 151 mm x 60 mm 2)

    101 mm x 151 mm x 60 mm 3)

    무게580 g ... 1,480 g
    • 1) 국가별 규정에 따른 편차 가능.
    • 2) 평가 장치.
    • 3) 송수신 장치.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드