3D-LiDAR 센서
PeopleCounter

확실한 익명 인원 계수

혜택

  • 공공장소에서 익명화된 인원 계수
  • 현재 공간 이용률 판독
  • 출입구 영역에 있는 사람의 이동 방향을 확실하게 식별
  • 사람과 물체를 확실하게 구별: 사람은 감지되고 물체는 윤곽을 통해 고려 대상에서 제외됨
  • 간단하고 신속한 커미셔닝

개요

확실한 익명 인원 계수

인원 카운터 PeopleCounter는 SICK에서 개발한 솔루션이며, 이 카운터를 사용하면 넓은 감지 범위에서 사람과 물체를 구별할 수 있습니다. 이 내장 SensorApp은 점구름 형태의 측정 데이터를 생성하는 3D-LiDAR 센서 MRS1000의 하드웨어를 기반으로 데이터를 처리합니다. PeopleCounter를 사용하면 윤곽으로 사람을 확실하게 식별할 수 있습니다. 이때 오로지 사람만 카운팅되며 물체는 가려집니다. 이 과정은 개인정보 수집 없이 진행되므로 익명화된 데이터 처리가 보장됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • 텔레그램 및 디지털 출력부를 통한 정확한 측정 데이터 출력
  • 애플리케이션의 표현과 구성을 위한 직관적인 사용자 인터페이스
  • MRS1000의 큰 구경각과 네 개의 층
  • 어깨 머리 어깨 윤곽 감지
  • 사전 프로그래밍된 애플리케이션 맞춤 앱, 3D-LiDAR 센서 기반

혜택

공간에 있는 정확한 인원 수를 간단하고 신속하게 익명으로 파악하기 위한 SICK의 솔루션 PeopleCounter는 3D-LiDAR 센서 MRS1000과 SensorApp의 조합입니다. PeopleCounter의 3D-LiDAR 센서는 인공지능을 이용하여 인원을 계수할 수 있습니다. 네 개의 스캔 층으로 사람의 이동 방향이 파악되고 SensorApp이 머리와 어깨 윤곽으로 사람을 감지합니다. 이로써 사람과 물체를 확실하게 구별할 수 있습니다.

완전 패키지 PeopleCounter: 3D-LiDAR 센서 MRS1000은 측정 데이터를 생성하고 내장 SensorApp은 윤곽을 이용하여 사람을 확실하게 식별합니다.

PeopleCounter를 사용하면 사람을 확실하게 식별하고 정확히 계수할 수 있음
MRS1000의 스캔 층 네 개가 사람의 이동 방향을 감지함
머리와 어깨 윤곽을 감지하여 사람과 물체를 확실하게 구별함

익명 인원 계수: 윤곽 데이터를 이용한 사람 식별 및 분류 – 이미지 촬영 없이, 개인정보 수집 없이

SensorApp의 설정 옵션 덕분에 PeopleCounter를 다양한 분야에 사용할 수 있음: 예를 들어 공공 시설, 관광업, 요식업, 상업 분야의 운영자가 사용하여 이득을 볼 수 있습니다. 공간 내에 그때그때 있는 인원수를 감시할 수 있을 뿐 아니라 다양한 앱 기능으로 그 밖의 많은 정보를 수집할 수 있음: 예를 들어 가장 많은 사람이 들어오거나 나간 시점, 또는 미리 정해진 공간에 가장 많은 사람이 있었던 시간대.

PeopleCounter는 여러 가지 기능을 탑재했으며 수집된 데이터의 후속 처리를 위한 유용한 정보를 제공합니다.

PeopleCounter에는 마스터/슬레이브 기능이 있습니다. 따라서 10대 이상의 장치를 동시에 사용할 수 있습니다. 이로써 한 공간의 여러 접근로와 폭 10m 이상의 출입구를 감시할 수 있습니다.
MRS1000는 감시 공간에 그때그때 있는 인원수를 실시간으로 파악하며 해당 데이터를 평가합니다. 별도 계산 장치는 필요하지 않습니다. 빠른 커미셔닝을 위해 완제품 세트가 제공됩니다.
PeopleCounter는 수집된 데이터를 측정 텔레그램과 디지털 출력부를 통해 출력합니다. 이어서 예를 들어 상점 출입 통제에 사용하는 것과 같은 신호등 시스템을 통해 또는 모니터에 직접 현재 공간 사용률을 표시할 수 있습니다. 데이터는 PeopleCounter의 내부 메모리에 30일 동안 저장됩니다.

98% 이상의 계수 정확도로 인원 파악 – 사람과 쇼핑 카트 같은 물체를 혼동할 위험이 없음

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 원리HDDM+
    통합 어플리케이션피플 카운팅
    개구각
    수평275°
    수직7.5°, 4개 스캔 레벨에서
    각 분해능0.25°
    작업 구역≤ 10 m, 계수 범위 폭
    감지 범위
    반사율 10%에서16 m
    반사율 90%에서30 m
    평가한 반향 개수3
    스캔 주파수50 Hz, 4 x 12.5Hz
    히터자가 난방식
    Ethernet
    무게1.2 kg
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드