3D-LiDAR 센서 MRS6000은 높은 주사점 밀도와 120°의 구경각으로 센서 주위를 24개 층으로 파악합니다. 특수 미러 기술로 높은 주사 범위 안정성이 보장됩니다. 이 센서는 멀티 에코 기술의 도움으로 비, 먼지, 안개에도 아랑곳없이 스캔하면서도 주사점 밀도는 여러 배나 됩니다. 이러한 특성은 특히 빈틈없는 3D 점구름을 만드는 데 적합하며, 이 점구름으로 많은 까다로운 어플리케이션을 해결할 수 있습니다.
3D-LiDAR 센서 MRS6000의 강력한 성능은 혁신적인 미러 기술에 기반합니다. 거의 빈틈없이 배열된 24개의 측정 라인으로 현실과 가까운 3D 스캔 이미지를 구현할 수 있습니다. 높은 밀도의 주사점이 지정된 영역에 집중되어 작은 물체도 확실하게 감지됩니다. 반사 데이터(RSSI)와 함께 스캔 영역의 명확한 이미지를 실시간으로 생성 가능하며 반사가 적은 표면에서도 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 이로써 가령 영역을 확실하게 감시하고 관심 영역의 물체를 기록할 수 있습니다. MRS6000은 옥외 사용 시 성능이 탁월하므로 거친 날씨 조건에서도 투입이 가능합니다.
높은 주사점 밀도로 거의 빈틈없이 포착 초당 최대 880,000개 지점을 측정하는 MRS6000에서 벗어나는 물체는 없다고 할 수 있습니다. 25m 거리에서 MRS6000은 총 구경각 120°에 걸쳐 m²당 약 72개 지점을 측정합니다. 이때 개별 측정 지점 사이 거리는 단 4.3mm입니다.높은 주사 범위 안정성을 위한 혁신적인 미러 기술 기존 미러 기술과 달리 MRS6000은 특수한 폴리곤 미러를 사용함으로써 왜곡 없이 매우 똑바른 주사 범위선을 만듭니다.신뢰도를 높여주는 멀티 에코 평가 방출된 펄스의 비행 시간을 통해 3D-LiDAR 센서와 물체 사이 거리가 계산됩니다. MRS6000은 방사된 측정 빔당 최대 네 개의 에코 신호를 평가함으로써 언제든 확실한 측정 결과를 제공합니다. 가시도가 좋지 않은 어플리케이션에서도 MRS6000은 항상 대상을 환히 봅니다.
반사가 적은 표면에서도 탁월한 결과, 확실한 3D 이미지를 위한 빈틈없는 주사
SICK LifeTime Services
SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.
서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.
컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.