3D-LiDAR 센서
MRS1000P

프로그래밍 가능. 고성능. 안정적. 다재다능.

혜택

  • 다양한 LiDAR 애플리케이션을 위해 SICK AppSpace에서 프로그래밍이 가능한 맞춤형 솔루션
  • SensorApp의 구성 및 프로그래밍을 MRS1000P에서 직접 실행
  • 역동적인 SICK AppSpace 커뮤니티(SICK Support Portal, 튜토리얼, 트레이닝 등)를 통한 개발자 간 지원
  • SICK AppPool 덕분에 SensorApp을 전 세계에서 사용 가능
  • 무료 90일 테스트 라이선스로 부담이 없음

개요

프로그래밍 가능. 고성능. 안정적. 다재다능.

MRS1000P는 프로그래밍이 가능한 3D-LiDAR 센서로서 실내 및 실외 영역에서 다방면의 산업 과제에 사용됩니다. 이 제품은 물체를 다차원에서 조기에 정확하고 확실하게 식별, 측정하는 다층 스캐너입니다. 여러 스캔 층과 다양한 각도에서 대용량 데이터를 수집함으로써 큰 구경각을 커버할 수 있으며 얻은 측정 데이터를 매우 다양한 애플리케이션에 다방면으로 사용할 수 있습니다. 개발 환경 SICK AppSpace와 SICK Interface & Algorithm API, HALCON 이미지 처리 라이브러리 덕분에 내장 애플리케이션 소프트웨어가 고도로 유연합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 네 개의 확장 층과 275° 구경각
  • HDDM+ 방식에 멀티에코 기술이 적용되어 내후성과 신뢰성이 높음
  • 수많은 애플리케이션을 위한 높은 유연성
  • 3D 점군 작성을 위한 'Welcome App'
  • Lua를 이용한 간단한 스크립팅

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    사용 분야Outdoor
    측정 원리HDDM+
    통합 어플리케이션웰컴 앱(Scanview 및 3D Viewer)
    개구각
    수평275°
    수직7.5°, 4개 스캔 레벨에서
    각 분해능0.25°
    작업 구역0.2 m ... 64 m
    감지 범위
    반사율 10%에서16 m
    반사율 90%에서30 m
    평가한 반향 개수3
    스캔 주파수50 Hz, 4 x 12.5Hz
    히터자가 난방식
    작동 시 주변 온도–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    무게1.2 kg
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드