개요
열악한 환경에 대해 고내성이 인상적인 다층 스캐너
다층 스캐너 LD-MRS는 자동화 분야에서 효율적 센서 솔루션이 됩니다. 이 스캐너는 눈, 비, 먼지에 민감하지 않으므로, 특히 항만과 노천 광산에서 측량 및 감시 과제 수행을 위해 고정식으로 동작하거나 산업용 차량에서 이동식으로 동작하는 등 거친 야외 산업현장의 애플리케이션에 적합합니다. LD-MRS는 물체 추적 기능이나 필드 평가 기능이 탑재된 버전으로 제공됩니다. 이 스캐너는 최대 8개 스캔 면에서 동시에 스캐닝하고 측정하는데, 이는 가령 차량의 상하 요동을 보상하거나 경사를 감지하는 데 중요합니다. 또한 측정 1회당, 스캔 면 1개당 연속 에코 펄스를 3개까지 감지할 수 있습니다. 이 스캐너는 가볍고 콤팩트한 고내성 디자인으로 다양한 애플리케이션에 손쉽게 통합됩니다.
한눈에 보는 SICK
- 최대 8개 스캔 면에서 동시 측정 가능
- 멀티 에코 기술과 보호 등급 IP 69K 덕분에 날씨의 영향을 받지 않음
- 콤팩트하고 가벼운 디자인: 무게 0.77kg/1kg
- 넓은 온도 범위: –40°C ~ +70°C
- 적은 전력 소비량: 8W
- 스캔 범위에 다양한 각 해상도가 있는 유연한 해상도
- 대상 추적 기능 내장