3D-LiDAR 센서

3차원 스캐닝
3D-LiDAR 센서는 (3D 레이저 스캐너나 마찬가지로) 그 주변을 물체 움직임에 상관없이 거의 샅샅이 감지합니다. 그렇기 때문에 3D-LiDAR 센서는 자동화 차량의 충돌 방지나 물체 감지 같은 과제에 안성맞춤입니다.
필터링 기준:
5 검색 결과:
아웃도어는 우리의 네 번째 차원
- 확장된 위치 네 개의 레이어와 275° 구경각
- HDDM+ 방식에 멀티에코 기술이 적용되어 내후성과 신뢰성이 높음
- 센서 한 대로 필드 평가와 측정 데이터가 가능
- 설정이 간단하며, 환경 변화에 적응력 있음
- 웹서버를 이용한 편리하고 고객 친화적인 진단
프로그래밍 가능. 고성능. 안정적. 다재다능.
- 네 개의 확장 층과 275° 구경각
- HDDM+ 방식에 멀티에코 기술이 적용되어 내후성과 신뢰성이 높음
- 수많은 애플리케이션을 위한 높은 유연성
- 3D 점군 작성을 위한 'Welcome App'
- Lua를 이용한 간단한 스크립팅
레이어가 더 많아 더 잘 구별되는 차이
- 24개 스캔 레이어와 120° 구경각으로 빈틈없는 주위 공간 파악 가능
- 주사점 밀도가 높은 미세한 각 해상도
- 멀티 에코 기술로 보장되는 신뢰도
- 편리하고 고객 친화적인 파라미터화용 웹서버 인터페이스
확실한 익명 인원 계수
- 텔레그램 및 디지털 출력부를 통한 정확한 측정 데이터 출력
- 애플리케이션의 표현과 구성을 위한 직관적인 사용자 인터페이스
- MRS1000의 큰 구경각과 네 개의 층
- 어깨 머리 어깨 윤곽 감지
- 사전 프로그래밍된 애플리케이션 맞춤 앱, 3D-LiDAR 센서 기반