개요
프로그래밍 가능. 저렴함. 콤팩트. 다재다능.
TiM-P는 프로그래밍이 가능한 2D-LiDAR 센서로서 실내 및 실외 영역에서 다방면의 산업 과제에 사용됩니다. 고객은 개별적인 애플리케이션 솔루션을 위해 기존 앱을 활용하거나 자체 앱을 개발할 수 있습니다. 콤팩트한 디자인 덕분에 TiM-P는 구역 감시 과제에서 눈에 띄지 않게 고정식으로 사용할 수 있으며 서비스 로봇 등 이동식 애플리케이션에도 적합합니다. 개발 환경 SICK AppSpace와 SICK Interface & Algorithm API, HALCON 이미지 처리 라이브러리 덕분에 내장 애플리케이션 소프트웨어가 고도로 유연합니다.
한눈에 보는 SICK
- 넓은 작동 범위: 0.05m에서 최대 25m, 구경각 270° 기준
- 적은 전력 소비량(일반: 4W)
- 수많은 애플리케이션을 위한 높은 유연성
- “Welcome App”: 자체 앱 프로그래밍을 위한 출발점
- GitLab 및 GitHub에서 Lua 및 코드 예를 이용하여 간편하게 스크립팅