2D-LiDAR 센서
S100

간편한 충돌 방지 솔루션

혜택

  • 장치 무게가 가벼워 마운팅이 간편함
  • 송신기와 수신기 배선이 필요 없음
  • 장착된 7 세그먼트 표시기로 신속한 진단이 가능해 정지 시간이 감소합니다.
  • 윗면 및 후면에 연결부가 있어 유연한 설치가 가능
  • 수평 및 수직 어플리케이션에 이상적인 270°의 스캔각

개요

간편한 충돌 방지 솔루션

손상된 상품이나 고장 난 기계 또는 설비는 공정을 방해하거나 멈출 수 있으며, 그로 인해 고장 시간이나 조업 중단 시간이 생겨 큰 비용 요인이 될 수 있습니다. 이제 이를 막을 수 있는 효율적이고 경제적인 해결책이 있습니다. 신형 2D-LiDAR 센서 S100은 특별히 대인 보호 장치가 필요 없는 분야에 사용하도록 개발되었습니다. 이 S100은 장애를 인지하고, 거리를 감시하며, 충돌 가능성을 차단합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 경제적인 감지 스캐너
  • 지능형 알고리즘을 이용한 필드 평가
  • 마운팅된 장치 전방에서 매개변수 설정 인터페이스에 접근 가능

어플리케이션

다운로드