2D-LiDAR 센서
LRS4000

높은 각 해상도로 세부를 볼 수 있음

혜택

  • 실외 자동화를 위한 정확한 세부 감지: 작은 물체를 보이게 하고 이로써 확실하고 정확한 위치 결정
  • 속도와 정확성의 만남: 높은 측정 속도와 높은 각 해상도로 공정 속도를 높일 수 있음
  • 열악한 환경 조건에서도 확실한 가용성 및 성능
  • 유연성이 커서 수많은 애플리케이션을 구현할 수 있음
  • 기계적 부하가 높아도 낮은 정비 비용
  • 간편한 설치 및 커미셔닝

개요

높은 각 해상도로 세부를 볼 수 있음

LRS4000은 고성능 2D-LiDAR 센서입니다. 이 센서는 아주 미세한 부분과 구조를 감지함으로써 진보한 실외 자동화의 기준을 제시합니다. LRS4000은 높은 각 해상도 외에 탁월한 주파수 분해능 비율을 제공합니다. 이로써 역동적인 애플리케이션을 더 확실하고 지능적으로 구현하고 공정 속도를 높일 수도 있습니다. 빈틈없는 시야는 360°에 이르는 완전한 유연성을 제공합니다. 고내성 구성품은 거의 모든 조건에서 확실한 성능과 가용성을 보장합니다. 높은 측정 성능, 유연성, 긴 수명: LRS4000은 실외 자동화를 위한 SICK의 핵심 기술입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 탁월한 각 해상도
  • 높은 주파수 분해능 비율
  • HDDM+ 및 멀티에코 기술
  • 최대 360° 구경각, 회전식 연결부, 기타 스마트한 특징
  • 고내성 구성품
  • 역동적인 환경을 위한 고내성 액세서리
  • 콤팩트하고 가벼우며 수명이 긴 LiDAR 센서에 탑재된 하이엔드 측정 기술

혜택

SICK는 매우 다양한 산업의 요구사항에 맞춰 LiDAR 센서를 개발합니다. 따라서 센서가 높은 신뢰도와 애플리케이션 중심의 특징을 자랑합니다. LRS4000도 마찬가지입니다. 이 고성능 2D-LiDAR 센서는 열악한 실외 애플리케이션에서 자동화를 구현하기 위한 중요한 구성요소입니다.
고해상도 이 센서는 0.02°에 이르는 각 해상도로 최대 100미터 거리에서 미세한 부분과 구조를 똑똑히 감지합니다. LRS4000은 자동화를 효율화할 뿐 아니라 높은 주파수 분해능 비율로 많은 역동적인 애플리케이션의 속도도 향상시킵니다.
극대화된 가용성과 신뢰할 수 있는 측정 데이터 불리한 주변 조건에서도 높은 가용성과 신뢰할 수 있는 측정 데이터를 제공하기 위해 LRS4000에는 특수 필터와 HDDM+, 멀티에코 기술 같은 측정 기술이 적용되었습니다.
복잡한 애플리케이션을 위해 개발 이 센서는 0.02°에 이르는 각 해상도로 최대 100미터 거리에서 미세한 부분과 구조를 똑똑히 감지합니다. LRS4000은 자동화를 효율화할 뿐 아니라 높은 주파수 분해능 비율로 많은 역동적인 애플리케이션의 속도도 향상시킵니다.

탁월한 각 해상도로 뛰어난 세부 정확도

탁월한 각 해상도와 동시에 높은 주파수를 가진 LRS4000은 컨테이너 코너 캐스팅(“Corner Casting”) 감지 등 어려운 과제에 필요한 측정 성능을 제공합니다. 이로써 충돌 방지, 공터 감시 또는 컨테이너 창고의 3D 측정 같은 애플리케이션을 종전보다 더 정확하고 더 빠르게 해결할 수 있습니다.
수평 컨테이너 프로필 측정 진보한 컨테이너 취급을 위해서는 기본적으로 컨테이너 프로필을 측정해야 합니다. 이러한 측정으로 컨테이너의 위치 결정이 가능하며 다양한 컨테이너 간 충돌을 방지하고 컨테이너를 원활하게 취급할 수 있습니다.
“코너 캐스팅” 감지 LRS4000은 12.5Hz에 이르는 주파수 분해능 비율과 0.02°의 각 해상도로 아주 상세한 스캔 데이터를 제공합니다. 자동화된 갠트리 크레인의 제어기는 이 데이터를 이용하여 컨테이너 코너 캐스팅(“Corner Casting”)을 감지하고 컨테이너의 위치를 확실하게 결정할 수 있습니다.
더미 프로필 및 대량 자재 측정 컨테이너 또는 대량 자재 취급에서 현대적인 자동화를 구현하기 위해서는 화물에 대한 정밀한 정보가 필요합니다. LRS4000은 이 데이터를 제공함으로써 프로세스를 더 간편하고 더 효율적으로 만듭니다.

세부 감지: 내일의 자동화를 위한 열쇠

다양한 애플리케이션을 위한 최적의 구성

LRS4000을 위해 듀얼 액세서리 컨셉을 개발했습니다. 한 액세서리 컨셉은 표준화된 구성품으로 이루어지고, 다른 액세서리 컨셉은 고내성 액세서리로 이루어집니다. 두 가지 컨셉은 다양한 주변 조건과 사용 조건을 위해 구상되었습니다. 이로써 수많은 애플리케이션을 위해 액세서리를 완벽히 구성할 수 있습니다. 많은 고정식 애플리케이션에는 표준 액세서리가 적합합니다. 까다로운 실외 애플리케이션이나 역동적인 환경에서 센서를 사용하려는 경우 고내성 구성품은 거친 기계적, 자연적 주변 조건에 맞는 높은 안정성과 견고성을 제공합니다. 두 가지 액세서리 컨셉은 매우 유연하게 사용할 수 있으며 시간과 비용을 절약해줍니다.
매우 다양한 애플리케이션을 위한 액세서리 LRS4000에서는 두 가지 액세서리 컨셉을 선택할 수 있습니다. 브래킷부터 내후성 하우징까지 SICK는 매우 다양한 애플리케이션을 위한 맞춤 액세서리를 제공합니다.
통합이 아주 수월함 표준화된 연결부 덕분에 다양한 케이블, 전원 어댑터, 연결 모듈을 선택할 수 있습니다. Ethernet으로 연결된 센서를 통합 웹서버로 빠르고 편리하게 가동할 수 있습니다.
매우 유연함 스테인리스 스틸 소재의 회전식 앵글 커넥터로 실내외를 막론하고 수많은 위치와 애플리케이션에 LRS4000을 간편하고 빠르게 설치할 수 있습니다.

매우 다양한 애플리케이션에서 완벽히 통합 가능한 구성품

어플리케이션

다운로드