2D-LiDAR 센서
LMS5xx

먼 거리에서도 확실하고 정밀함

혜택

  • 다양한 어플리케이션에서 매우 뛰어난 성능 발휘
  • 거의 모든 환경 조건에서 대상을 신속하고 확실하게 감지함
  • 성능 및 비용 관련 모든 요구사항에 맞는 다양한 제품 시리즈와 모델이 있는 방대한 제품 라인
  • 전력 소비량이 적어 총소유비용이 낮아짐
  • SOPAS 엔지니어링 툴을 이용한 신속하고 간편한 설정
  • 시스템 가용성을 높여 주는 셀프 체크 기능

개요

먼 거리에서도 확실하고 정밀함

2D-LiDAR 센서 LMS5xx는 성공적인 LMS2xx의 뒤를 잇는 제품 라인입니다. LMS5xx는 각종 혁신 기능으로 기존 어플리케이션의 성능을 높이고 완전히 새로운 어플리케이션 가능성을 발굴합니다. 새로운 초고속 멀티 에코 기술로 레이저 측정 어플리케이션이 기상 조건의 영향을 더욱 덜 받으며, 수집 데이터의 신뢰도도 제고됩니다. 소비 전력이 적고 지능형 셀프 모니터링 기능이 탑재되어 총소유비용(TCO: Total Cost of Ownership)이 굉장히 낮습니다. Lite와 PRO 두 가지 버전이 있어 어플리케이션마다 적합한 것을 골라 사용할 수 있습니다. LMS5xx는 동급 센서 중에서 최고의 가격 대비 성능을 나타냅니다.

한눈에 보는 SICK
  • 측정 범위가 최대 80m에 이르는 뛰어난 성능의 효율적 2D-LiDAR 센서
  • 멀티 에코 기술이 적용되어 기상 조건이 나빠도 탁월한 성능 발휘
  • 보호 등급이 최대 IP 67인 콤팩트한 하우징, 그리고 옥외 장치에는 히터 장착
  • 낮은 소비 전력
  • 신속한 신호 처리
  • 다수 입력부 및 출력부
  • 다수 센서 동기화 가능

혜택

SICK는 산업용 애플리케이션을 위한 2D-LiDAR 센서 분야에서 전 세계적으로 기준을 제시합니다. 센서 제조사로서 SICK는 지능형 센서의 민감한 기술을 보호함으로써 불리한 주변 조건에서도 확실하고 경제적인 작동을 장기간 보장합니다. 이러한 지식은 2D-LiDAR 센서 LMS5xx에도 적용되어 있습니다.

정밀한 측정을 위한 5-Echo 기술

SICK의 5-Echo 기술은 거의 모든 날씨 조건에서 확실한 고정밀 레이저 측정을 보장합니다.

매우 높은 수준의 성능 콤팩트한 디자인과 결합된 최고치의 스위칭 거리, 해상도, 주파수, 다수의 입출력부, 고객 통신 인프라로의 유연한 통합, 뛰어난 성능의 SICK SOPAS ET: 따라서 LMS5xx는 많은 애플리케이션에 딱 맞는 센서입니다.
전체 제품 라이프 사이클 동안 높은 경제성

LMS5xx는 세심하게 고안된 셀프 모니터링 기능을 갖췄으며 에너지 소모가 적습니다. 이 센서는 전체 제품 라이프 사이클에 걸쳐 매우 높은 경제성을 제공합니다.

LMS5xx는 정밀성을 견고성 및 지능과 결합하여 모든 면에서 최고의 성능을 제공합니다. 이 제품은 매우 높은 수준으로 측정값을 수집, 인식, 평가, 전송합니다. 그리고 이러한 성능은 전체 제품 라이프 사이클에 걸쳐 보장됩니다.

지능적인 스캔 기술과 결합된 멀티 에코 평가는 측정값 수집 시 날씨 영향을 최적으로 보정하기 위한 전제 조건이며 획득한 데이터의 신뢰도를 높입니다. LMS5xx가 측정한 거리값의 사전 처리와 최적화를 위한 디지털 필터를 추가하면 이렇게 탁월한 성능을 더욱 향상시킬 수도 있습니다. 사용자는 이 필터를 이용하여 각 애플리케이션의 고유한 요구사항에 LMS5xx의 설정을 완벽하고도 효율적으로 맞출 수 있습니다. 예를 들어 항만 같은 매우 까다로운 사용 조건에서는 특수한 Heavy Duty 버전의 LMS5xx를 사용합니다.

5-Echo 기술을 통한 날씨 영향 보정

5-Echo 기술은 가변적이거나 열악한 날씨 조건에서 물체를 확실하게 감지해야 하는 애플리케이션에 안성맞춤입니다. LMS5xx는 방사된 펄스당 최대 다섯 개의 에코를 수신하며 이는 다른 센서보다 더 많은 값입니다. 예시 그림에서 1부터 4까지 첫 네 개의 측정(예: 유리, 안개, 비 또는 먼지)은 트리거 임계를 웃돕니다. 하지만 그중 어느 것도 대상물을 감지하지 못합니다. 반면 LMS5xx는 다섯 번째 에코로 물체를 확실하게 감지합니다.

고내성 하우징을 갖춘 고급 구성품

고내성 디자인의 특수 합금 하우징은 기계적 영향과 불리한 주변 조건으로부터 센서를 보호합니다. 또한 셀프 모니터링 및 교정을 위한 여러 기능이 센서의 가용성을 높입니다. 예를 들어 LMS5xx에 내장된 오염 점검 기능은 정확한 정비 시점을 알려주며 이로써 정비 부담을 줄입니다.

고내성 하우징으로 보호된 지능적인 5-Echo 기술로 가용성과 실외 성능 극대화.

실외 애플리케이션을 위한 이상적인 솔루션인 LMS5xx: 눈과 비 같은 거친 주변 조건에서도 2D-LiDAR 센서는 빠르고 확실한 물체 감지와 매우 높은 성능을 자랑합니다.

충돌 방지

항만에서는 충돌 방지가 최우선입니다. 따라서 항만에서 투입되는 AGV에는 LMS511이 장착되어 있습니다. 이 센서는 AGV를 위해 미리 지정된 감시 범위를 이용하여 AGV가 다른 차량이나 크레인, 컨테이너 같은 물체와 충돌하는 것을 방지합니다. AGV가 다른 차량이나 물체에 접근하면 LMS511이 보호 필드 침범을 감지합니다. 그러면 AGV가 속도를 줄이거나 멈춥니다.

윤곽 측정

SICK의 센서는 화물과 기타 물체를 올바르게 포지셔닝하고 감지하도록 도와줍니다. 센서는 이를 위해 해당 데이터를 측정하여 각 제어기로 전송합니다. 이로써 모든 화물이 손상 없이 제 목적지에 도달합니다. 2D-LiDAR 센서 LMS511은 갠트리 크레인 아래에 있는 컨테이너 창고를 2차원으로 스캔합니다. 이때 파악된 컨테이너 창고의 윤곽은 원시 데이터로 사용할 수 있습니다. 이 데이터는 후속 소프트웨어 프로세싱의 기초가 되어 스프레더가 컨테이너를 들거나 옮겨 놓을 때 충돌 방지용으로 사용됩니다.

수평 및 수직 감시 건물 보안 분야에서는 건물, 토지, 출입구 보호뿐 아니라 사람과 귀중품의 보호도 매우 중요합니다. 따라서 SICK의 센서는 건물과 토지에서 침입과 탈주를 방지합니다. 2D-LiDAR 센서는 사람이 울타리 내로 무단 침입하거나 울타리 아래로 기어 들어가는 것을 날씨 영향에 관계없이 높은 감지 속도로 인식합니다. 센서가 수직 영역을 만들어냅니다. 누구든 이 영역을 통과하면 2D-LiDAR 센서가 경보를 발동합니다.

산업 애플리케이션에서 다방면으로 사용 가능 – 매우 까다로운 주변 조건에서 아주 확실한 물체 감지.

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

다운로드