연락처
피드백

2D-LiDAR 센서
LMS1xx / Outdoor

LMS151-10100
1047607
단축 URL 복사
    • 특징
      사용 분야Outdoor
      광원적외선 (905 nm)
      레이저 등급1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      개구각
      수평270°
      스캔 주파수

      25 Hz

      50 Hz

      각 분해능

      0.25°

      0.5°

      히터
      작업 구역0.5 m ... 50 m
      감지 범위
      반사율 10%에서18 m
      반사율 90%에서50 m
      평가한 반향 개수2
      안개 보정
    • 기계/전기
      연결 방식1 x M12 원형 플러그 커넥터
      공급 전압10.8 V DC ... 30 V DC
      소비 전력Typ. 8 W, 가열 시 대표값 35W
      하우징 색상회색(RAL 7032)
      보호 등급IP67 (EN 60529, 14.2.7절)
      보호 등급III (EN 50178(1997;10))
      무게1.1 kg
      치수(L x W x H)105 mm x 102 mm x 162 mm
    • 성능
      반응 시간≥ 20 ms
      감지 가능한 물체 형태거의 모든 형태
      시스템 오류± 30 mm 1)
      통계 오류12 mm 1)
      통합 어플리케이션유동적인 필드를 이용한 필드 평가
      필드 세트 개수10 필드
      동시 평가 사례10
      • 1) 전형적인 값: 실제값은 환경 조건에 따라 다름.
    • 인터페이스
      Ethernet✔ , TCP/IP
      메모OPC
      기능Host
      데이터 전송 속도10/100Mbit/s
      직렬✔ , RS-232
      기능Host, AUX
      데이터 전송 속도9.6 kBaud ... 115.2 kBaud
      CAN
      기능출력부 확장
      디지털 입력부디지털 4개(그 중 2개는 엔코더에 사용 가능)
      디지털 출력부3
      시각적 표시7 세그먼트 표시기 (및 장치 상태, 오염 경고, 초기 상태 표시용 LED 5개)
    • 주변 정보
      물체 반사율2 % ... > 1,000 % (리플렉터)
      전자기 적합성(EMC)EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007+A1:2011
      내진동성EN 60068-2-6 (1995-04)
      작동 시 주변 온도–30 °C ... +50 °C
      보관 온도–30 °C ... +70 °C
      주변광 내성40,000 lx
    • 일반 참고 사항
      이용 참고 사항센서는 기계마다 적용되는 안전 규정에 부합하는 안전 부품이 아닙니다.
    • 분류
      ECl@ss 5.027270990
      ECl@ss 5.1.427270990
      ECl@ss 6.027270913
      ECl@ss 6.227270913
      ECl@ss 7.027270913
      ECl@ss 8.027270913
      ECl@ss 8.127270913
      ECl@ss 9.027270913
      ECl@ss 10.027270913
      ECl@ss 11.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      UNSPSC 16.090146171620

    기술 도면

    LMS151-10100
    축적 도면
    LMS151-10100
    작업 범위 다이어그램
    LMS151-10100
    핀 할당 Power
위로