2D-LiDAR 센서
LMS1xx

콤팩트 디자인과 경제성, 열악한 센서 환경에서도 확실한 작동

혜택

  • 디자인이 콤팩트해 통합 및 마운팅이 간편함
  • 저렴한 구입비 및 운용비, 장치 단 한 대가 5,500qm가 넘는 면적을 감시
  • 까다롭거나 특수한 어플리케이션도 해결 가능한 다양한 버전 제공
  • 필드 옵션이 확장되어 안개, 비 또는 눈 등으로 인한 측정 오류가 뚜렷이 감소함
  • 디지털 출력부 확장용 추가 CAN-I/O 모듈이 제공되어 보다 유연한 어플리케이션이 가능
  • Ethernet 인터페이스가 있어서 솔루션 구현과 원격 보수가 간편함

개요

콤팩트 디자인과 경제성, 열악한 센서 환경에서도 확실한 작동

2D-LiDAR 센서 LMS1xx는 SICK의 폭넓은 레이저 측정 센서 포트폴리오에 있는 다른 실내외 애플리케이션용 솔루션의 효율적이고 경제적인 대안입니다. 이 레이저 측정 센서는 다양한 버전으로 제공됩니다. 그래서 LMS1xx는 다양한 스캔 범위 및 어플리케이션 요건을 가볍게 충족합니다. 또한 보안 버전이 있어 모든 폭넓은 어플리케이션에 완벽히 대응할 수 있습니다. 이 제품 라인의 모든 버전은 콤팩트한 디자인과 치수, 가벼운 무게가 특징입니다. 크기가 콤팩트해 인상적인 혁신이 가능합니다. 멀티 에코 기술이 적용되어 실외에서 센서 가용성이 높아졌으며 심지어 센서를 유리 뒤에 장착할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 최대 50m 측정 범위를 위한 효율적이고 경제적인 2D-LiDAR 센서
  • 멀티 에코 기술이 적용되고 지능형 알고리즘을 갖춰 어떤 날씨에서도 성능이 탁월함
  • 보호 등급이 최대 IP 67인 안정적이고 콤팩트한 하우징, 히터 내장, 온도 범위 –40°C 및 +60°C
  • 릴레이 출력부가 있고 Vds 인증을 받은 보안 어플리케이션용 버전 제공
  • Ethernet 인터페이스를 이용한 실시간 측정 데이터 출력
  • 외부 CAN 모듈로 디지털 출력부 개수를 늘릴 수 있음

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

혜택

LMS1xx – 확실하고 안정적인 측정 데이터가 필요할 때

2D-LiDAR 센서 LMS1xx는 효율성, 낮은 구입비 및 운용비와 높은 신뢰도 및 정밀한 측정 특성을 두루 갖춘 제품입니다. 게다가 수명이 길고 정비가 필요 없는 안정적인 측정 기술로 탁월한 성능을 제공합니다. 이 센서는 콤팩트한 하우징과 적은 무게를 자랑합니다. LMS1xx: 온갖 측정 과제를 위한 신뢰할 수 있는 “파트너”.
2-Echo 기술: 2-Echo 기술 및 IP67 이형 덕분에 열악한 주변 조건에서도 높은 신뢰성.
최대 50m에 이르는 넓은 작동 범위.
기계적 견고함 덕분에 높은 내충격성 및 내진동성.
측정과 감지 기능을 한 센서에서 제공하며 최대 10개 필드를 동시에 감시할 수 있어 높은 애플리케이션 유연성.
자동 티치인을 위한 Easy Teach 기능과 감시 필드 업데이트.
Automatische Feldanpassung für sich ändernde Umgebungsbedingungen wie z. B. die Schneehöhe.

높은 유연성: LMS1xx는 Ethernet과 직렬 인터페이스를 통해 개별적으로 설정 가능한 많은 기본 기능을 바탕으로 거의 모든 산업 분야에서 신뢰성과 정밀성을 제공합니다.

실내든 실외든, 먼지가 많은 환경이든 매우 추운 환경이든 – 2D-LiDAR 센서 LMS1xx는 사용 장소에 관계없이 거의 모든 산업 애플리케이션에서 제 성능을 발휘합니다. 이때 작동 범위는 최대 50m입니다.
항만, 공항 또는 산업 애플리케이션을 위한 운송 차량과 예인 장치 LiDAR 센서 LMS1xx는 자율 견인차의 주행로를 따라 장애물과 물체를 확실하게 감시하는 데 적합합니다. 바닥이 울퉁불퉁하거나 날씨 조건이 열악한 경우에도 LMS1xx는 항상 전체 상황을 파악하고 먼 거리에서 물체를 미리 감지하며 최소 거리에 미달하자마자 제어기로 스위칭 신호를 보냅니다. 주행 중에 불필요한 제동이나 정지를 막아 큰 지연 없이 주행이 이루어집니다.
컨테이너 부두 또는 하이베이 창고에서 충돌 방지 비좁은 환경에서도: LMS1xx는 산업용 차량의 충돌 방지 또는 내비게이션 지원에서 그 잠재력을 완전히 발휘합니다. 컨테이너 부두에서든 하이베이 창고에서든, 운전자 보조 시스템과 사용하든 AGV와 사용하든: LMS1xx는 항상 상황을 주시합니다.
동적, 정적 애플리케이션 교통 텔레매틱스의 정적 애플리케이션에서도 유리한 제품: LMS1xx는 노면에 매립하는 작업 없이 설치가 가능하며 차선 2개를 동시에 감시합니다. 따라서 교통 제어, 카메라 트리거링, 차량 분류나 분리에 적합합니다.
산업용 차량에서 내비게이션 지원, 팔레트 측량, 충돌 방지 창고 공간을 최적으로 활용하기 위해 좁은 통로만 있는 경우가 많습니다. LMS1xx는 실내뿐 아니라 야외에서도 내비게이션 및 정렬을 지원하며 최대 50미터의 작동 범위를 위한 효율적인 솔루션입니다. 두말할 것 없는 LMS1xx의 장점: 동적 필드 조정, 보호 등급 IP67의 고내성 하우징, 가벼운 무게 덕분에 간편한 마운팅.

실내든 실외든: 2D-LiDAR 센서 LMS1xx는 확실한 고성능 데이터 출력을 자랑합니다.

어플리케이션

다운로드