2D-LiDAR 센서
LMS1000

아주 빠른 측정,, 기록적인 속도!

혜택

  • 주사 속도가 매우 빨라서 대용량 데이터 수집과 빠른 속도로 움직이는 물체 감지가 가능합니다.
  • 멀티 에코 기술의 HDDM+로 비, 눈, 먼지 등과 같은 환경 조건에서 오랜 가용성 보장
  • 회전식 수 커넥터 덕분에 매우 유연한 설치 가능
  • 필드 평가와 측정 데이터 출력 기능이 통합되어 있어서 센서 한 대로 다양한 어플리케이션 해결이 가능함
  • 낮은 설정 비용: SICK의 모든 2D-LiDAR 센서에 동일하게 적용된 텔레그램
  • 간단한 필드 티치인으로 설정 시간이 절약됨
  • 내후성이 높아 정비 비용이 적음

개요

아주 빠른 측정,, 기록적인 속도!

LMS1000은 150Hz로 SICK의 2D-LiDAR 센서 중 가장 빠른 제품입니다. 이 센서는 악천후에도 높은 속도와 탁월한 성능을 유지하면서 대용량 데이터를 수집하여 매우 빨리 움직이는 물체까지도 감지합니다. 멀티에코 기술이 적용된 HDDM+ 방식으로 작동하는 이 센서는 옥외 영역 투입에 이상적입니다. 최고 속도와 강인함이 결합된 이 센서는 교통 관리 분야처럼 신속한 데이터 수집이 요구되는 어플리케이션에서 완벽한 후보입니다. LMS1000은 다재다능합니다. 센서 하나에 필드 평가와 진단 출력 기능이 통합되어 매우 다양한 과제의 해결이 가능하며, 회전식 수 커넥터로 마운팅이 유연합니다. 사용자 친화적 조작성이 이 센서의 특별함을 완성해 줍니다.

한눈에 보는 SICK
  • 최고속도 평가 기능이 통합되어 있는 효율적인 센서
  • HDDM+ 방식에 멀티에코 기술이 적용되어 내후성과 신뢰성이 높음
  • 센서 한 대로 필드 평가와 측정 데이터가 가능
  • 설정이 간단하며, 환경 변화에 적응력 있음
  • 웹서버를 이용한 편리하고 간단한 진단

 

혜택

2D-LiDAR 센서 LMS1000는 실내, 실외를 막론하고 열악한 주변 조건에서 적용되는 어떤 어플리케이션에 대해서도 이상적인 솔루션입니다. 이렇게 탁월한 성능도 LMS1000에 의해 측정된 거리값의 사전 처리와 최적화를 위한 디지털 필터를 추가하면 더욱 향상될 수 있습니다. 사용자는 이 필터로 개별 어플리케이션에 고유한 요구사항에 LMS1000을 완벽하고도 효과적으로 맞출 수 있습니다. SICK는 이를 위해 적합한 다양한 필터를 제공합니다.

LMS1000은 비와 안개, 먼지, 환경광과 같은 주변 영향에 구애를 받지 않습니다.
혁신적인 HDDM+ 기술은 먼 거리에 걸친 측정을 가능하게 하고, 낮은 측정값 노이즈와 멀티 에코 능력이 특징입니다.
영상을 통해 HDDM+ 테크놀로지와 멀티 에코 측정의 이점을 알아보십시오.

좋지 않은 주변 조건에서도 매우 높은 가용성을 나타내며 물체 인식에서 최고의 신뢰도를 보임

속도가 매우 빠른 물체을 감지하는 것은 매우 어려운 일입니다. 또한 주변 조건이 열약하여 시야가 확보되지 않는 경우에는 더 까다롭습니다. LMS1000은 바로 이런 상황을 위한 스페셜리스트입니다. LMS1000은 150Hz의 혁명적인 스캔율을 통해 전광석화와 같이 빠르게 반응하며 필드 분석 기능과 측성 데이터 출력의 조합을 통해 다양한 분야의 필드를 커버합니다.
LMS1000은 실내/외 영역의 보안에 대한 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공하며 사물 보호 및 출입 제어에 적합합니다.
LMS1000은 야외 활용성이 뛰어나기 때문에 도로 요금소 또는 도로 검문소에서 교통 상황 정확하게 모니터링 하기에 완벽합니다
빠른 통과 컨트롤이 필요한 경우, 예를 들어 높은 안전성이 확보되어야 하는 곳은 높은 스캔율을 지닌 LMS1000을 사용하는 것이 이상적인 방법입니다.

주사 속도가 매우 빨라서 대용량 데이터 수집과 빠른 속도로 움직이는 물체 감지가 가능합니다.

성능의 강점 - 다양한 사용 분야

부속 컴포넌트의 선택폭이 크기 때문에 LMS1000를 각 사용 분야에 따른 요구 사항에 변칙적으로 적용할 수 있습니다. 이는 고객의 업종에서 LMS1000의 사용 가능성에 대한 유연성을 높여 주며, 보관 비용과 변칙 비용 및 설비 통합 소요를 절감합니다. 웹서버를 통한 편하고 쉬운 센서 진단과 사용자 친화적인 조작 방식은 LMS1000의 특징이라고 할 수 있습니다.
뛰어난 보호성 간편한 홀더, 정밀 조정을 위한 고정부에서 날씨로 인한 영향을 차단하기 위한 기후 차단 후드에 이르기까지 모든 분야에 적합한 솔루션
뛰어난 연결성 연결 모듈에 연결하는 케이블과 전원 공급기의 넓은 선택폭
협소한 장소에서도 문제 없음 회전식 연결부로 인한 유연한 마운팅 - 실내/외에 관계 없이 동일합니다.

높은 설치 유연성, 편리한 파라미터화, 웹서버를 통한 간편한 진단

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

다운로드