2D-LiDAR 센서
LMC1xx

인증된 레이저 측정 센서를 이용한 지능형 보안

혜택

  • 시스템의 신뢰도를 보증하며 보험 회사의 인정을 받는 VdS 인증(독일 안전 인증)
  • 보안막이 세밀하게 “짜여” 안전 각 분해능이 높으므로 빈틈이 없음
  • 필드 경계를 정확히 학습하므로 오경보율이 낮으며 가용성이 뛰어남
  • 크기가 작아 눈에 띄지 않게 설치 가능
  • 지능형 평가 장치가 내장되어 어플리케이션 유연성이 극대화됨
  • 기존 알람 관리 시스템에 간편하게 연결할 수 있음
  • 주변 영향에 대한 내충격성이 강해 유지보수 비용이 저렴함
  • 설치비 및 배선 비용이 저렴해 추가 장착 시 경제적임

개요

인증된 레이저 측정 센서를 이용한 지능형 보안

LMC1xx 제품 라인은 Vds 및 VSÖ 표준에 부합하는 침입 및 습격 알림 시스템에 사용할 수 있도록 “C” 등급(독일/오스트리아 안전 인증)에 맞춰 개발되었습니다. LMC(laser measurement certified)는 2D-LiDAR 센서와 고정 부품 세트, 특수 펌웨어로 구성됩니다. LMC는 옥내외 영역을 보호합니다. 이 LMC는 개별 그림 또는 벽 전체를 보호하거나(수직 필드) 천장과 바닥을 보호하는(수평 필드) 휘장처럼 유연하게 배치됩니다. 입력부를 다양하게 조합하면 생각할 수 있는 그 어떤 상황에도 맞춰 이 LMC를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 미술관에서 낮에는 개별 그림을 감시하고, 밤에는 벽 전체에 대해 기어 오르거나 뚫어 부숴 침입하는 행동을 감시할 수 있습니다. 감시면을 침범하면 즉시 알람이 작동합니다. 이 LiDAR 센서는 기존 알람 관리 시스템과 별도로, 또는 릴레이 출력부 여러 개와 OPC 인터페이스를 이용해 기존 알람 관리 시스템의 일부로 사용 가능합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 시장에서 유일하게 VdS 인증(독일 안전 인증)을 받은 2D-LiDAR 센서
  • 환경 등급이 II 또는 IVa인 최고 등급 “C”
  • DC 9V에서 30V까지 유연한 연결
  • 절연 릴레이 2개(알람) 및 조작 출력부 1개
  • 20m의 넓은 감지 범위, 수평 및 수직 방향
  • 감시 필드 최대 10개 지정 가능, 지능형 평가 알고리즘
  • 인증을 받은 퀵스타트 메뉴
  • 요청 시 200가지 RAL 색상으로 공급 가능

어플리케이션

다운로드