2D-LiDAR 센서
LD-OEM

도전적 산업분야에 사용되는 감지 범위가 넓은 레이저 기술

혜택

  • 열악한 환경 조건에서도 안정적으로 작동함
  • 장치 하나를 다양한 어플리케이션에 사용하므로 운용비가 절감됨
  • 멀리 떨어진 작은 대상을 확실하게 감지함
  • 고객별 기존 솔루션에 간편하게 어댑테이션 가능

개요

도전적 산업분야에 사용되는 감지 범위가 넓은 레이저 기술

2D-LiDAR 센서 LD-OEM은 자동화된 철 생산 및 항만 설비처럼 주변 조건이 거친 환경에서 사용하도록 고안되었습니다. LD-OEM은 매우 높은 분해능이 특징입니다. 그래서 소형 대상물의 측정이나 비교적 큰 물체의 정확한 포지셔닝이 가능합니다. LD-OEM의 하드웨어 기반은 레이저 측정과 E/A 데이터 스트림이 가능한 고성능 DSP(디지털 신호 프로세서)를 갖춘 구조입니다. 또, 스캐너에 필드 감시 기능이 있습니다. 그러므로 수평면은 물론이고 수직면에서도 사람이나 물체의 침입을 감시할 수 있습니다. 간편한 구성 소프트웨어로 사용자가 감시 영역의 형태와 크기를 지정하는데, 이때 해당 장소에 고정된 특징이나 물체를 모조리 함께 감안할 수 있습니다. 그러면 사용자에 의해 프로그래밍된 로봇 윤곽 인식 등과 같은 외부 어플리케이션에서 출력된 스캔 데이터를 사용할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 어두운 표면에서도 스캔 범위가 넓음
  • 눈에 안전한 레이저 기술
  • 최대 0.125도의 높은 각 분해능
  • 직사광선 및 기타 적외선 광원에 민감하지 않음
  • 필드 최대 4곳(자유롭게 지정 가능) 동시 감시
  • Ethernet 인터페이스를 이용한 측정 데이터 실시간 출력
  • 360도의 균일한 레이저 스폿으로 빈틈없이 스캐닝

어플리케이션

다운로드