2D-LiDAR 센서
LD-LRS

스캔 범위가 넓은 실외용 고성능 레이저 스캐너

혜택

  • 열악한 환경 조건에서도 매우 확실하게 작동함
  • 감시 필드가 넓어 설치비가 저렴함
  • 멀리 떨어진 작은 대상도 확실하게 감지함
  • 굴착기 및 크레인 시스템을 위한 간편하고 확실한 설치 옵션

개요

스캔 범위가 넓은 실외용 고성능 레이저 스캐너

스캔 범위가 최대 250m인 2D-LiDAR 센서 LD-LRS의 첨단 기술은 STS(Ship-to-Shore) 크레인 사용 시 선적 과정을 자동화하여 선적항에서 선적 시간을 대폭 줄여줍니다. 이 고성능 레이저 광학 시스템은 적치된 컨테이너를 비접촉식으로 스캐닝하여 적재 작업에 방해가 되는 어떤 장애물도 정확히 식별합니다. LD-LRS의 정밀 측정 데이터로 적치된 컨테이너의 윤곽 데이터를 산출하여 적재 시 취급 안전 극대화의 기초를 마련하고, 시간을 대폭 절약할 수 있습니다.

대량 자재 더미의 채워진 상태를 측정하여 얻은 윤곽 정보가 3D 모델로 변환됩니다. 그래서 자재 더미의 표면 구조를 정확히 파악해 적재 시스템을 제어하므로 최적의 하역이 가능합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 어두운 표면에서도 스캔 범위가 넓음
  • 최대 0.0625도에 이르는 높은 각 해상도
  • 직사광선에 민감하지 않음
  • 서로 다른 필드 최대 여섯 곳 동시 감시
  • 먼 거리에서도 레이저 스폿 직경이 작음

어플리케이션

다운로드