2D-LiDAR 센서

마운팅 위치에 관계없이 확실한 측정 데이터 제공
2D-LiDAR 센서는 (2D 레이저 스캐너와 마찬가지로) 평면에서 측정하고 감지하는 과제에 적합합니다. SICK의 2D-LiDAR 센서는 어떤 각도로 설치되든 상관없이 실내외 영역에서 언제나 확실하고 정확하게 작동합니다. 2D-LiDAR 센서는 내비게이션, 감지, 측정 등 수많은 과제에 필요한 측정 데이터를 확실하게 제공합니다.
필터링 기준:
16 검색 결과:
평지 감시용 센서: 작고 간편하며 비용 효율적임
- 작고 간편하며 비용 효율적인 평지 감시용 센서
- 최대 15.7m² 평지 감시
- 90g에 불과한 적은 무게
- 내장 소프트웨어 알고리즘을 이용한 필드 평가
- 대표값 3W에 불과한 적은 소비 전력
- IO-Link를 이용한 파라미터화 및 클로닝
- 산업용 디자인
항상 정확한 측정
- 센서 단 한 대로 최대 1,470m² 면적 감시 가능
- HDDM 기술이 적용되어 환경광 내성이 뛰어남
- 보호 등급이 IP 67이므로 저항성이 강함
- 적은 소비 전력(대표값 4W)
- 하우징 높이가 최대 86mm에 불과한 콤팩트한 디자인
- Ethernet 인터페이스 내장
- 최대 25m에 이르는 넓은 스위칭 거리
- 산업용 디자인 및 M12 수 커넥터
아주 빠른 측정,, 기록적인 속도!
- 최고속도 평가 기능이 통합되어 있는 효율적인 센서
- HDDM+ 방식에 멀티에코 기술이 적용되어 내후성과 신뢰성이 높음
- 센서 한 대로 필드 평가와 측정 데이터가 가능
- 설정이 간단하며, 환경 변화에 적응력 있음
- 웹서버를 이용한 편리하고 간단한 진단
완벽한 레이저 측정 – 정밀하고, 신속하며 믿을 수 있는 측정
- 매우 어둡거나 반짝이는 물체도 정밀하게 측정
- 높은 측정지점 밀도에 적합한 선명한 각 해상도
- 600Hz의 고속 측정 및 Gigabit-Ethernet을 통한 빠른 데이터 전송
- 상호 간섭 없는 장치 동기화
- 산업 현장에서 사용 가능한 M12 연결부
지능적인 필드 평가와 측정 데이터 산출을 하나의 기기로
- 넓은 감지 범위: 0.05m에서 최대 25m
- 적은 전력 소비량(일반: 4W)
- USB 및 Ethernet인터페이스를 통한 즉각적인 커미셔닝 및 구성
- 지능적인 필드 평가와 측정 데이터 출력을 하나의 기기로
- 보호 등급 IP 67을 통한 강한 저항과 생산적인 디자인
콤팩트. 저렴함. 확실함.
- Ethernet 인터페이스를 통한 빠른 측정 데이터 출력
- 초점을 맞춘 구경각에서 최대 10m 작동 거리
- 정밀한 각 해상도와 HDDM+ 기술로 거리 측정
- SOPAS ET 및 표준 텔레그램을 이용한 구성
- 콤팩트하고 가벼운 플라스틱 하우징
- 적은 소비 전류
확실하고 탁월한 감지력
- 극히 콤팩트하고 가벼운 절약형 센서
- 지능형 소프트웨어 알고리즘을 이용한 필드 평가
- 장착된 장치의 측면에서 매개변수 설정 인터페이스에 접근 가능
- 적은 소비 전력(대표값 4W)
- TiM3xxS만 해당: 기계류 지침 2006/42/EC 및 EN ISO 13849-1:2015에 따라 인증됨
먼 거리에서도 확실하고 정밀함
- 측정 범위가 최대 80m에 이르는 뛰어난 성능의 효율적 2D-LiDAR 센서
- 멀티 에코 기술이 적용되어 기상 조건이 나빠도 탁월한 성능 발휘
- 보호 등급이 최대 IP 67인 콤팩트한 하우징, 그리고 옥외 장치에는 히터 장착
- 낮은 소비 전력
- 신속한 신호 처리
- 다수 입력부 및 출력부
- 다수 센서 동기화 가능
확실한 익명 거리 측정
- 영역 내에서 비접촉식으로 인원 및 물체 계수, 사람 또는 물체 간 거리 측정
- 경고 한계를 문제없이 설정하고 조정 가능
- 초과 시 디지털 출력부 또는 Ethernet 인터페이스를 통해 신호 전송
- 거리 클러스터를 기반으로 익명 대상 파악
매우 까다로운 조건에서도 위치 결정과 내비게이션 가능
- 리플렉터 위치 결정을 위한 데이터 평가 기능
- 넓은 작동 범위: 리플렉터(30m), 10% 반사율(18m), 공간 윤곽(50m)
- 큰 감지각
- 리플렉터에 대해 낮은 각 해상도 및 높은 스캔 빈도
- 내장 히터와 IP 65 / IP 67 덕분에 매우 높은 내열성
인증된 레이저 측정 센서를 이용한 지능형 보안
- 시장에서 유일하게 VdS 인증(독일 안전 인증)을 받은 2D-LiDAR 센서
- 환경 등급이 II 또는 IVa인 최고 등급 “C”
- DC 9V에서 30V까지 유연한 연결
- 절연 릴레이 2개(알람) 및 조작 출력부 1개
- 20m의 넓은 감지 범위, 수평 및 수직 방향
- 감시 필드 최대 10개 지정 가능, 지능형 평가 알고리즘
- 인증을 받은 퀵스타트 메뉴
- 요청 시 200가지 RAL 색상으로 공급 가능
도전적 산업분야에 사용되는 감지 범위가 넓은 레이저 기술
- 어두운 표면에서도 스캔 범위가 넓음
- 눈에 안전한 레이저 기술
- 최대 0.125도의 높은 각 분해능
- 직사광선 및 기타 적외선 광원에 민감하지 않음
- 필드 최대 4곳(자유롭게 지정 가능) 동시 감시
- Ethernet 인터페이스를 이용한 측정 데이터 실시간 출력
- 360도의 균일한 레이저 스폿으로 빈틈없이 스캐닝
정밀한 레이저 내비게이션으로 경제성 보장
- 혼합 모드 내비게이션
- 넓은 스캔 범위: 리플렉터에서 최대 70m(검은색 목표물에 대해 최대 35m)
- 뛰어난 자체 계산 성능 및 AGV 개별 구성
- 가시 리플렉터 3개부터 고정밀 측정, 내비게이션, 위치 결정 수행
- 최대 0.1도의 각 분해능
- 내비게이션, 공간 및 윤곽 데이터, 리플렉터 마크, 각 위치 및/또는 로데이터 수집
스캔 범위가 넓은 실외용 고성능 레이저 스캐너
- 어두운 표면에서도 스캔 범위가 넓음
- 최대 0.0625도에 이르는 높은 각 해상도
- 직사광선에 민감하지 않음
- 서로 다른 필드 최대 여섯 곳 동시 감시
- 먼 거리에서도 레이저 스폿 직경이 작음